全 7182 件が検索されました。(761 - 780件を表示)
- カタログ
... non-current-carrying part Contact gap 2 × 2 mm min. (slow-action) 2 × 0.5 mm min. (snap-action) Vibration resistance Shock resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Destruction 1,000 m/...
- カタログ
...ップ 最小2×2mm(スロー・アクション) 最小2×0.5mm (スナップ・アクション) 振動 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.75mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 300m/s2以上 衝撃 条件付き短絡電流定格密閉熱電流(I the) 使用周囲温度 100A(EN60947-5-1) 20A (EN60947-5-1) −40∼+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周...
- カタログ
...and ground Insulation resistance 100 MΩ min. (at 500 VDC) 2 × 2 mm min. Contact gap Vibration resistance Shock resistance 2.5 kV Malfunction 10 to 55 Hz, 0.35 mm single amplitude Destruction 1,000 m/s2...
- カタログ
...圧 DC24V +10% −15% (100%ED) 消費電流 約300mA Class B (∼130℃) 絶縁クラス 最小2×2mm 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.35mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 300m/s2以上 条件付き短絡電流 100A (EN60947-5-1) 定格密閉熱電流 (Ithe) 10A (EN60947-5-1) 使用周囲温度 メカニカルロック方式 DC24Vタイプ 2.5kV 100MΩ以下(DC500Vメガに...
- カタログ
..., between each terminal and ground, and between each terminal and non-current-carrying metal part Contact gap 2 × 2 mm min. Vibration resistance Shock resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 0.65 mm single amplitude Destruction 1,000 m/...
- カタログ
...1.5 1.2 ボルトアンペア(VA) 投入 遮断 振動衝撃 7,200 720 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.65mm 耐久 誤動作 300m/s2以上(IEC68-2-27) 条件付き短絡電流定格密閉熱電流 (Ithe) 使用周囲温度 1,000m/s2以上(IEC68-2-27) 100A(EN60947-5-1) 20A(EN60947-5-1) −40∼+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿...
- カタログ
...5A、4A、0.5A(EN60947-5-1) 感電保護クラス Class (アース線付) I *6 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *4 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大500m/s2 *4 耐衝撃 使用周囲温度 −10∼+70℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35∼95%RH 質量(形D4C-1202の場合) 約360g(VCTF3m付) 約540g(VCTF5m付) 注. 上記は...
- カタログ
...とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大500m/s2 *2 使用周囲温度 −10∼+70℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35∼95%RH 質量 約120g(形D4CC-1002の場合) 注. 上記は初期における値...
- カタログ
... metal parts and grounds, and between each terminal and non-current carrying metal parts Insulation resistance 2 × 2 mm min. Contact gap Vibration resistance Shock resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Destruction 1,000 m/...
- カタログ
...非充電金属部間 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 接点ギャップ 最小2×2mm 振動衝撃 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.75mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 300m/s2以上 条件付き短絡電流 100A(EN60947-5-1) 定格開放熱電流 〈Ith〉 2.5A (EN60947-5-1) Q300 定格電圧 通電電流 DC125V DC250V 2.5A 電流(A) 投入 0.55 0.27 し...
- カタログ
... polarities, between terminals of different polarities, and between each terminal and non-current carrying metal parts Contact gap 2 × 2 mm min. Vibration resistance Shock resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 0.35 mm single amplitude Destruction 1,000 m/...
- カタログ
...) 機械的 100万回以上 認証機関 TÜV SÜD Low level coded(EN ISO 14119) 振動衝撃 最小2×2mm 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.35mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 300m/s2以上 条件付き短絡電流 100A(EN60947-5-1) 定格開放熱電流 (Ith) 2.5A (EN60947-5-1) 使用周囲温度 −30∼+70℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿...
- カタログ
... parts 6 kV Insulation resistance 100 MΩ min. (at 500 VDC) Contact gap 2 × 2 mm min. Vibration resistance Shock resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Destruction 1,000 m/s2 min. Malfunction 80 m/...
- カタログ
...720 振動衝撃 定格電圧 DC125V DC250V 通電電流 2.5A ボルトアンペア(VA) 最小2×2mm 10∼55Hz 片振幅0.75mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 80m/s2以上 条件付き短絡電流 100A (EN60947-5-1)*7 定格開放熱電流(Ith) 10A (12-41間) 3A (その他) (EN60947-5-1) −10∼+55℃ (ただし、氷結しないこと) 遮断 投入 遮断 使...
- カタログ
...ング特性) 175 定格作動電流(Ie) 10A 定格作動電圧(Ue) AC250V 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大100m/s2 *1 *2 周囲温度:20±2℃ 周囲湿度:65±5%RH 動作ひん度:20回/min 30 10 0 2 4 6 8 10 12 開閉電流 (A) 機械的耐久性曲線(形D4MC-5000の場合) 動...
- カタログ
...and non-current carrying 6 kV metallic parts Insulation resistance 100 MΩ min. 2 × 2 mm min. Contact gap Vibration resistance Shock resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Destruction 1,000 m/...
- カタログ
...6 30 3 DC125V DC250V 2.5A 電流(A) 投入 しゃ断 0.55 0.55 0.27 0.27 10∼55Hz 片振幅0.75mm 耐久 1,000m/s2 誤動作 300m/s2 定格開放熱電流 (Ith) ボルトアンペア(VA) 投入 しゃ断 7,200 720 ボルトアンペア(VA) ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア 衝撃 誤動作 条件付き...
- カタログ
...Insulation resistance 100 MΩ min. Contact gap Snap-action: 2 × 0.5 mm min. Slow-action: 2 × 2 mm min. Vibration resistance Shock resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Destruction 1,000 m/...
- カタログ
... IEC60269 as a short-circuit protection device. This fuse is not built into the Switch. Certified Standards TÜV SÜD AC-15 Rated operating current (Ie) Malfunction 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Destruction 1,000 m/...
- カタログ
...トアンペア (VA) 投入 遮断 7,200 720 衝撃 遮断 69 69 最小2×2mm 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.75mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 300m/s2以上 条件付き短絡電流 100A (EN60947-5-1) 定格開放熱電流 (Ith) 10A(EN60947-5-1) ボルトアンペア (VA) 投入 100MΩ以上 接点ギャップ振動 Q300 定格電圧 300V 定格周...