全 7182 件が検索されました。(601 - 620件を表示)
- カタログ
... 1min 充電金属部とアース間 AC2,000V 50/60Hz 1min LED端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min *2 誤動作 複振幅1.5mm 10∼55Hz *3 耐久 最大500m/s2 誤動作 最大200m/s2 *3 耐久性 モーメンタリ動作形 200万回以上オルタネイト動作形 20万回以上 (セット、リセットで1回) 機械的電気的 10...
- カタログ
... for 1 minute 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute *3 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (1 ms max.) 500 m/s2 max. 200 m/s2 max. (1 ms max.) Momentary operation models: 1,000,000 operations min. Alternate operation models: 200,000 operations min. (One operation consists of set and reset operations.) 100,000 operations min. Approx. 30 g Silver contact: 10 A max. Silver contact: 10 A max. LED-lighted models: −10°C ...
- カタログ
...) AC1,000V 50/60Hz 1min *2 AC2,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min *3 複振幅1.5㎜ 10∼55Hz(誤動作1ms以内) 最大500m/s2 最大200m/s2(誤動作1ms以内) モーメンタリ動作形 100万回以上オルタネイト動作形 20万回以上 (セット、リセットで1回) 10万回以上約30g...
- カタログ
...100mΩ以下(初期値) AC1,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min *2 複振幅1.5mm 10∼55Hz *3 最大500m/s2以上最大200m/s2 *3 モーメンタリ動作形100万回以上機械的オルタネイト動作形10万回以上耐久性 (セット、リセットで1回) 電気的 10万...
- カタログ
...子とアース間 AC500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min 10∼55Hz 複振幅1.5mm (誤動作1ms以内) 振動 誤動作 衝撃 誤動作 最大300m/s2(誤動作1ms以内) 機械的 25万回以上 耐久性 電気的 10万回以上 コネクタロック強度 最大40N 定格絶縁電圧〈Ui〉 30V(EN60947-5-1) 感電保護クラス Class II 汚...
- カタログ
...) 1 A at 125 VAC (Resistive load) Insulation resistance 100 MΩ min. (at 500 VDC) Contact resistance 100 mΩ max. (initial value) Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.75-mm single amplitude min. Shock resistance 150 m/...
- カタログ
...(DC500Vメガにて) 定格作動電圧(Ue) 240V 125V 接触抵抗 100mΩ以下 (初期値) 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.75mm以上 耐衝撃 150m/s2 機械的耐久性 OFF→ON : 100万回以上 OFF→ON→OFF(直接開路) : 10万回以上 UL/CSA (UL508、CSA C22.2 No.14) 、 CCC (GB/T 14048.5) DC24V 300mA (誘導負荷) AC125V 1A(抵抗負荷) 電気的耐久性 10万...
- カタログ
...strength 2,500 VAC, 50/60 Hz, 1 minute (impulse voltage) Insulation resistance 100 MΩ min. (at 500 VDC) Vibration resistance Malfunction 1.5 mm double amplitude, 10 to 55 Hz Shock resistance Malfunction 150 m/...
- カタログ
... 1min AC2,000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 振動 誤動作 複振幅1.5mm 振動数10∼55Hz 衝撃 誤動作 最大 150m/s2 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度 35∼85%RH 保存周囲温度 −25∼+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) 感電保護クラス ClassⅡ(...
- カタログ
...抗計にて) 接触抵抗(初期値) 200mΩ以下 耐電圧 端子間 AC250V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 300m/s2以上 電気的耐久性 2,000ステップ以上 洗浄 可 保護構造 内部シール(IEC IP64相当) 操作トルク 1.18∼2.45×10−2N・m 質量 コーンタイプ:約0.8g フラットタ...
- カタログ
...(初期値) 200mΩ以下耐電圧 10ポジション形式コードポジション 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 300m/s2以上 形A6C-10R 形A6CV-10R リアル・コード 1 2 2,000ステップ以上 洗浄 可 保護構造 内部シール(IEC IP64相当) 操作トルク 0.98×10−2N・m以下 質量 上面...
- カタログ
...抗計にて) 接触抵抗(初期値) 100mΩ以下 耐電圧 端子間 AC500V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 300m/s2以上 電気的耐久性 2,000回以上 洗浄 可 保護構造 内部シール(IEC IP64相当) 操作力 0.29∼4.9N 質量 スライド: 0.28g(2極) 0.45g(4極) 0.65g (6極) 0.80g(8極) 1....
- カタログ
...抗計にて) 接触抵抗(初期値) 200mΩ以下 耐電圧 端子間 AC500V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 300m/s2以上 電気的耐久 1,000回以上 洗浄 不可 保護構造 IEC IP40相当 操作力 0.29∼9.8N 質量 凸タイプ:0.43g(2極) 0.78g(4極) 1.12g (6極) 1.47g(8極) 1.82g(10極) お問...
- カタログ
...抗計にて) 接触抵抗(初期値) 200mΩ以下 耐電圧 端子間 AC500V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 300m/s2以上 電気的耐久性 1,000回以上 洗浄 不可 保護構造 IEC IP40 操作力 0.29N∼9.8N 質量 0.83g(2極) 1.39g(4極) 1.99g (6極) 2.59g(8極) 3.18g(10極) お問い合わせ 0120-...
- カタログ
...抗計にて) 接触抵抗(初期値) 200mΩ以下 耐電圧 端子間 AC300V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 300m/s2以上 電気的耐久性 1,000回以上 洗浄 標準:不可、シールテープ付:可 保護構造 IEC IP40 操作力 0.29∼4.9N 質量 0.06g(2極) 0.09g(4極) 0.12g (6極) 0.15g(8極) 0....
- カタログ
...抗計にて) 接触抵抗(初期値) 200mΩ以下 耐電圧 端子間 AC300V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 490m/s2以上 電気的耐久性 1,000回以上 洗浄 可 保護構造 IEC IP40 操作力 0.29N∼4.9N 質量 0.08g (2極) 0.13g(4極) 0.19g(6極) 0.25g(8極) 0.3g(10極) ■内部接続内部接続...
- カタログ
...抗計にて) 接触抵抗(初期値) 200mΩ以下 耐電圧 端子間 AC300V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 490m/s2以上 電気的耐久性 1,000回以上 洗浄 不可 保護構造 IEC IP40 操作力 (OFF→ON時) 0.29N∼4.9N 質量 0.13g (2極) 0.22g(4極) 0.3g(6極) 0.4g(8極) 0.48g(10極) ■内部接続...
- カタログ
...抗計にて) 接触抵抗(初期値) 200mΩ以下 耐電圧 端子間 AC250V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 300m/s2以上 電気的耐久性 20,000ステップ以上 洗浄 不可 保護構造 IEC IP60相当 操作トルク 1.96×10−2N・m以下 質量 基板挿入端子タイプ :上面操作:約0.4g 側面...
- カタログ
...抗計にて) 接触抵抗(初期値) 200mΩ以下 耐電圧 端子間 AC250V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 300m/s2以上 コードポジション 16ポジションリアル・コード 1 5,000ステップ以上 洗浄 不可 保護構造 IEC IP60 操作トルク 1.96×10−2N・m以下 1 4 コード 8 ポ...
- カタログ
...) 200mΩ以下 耐電圧 端子間 AC250V 1min 10ポジションコードポジション 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 300m/s2以上 リアル・コード 1 5,000ステップ以上 洗浄 不可 保護構造 IEC IP60 操作トルク 1.96×10−2N・m以下 質量 フラットタイプ:約0.6g シャフトタイプ:...