全 367 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • カタログ

    ... terminals 22 and 25. COM 22 18 3-STATE Output (HIGH) 18 OUT1 23 OUT2 19 19 3-STATE Output (MIDDLE) 24 The pulse output cycle can be found with the following formula. Pulse output cycle [s] = 3,600 [s]/Power [W]/Pulse output unit [W•h] Example: If the input power is 200 [kW] and the pulse output unit is set to 10 k [W•h] for a three-phase, three-wire circuit, the output pulse cycle will be 3,600 [s]/200 k [W]/10 k [W•h] = 180 [s]. If an input power of 10 k [...

  • カタログ

    ... value set here is exceeded. TMP Parity Parity setting non: None, evn: Even, odd: Odd PTY Startup Sequence (*1) Enable/disable the startup sequence and set the time for each branch output. Time setting range: 0.0 to 99.9 ...

  • マニュアル

    ....S.での規定> 出力フルスケールに対する精度規定例:1-5V 出力タイプで±3%F.S.の場合出力電圧に依存しない ±3%F.S.=±3%×(5V-1V)=±0.12V Flow Rate Δ output R.D. R.D. Output %R.D. Δ output 図21. %F.S.規定での精度 <%RD での規定> 読み値に対する精度規定例:1-5V 出力...

  • マニュアル

    ...:Vz=39V タイムチャート 入光表示灯 入光 入光 しゃ光 しゃ光 点灯 入光表示灯 ・セ ン サ コ ントロ ー ラ( 形 S 3 D 2 )を 使 用 す る 場 合 、 形S3D2の信号入力切り換えスイッチにて動作の反転が可能。 茶 消灯 (赤) 消灯 出力 ON 出力 ON トランジスタ OFF トラン...

  • マニュアル

    ...また同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 入光時 ON しゃ光時 ON 出力トランジスタの動作状態 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(緑...

  • マニュアル

    ...また同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 出力トランジスタの動作状態 入光時 ON しゃ光時 ON 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(緑...

  • マニュアル

    ...また同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 出力トランジスタの動作状態 入光時 ON しゃ光時 ON 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(緑...

  • マニュアル

    ... to +60℃ (with no icing or condensation) Ambient Humidity Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Vibration Resistance(destructive) 10 to 150 Hz, (0.7mm double amplitude) 80 min. each in X, Y, and Z directions Shock Resistance (destructive) 150 m/...

  • マニュアル

    ... to +60℃ (with no icing or condensation) Ambient Humidity Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Vibration Resistance(destructive) 10 to 150 Hz, (0.7mm double amplitude) 80 min. each in X, Y, and Z directions Shock Resistance (destructive) 150 m/...

  • マニュアル

    ....4 W maximum. (12 VDC, 1.2 A maximum) Vibration resistance 10 to 150 Hz, half-amplitude : 0.35 mm (maximum acceleration 50 m/s2) 10 times each in X,Y and Z directions for 8 min Ambient Temperature 150 m/...

  • マニュアル

    ..., or 1 to 99 s (in units of 1 s) Temperature input: 0.1 to 999.9°C or °F (in units of 0.1°C or °F) 0 to 9999 s (in units of 1 s), 0.0 to 999.9 s (in units of 0.1 s) *3 0 to 9999 s (in units of 1 s), 0.0 to 999.9 s (in units of 0.1 ...

  • マニュアル

    ...タ totm (TOTM) 設定値 lolo (下限) hihi (上限) 計測範囲 0.01 ∼ 0.1s(形AMD-S□1) cnts 0.1 ∼ 1s(形AMD-S□2) (CNTS) 1 ∼ 10s(形AMD-S□3) 平均回数 無し avgn off (AVGN)(平均化処理なし) 固定 (0.1 ∼ 10s) stmr 0 .0 ∼ 9 9 . 9 (STMR) (0.0s)(99.9s) 起動補償 タイマ 入力モード 電圧入力 ※1. AMD互換モードに設定した場...

  • マニュアル

    ...Command code (Set Explicit Message FINS command 2801.) S+1 Node address of slave or master to which message is to be sent: 0 to 3F Hex (0 to 63) S+2 Class ID code (Sets the DeviceNet class code for the function.) ...

  • マニュアル

    ...0 Command code (Set the FINS Explicit Message command (2802).) S+1 Node address of the Slave/Master to which the Explicit Message is sent: 0 to 3F hex (0 to 63) S+2 Explicit Message service codes Write: 10, Read: 0E ...

  • マニュアル

    ...to 150 Hz with 9.8 m/s² for 10 times each in X, Y and Z directions. For a IPC with a HDD the vibration resistance depends on the mounting orientation*2. Shock resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/...

  • マニュアル

    ..._DetectObjectX_TM") // var_s = {"0", "1", "2"} // After retrieving, the content in the buffer turns to { {"3","4"}, {"5"} }. var_count = Vision_GetTriggerJobOutputCount ("job1_Count_Blob_1_DetectObjectX_TM") // var_count = 2 var_s = Vision_GetTriggerJobOutputValue ("job1_Count_Blob_1_DetectObjectX_TM") // var_...

  • マニュアル

    ... axis parameters for the unit conversion settings. Unit of display: pulse Command pulse count per motor rotation: 1,048,576 pulse/rev Work travel distance per motor rotation: 6. 1,048,576 pulse/rev Operation Settings Maximum velocity: 52,428,800 pulse/...

  • マニュアル

    ... axis parameters for the unit conversion settings. Unit of display: pulse Command pulse count per motor rotation: 8,388,608 pulse/rev Work travel distance per motor rotation: 6. 8,388,608 pulse/rev Operation Settings Maximum velocity: 419,430,400 pulse/...

  • マニュアル

    ...other terminals; Between (voltage input terminals + CT input terminals) and the other terminals; Frequency 10 to 55 Hz, 0.35-mm single amplitude, acceleration 50 m/s², 10 sweeps of 5 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance 100 m/...

  • マニュアル

    ...断電流 7A 以下、速断型 (プローブユニット電圧入力) 振動数 10 ∼ 55Hz、片振幅 0.35mm、 加速度 50m/s²、X/Y/Z 各方向 5min×10 掃引 100m/s² 3 軸 6 方向 各 3 回 IP20 プッシュイン Plus 黒(マンセル N1.5) DIN レールメインユニット:約 156g プローブユニット:約 63g 0.1 ∼ 99.9MΩ(0.1MΩ未...