全 7847 件が検索されました。(4181 - 4200件を表示)

  • カタログ

    ...∼80%RH(ただし、結露しないこと) 基板固定方式電源部エア使用周囲温度使用周囲湿度質量外形寸法 約500Kg 約650Kg 920(W) ×1,365(D) ×1,600(H)mm(パトライト除く) 700(W) ×900(D) ×1,600(H)mm(パトライト除く) 機能仕様 M サイズ P ハンダペースト印刷基板 種類検...

  • カタログ

    ...像信号照明系入力部画像分解能 機構部 外形寸法 基板そり補正ユニット (Lサイズのみ) ハンダ後基板 50(W)×50(D)∼333(W)×255(D)mm P Z ハンダペースト印刷基板 実装後基板(リフロー前) S ハンダ後基板 80(...

  • カタログ

    ...整 コンベア幅調整 自動調整 種類 リフロー後基板・フロー後基板・実装後基板 外形寸法 シングルレーン:50(W)×50(D)∼510(W) ×610(D)[mm] デュアルレーン:50(W)×50(D)∼510(W) ×300(D)[mm] 厚さ 0.4∼4.0mm クリアランス 基板上:50mm 基板下:50mm 欠品、 部品違い、極性、 部品ずれ (...

  • カタログ

    ...2000 ±20 1500 ±20 高分解能タイプ 71 ハード構成 345 740 [単位 : mm] 機能仕様 外形 対象基板サイズ(最小) 1180(W) 1640 (D) 1500(H) mm 質量 約850kg 電源部 電圧 AC200∼240V(単相)変動範囲 10% 定格電力 2.0kVA ライン高さ 対象基板サイズ(最大) クリアランス エア使用温度範囲 0.4∼4mm 35∼...

  • カタログ

    ...900±20mm アジャスタフットで調整 コンベア幅調整 自動調整 検査対象基板 種類 ハンダ後基板 外形寸法 50(W)×50(D) 510(W)×460(D)mm 厚さ 0.4 4.0mm クリアランス 基板上:40mm 基板下:40mm 検査項目 欠品、部品違い、極性、部品ずれ(X/Y/角度ずれ)、 フィレット(接続...

  • カタログ

    ...位置:760.5) ハード構成 形VT-S730 (単位:mm) 機能仕様 型式 S730 外形 電源部ライン高さ S730 型式 S730-H 1100(W) 1470(D) 1500(H) mm 質量 3D 0.4∼4mm 約800kg 厚さ 電圧 AC200∼240V(単相)変動範囲 10% クリアランス 定格電力 2.8kVA 高さ計測レンジ 25mm 検査項目 部品高さ、部品浮き、部品傾...

  • カタログ

    ...[SCWB-028C] VT-WINII Ver.6.00 カタログ 基板外観検査装置 V T - W I N Ⅱ Ver.6.00 高精度検査を可能にした最新版 VT-WINⅡ Ver.6.00 ナンバーワンの検査性能 さらなる高検査性能を実現した基板外観検査装置発売以来、多大なるご愛顧をいただいているVT-...

  • カタログ

    ...が実装された状態) 基板重量搭載部品高さ 上面: 50 mm以下 下面: 20 mm以下 2.0mm以下 3.0mm以下 外形寸法 1,550(W) ×1,650(D) ×1,620(H)mm 2,180(W) ×2,500(D) ×1,720(H)mm 装置重量 約2,920kg そり・たわみ 装 置仕 様 基板搬送高さ 約5,250kg 900±15 mm 電源電圧 単相, AC200∼240V(±10%), 50/...

  • カタログ

    ...S-Teaching Navi S-Teaching Navi Ver 4.3.0以上 バージョン Ver 4.3.0以上 ※詳細は、弊社営業までご確認ください。 h t t p : / / w w w. e - j i s s o . c o m / ● 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、 確定されたユーザ購入価格を表示したものではありませ...

  • カタログ

    ...Ambient storage temperature International standards (See note.) 23.6 Dielectric strength 25° 8 Inrush current Switching capacity (Switching fabric) *1 Throughput *2 48 10.3 10.3 90 Power consumption 24 VDC ±5% 1.92 ...

  • カタログ

    ...ットットID)はユーザーズマニュアル巻末の付録に記載 156.5 φ4.5 MS NS WS 85 59.5 41 7 66 80 35 W D 3 0 M / S - ¡周辺機器(コンフィグレータ) C o m p o B u s / S * 消費電流DC24V 120mA以下では「運用時」の最大値です。 「起動時」の突入電流のため余裕ある...

  • カタログ

    ...2 3 4 5 6 7 8 78 78 78 456 456 78 78 456 x10 9 01 9 01 23 9 01 23 x1 RSSI W CH 23 x10 ON 9 01 9 01 23 RUN TEST SET W NODE 23 MODE 23 9 01 1 WS UNIT No. 78 COMM 456 PWR 456 状態LED FUNCTION 特殊機能動作スイッチ TEST SET 10 未使用 No. 有効モード 1 WT30-M01-FLK 動作モード設定スイッチ RUN/TEST/SETの...

  • カタログ

    ...比で従来品の約1/3と非常にコンパクト。 トスイッ 287ページのチ 「■正しくお使いください」をご覧ください。 - W ■認定規格(右表全部にて適用) L ・防爆構造:ExdⅡCT6 F 5 ・温度等級:T6(85℃を超えて100℃以下) F ¡対象とするガスまたは蒸気: T2 T3 T4 T5 T6 450℃超...

  • カタログ

    ...台式リミットスイッチ ●PTB環境認定区分 EExdeⅡCT6(検定No. Ex-99.E.1113)を満足。 ●端子台式の採用で、配線作業性を向上。 W L F 6 E ●屋外使用可能な構造。 ・外部のねじ類は、耐食性に優れたステンレス鋼。 ・ボックスなどの塗装は、耐食性・耐候性に優れた樹...

  • カタログ

    ...ターミナル IT・ソフトコンポ商品群サーボシステムインバータ ■外形仕様項目 親機 子機 RFID 外形寸法(mm) (W)×30(D) 90 (H)×43 (W) ×22 (D) 65(H)×138 (アンテナ/突起部を除く) 外装 樹脂筐体 質量 約170g 約80g コードリーダレーザマーカ ■その他仕様テストモード...

  • カタログ

    ...%(結露しないこと) 保護構造 IEC規格 IP20 ●外形仕様項目外形寸法(mm) (アンテナ/突起部を除く) 親局 子機 75(H)×150(W)×64.5(D) 90(H)×43(W)×22(D) 外装質量 樹脂筐体約450g 約80g ●その他仕様テストモード 折り返しテスト 通信エラー LED表示 47 ■各部の名称 ●親局 (...

  • カタログ

    ...段数 最大10段 免許 不要 同一エリア使用数 *1 最大3グループ 電源電圧 DC12∼24V 外形寸法 形WM21-SL:44.4(W)×169.0(H)×31.0(D)mm ● (アンテナ、 突起部を除く) 形WM21-SLP:φ60×664mm *1 設置環境により異なります。 *2 形WM21-SL同士(子機間)の場合。 親機形WM21-MCまたは形WM21-MDと...

  • カタログ

    ...IEC規格 IP30 上位接続端末 DTE インターフェース RS-232C D-Sub メス 通信方式 調歩同期方式 外形寸法(mm) 138(W) ×65(H) ×30(D) 通信速度 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 bit/s 外装 樹脂筐体 フロー制御 RS/CS 質量 約150g 入出力バッファ 512バイト ●外形仕様 ●電源仕様電源電圧...

  • カタログ

    ...温度範囲 −20∼+60℃ 保存湿度範囲 25∼85%RH (結露しないこと) 保護構造 IEC規格 IP20 外形寸法(mm) 125 (H)×27 (D)×80(W) (但し、突起物を除く) 筐体 ABS 正規取付方法 1方向 (裏面): M3インサートナット 質量 約0.2kg * 設置環境により異なります。 ローミング機能ローミン...

  • カタログ

    ... 業 日 :365日 ●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。 FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp Web版カタログ 2013年2月現在 w w w .fa .o m ro n .co .jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 (C)OMRON Corporation 2013 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがあります...