全 7847 件が検索されました。(3201 - 3220件を表示)
- マニュアル
... B C D E F G H I J K L M N O P Q R s z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 h i G H l I N o p J K A B C D E F G H I J K L M N O P Q R s Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S T U V W X Y Z 0 1 2...
- マニュアル
...内容(通信エリア) モニタ情報設定情報製品情報 IP アドレス動作指令 Modbus TCP コネクションタイムアウト時間 R/W R R/W R R/W W R/W モニタ情報 形 K6CM 共通アドレス パラメータ名 0000Hex 0001Hex 0002Hex 0003Hex 計測 CPU バージョンメイン CPU バージョン EIP CPU バ...
- マニュアル
...しないでください。 正しい計測ができない可能性があります。 R S T インバータ 制御盤 FG U V W 出力側ノイズフィルタ コンタクタ MC-a コンタクタの二次側(モータ側) の端子に本機プローブユニットの電圧入力を接続します。 一次側 (電...
- マニュアル
...k l m A B C D E F G H I J K L M n o p q r s t u V w x y z N O P Q R S T U V W X Y Z LVL /計測値表示 LVL/ 計測値に表示される数字および記号については、次のように表記しています。 LVL 表示記号 意味 a A 調整レベル(共通)に...
- マニュアル
...L M n o p q r s t u V または x y z N O P Q R S T U V W X Y Z [ w { LVL 表示 LVL に表示される数字および記号については、次のように表記しています。 LVL 表示記号 意味 空白 モニタレベルに移行していることを示します。 0 初期設定...
- マニュアル
...T N 単相 2 線 L − − N 単相 3 線 R − T N 三相 3 線 R S T − 【参考】 • R/S/T/N は U/V/W/O や L1/L2/L3/N と表記されることがあります。 • R/N/T は U/O/W や L1/N/L2 と表記されることがあります。 32 2. 設置と配線 2.3 電源 / 計測電圧入力の配線(つづき) 相線...
- マニュアル
...取り付けスイッチを以下のように設定して、設置を予定している位置に仮止めします。 親局 ・SW3=bit4 ON(設置テスト) W NODE 456 78 X10 X1 W CH 78 901 23 23 78 901 456 SW2 456 RUN TEST SET 23 23 78 901 456 901 X10 ・ モード切替えスイッチ=TEST ・ WNODE= テスト相手の無線子局の WNODE(ここ...
- マニュアル
...バンク No.0 E0_00000∼E0_32767 : バンク No.C : EC_00000∼EC_32767 注 1:数値、アンダーバーは、半角で入力してください。 注 2:H、W、D、E は、各々小文字 h、w、d、e で入力することも可能です。 お願い 「タグ名」に、CPU ユニットの I/O メモリの「アドレス」(例:100、W100、D0) を、直接、文字...
- マニュアル
...非常停止押ボタンスイッチ(ESTOP) 押下 350 ms 以上 ESTOP S1 安全扉開 RESET S2 安全扉閉 S a f e t y L im it S w it c h S 3 L im it S w it c h S4 S a f e t y L im it S w it c h S 5 L im it S w it c h S6 K M 1 ,2 EDM Feedback TEDM TEDM TEDM TEDM K M 3 ,4 EDM Feedback TEDM アイ...
- マニュアル
...周囲雰囲気 10~90%(結露のないこと) 腐食性ガスのないこと 保存周囲温度質量 -20~+75℃ 23g 以下 外形寸法 36.4(W)×36.4(H)×28.2(D)mm 消費電流(ユニット) 耐振動 耐衝撃 参考オムロン製標準 PLC とは、FINS/UDP による通信が可能です。 2−3−3 メモリカセット(形...
- マニュアル
...の CH1 を以下のように設定してください。 項目名プロトコルデータ長パリティストップビット伝送速度ヘッダ H/W タイプ伝送制御手順タイムアウト判定時間 2-10 項目の設定内容通信プロトコル CH1 通信設定のデータ長 CH1 通信設定の...
- マニュアル
... シリーズ専用ヘッド用ファン *1 MX-Z2000H シリーズ専用カバーガラス *1 MX-Z2000H シリーズ専用カバーガラスブラケット(W)*1 セーフティリレー 形インタロックコネクタ用 G7SA-2A2BDC24 セーフティリレー マーカヘッド電源ケーブル 形 MX-9410 コントロ...
- マニュアル
... B @ A B C D E F G H I J K L M N O 入力 P Q R S T U V W X Y Z [ ¥ ] ^ _ Code A P Q R S T U V W X Y Z [ ¥ ] ^ _ Code B P Q R S T U V W X Y Z [ ¥ ] ^ _ 入力 ` a b c d e f g h i j k l m n o Code A NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI Code B ` a b c d...
- マニュアル
...の通信 0(初期値) なし 本機の前面操作 (マスタユニット設定値番号) 値 データバイト数 フォーマット R/W ユーザー設定値 データ名 対象番号 0~15: CH 番号指定、0: 本機指定 マスタユニット設定値番号 10 進数(16 進数) A-2-1 l(M1) l GD シリーズ ...
- マニュアル
...データ名 1 行目 00000 ··· 00031 2 行目 00032 ··· 00063 ボタン操作 3-4 保持レジスタ (10 進数) 00064 ビット R/W R 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 最大 32 ワード 最大 32 ワード R/W →: 0001 h、←: 0002 h、↑: 0004 h、↓: 0008 h、CANCEL: 0010 h、ENTER: 0020 h GD シリーズ IO-Link マスタユニット(マルチネッ...
- マニュアル
... ←→ 指定デバイス X 32 RY 64 00000 003F ←→ 指定デバイス Y 32 01000 01077 01000 01077 RWr 32 00000 001F ←→ 指定デバイス W 32 00100 0011F RWw 32 00000 001F ←→ 指定デバイス W 32 00200 0021F 本機の CC-Link IE Field Basic 局番: 例)1 本機のマスタユニット設定: • I/O 割付機能設定(設定値番号: M10) ポート 0: IO-Link、ポート ...
- マニュアル
...メント編集ウィンドウ]を選択します。 10 [デバイスコメント編集]ウィンドウが表示されますので、[デバイス選択]に[W(リン クレジスタ) ]を選択し、 [デバイス番号]-[W00]を表示します。 手順 8 の[In]-[WordAddr]の 0~3 の[Comment](赤四角の範囲)をコピーし、[デバイス番...
- マニュアル
...-1 1 Product Overview 1-1 List of Models This section shows the model list of the S8VK-X. The S8VK-X has a type with display monitor and a type without display monitor. With Indication Monitor Power rating 90 ...
- マニュアル
...はご使用いただけません。 23.4 17±0.2 6.5 7.5 8 10 ● RL D 3.2 dia. ● +V C 9 ● TL-W5E□ TL-W□MC□ 近接スイッチ PROXIMITY SWITCH DÉTECTOR DE PROXIMITÉ NÄHERUNGSINITIATOR SENSORE DI PROSSIMITA INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD 6 B 5±0.2 ● NPN出力/NPN OUTPUT 3 ● TL-W5MD□ 10 90° TL-...
- マニュアル
... its back is in contact with wall. (Because PCB is partially exposed in its back side, and UPS may be affected by static electricity for that reason.) ● Face-up mounting Le av e 50 m m of w al l 3 To mount UPS on floor with its top away from you,mount it so that its top is kept away 50 mm or more from wall. S8BA-24D24D□□□LF 31 3 Installation and connection 3-1 Installation ■ Incorrect positions ● Mounting to the DIN rail Mount UPS upside down DIN rail is placed vertically 32 S8BA-24D24D□□□LF 3-...