全 7847 件が検索されました。(2701 - 2720件を表示)
- マニュアル
...-286-6465 Fax : 1-416-286-6648 OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, 2132 JD Hoofddrop The Netherlands Phone : 31-23-56-81-300 Fax : 31-23-56-81-388 OMRON ELECTRONICS PTY. LTD. 71 Epping Road, North Ryde, Sydney, N.S....
- マニュアル
...高度 出力 電圧レンジ: 1MΩ以上電流レンジ: 約45Ω 入力インピーダンス 出力定格 配 線 AC100 ∼ 240V: 6VA以下/ AC/DC24V: 4.5VA/W 以下(最大負荷時) 20MΩ 以上 (500Vメガ−にて) 外部端子一括−ケース間 AC2000V 1min 外部端子一括−ケース間 消費電力 -10 ∼ +55℃ (ただし、氷結、結露のないこと) 25%∼...
- マニュアル
... range (for K6CM devices) 85% to 110% of the rated voltage Operating frequency range (for K6CM devices) 50/60 Hz ±5 Hz K6CM-VB: 7.1 VA max. (100 to 240 VAC) Power consumption 3.8 VA max. (24 VAC) 2.1 W...
- マニュアル
... certification requirements. (24) Do not use the sensors near magnetic products (magnetic cards, etc.) or precision electric devices (computers, clocks, etc.). Supply voltage Operating voltage range Power consumption 24 VDC (Direct current) 85% to 110% of power supply voltage 0.4 ...
- マニュアル
... to 240 VAC, 50/60 Hz, 24VDC Operating power supply voltage range 85% to 110% of the rated voltage Operating frequency range 45 to 65 Hz Power consumption Ambient operating temperature K7DD-PQMA: 15.7 VA max. K7DD-PQMD: 5.2 ...
- マニュアル
...85% to 110% of the rated voltage Operating frequency range 45 to 65 Hz Power consumption Maximum Unit configuration: one Main Unit and eight Probe Units 12.9 VA max. (100 to 240 VAC)/ 7.8 VA max. (24 VAC)/ 4.7 ...
- マニュアル
...; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ 7-52 7. EQ100 の設定 メール送信の確認 ■機能メール通知設定または SMTP サーバとの通信状態をチェックするため、ユ...
- マニュアル
...・接続サポートの機種(形 D6FZ-FGT200, 形 D6FZ-FGT500)を追加 13 改定記号 改訂年月 改訂理由 U 2021 年 10 月 V 2024 年 9 月 W 2025 年 2 月 バージョンアップ(Ver.1.1.15)に伴う改訂・EQ100 演算チャネルの入力拡張に対応バージョンアップ(Ver.1.1.16)に伴う改訂・セキュリ...
- マニュアル
...; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ 4-88 4.設定・管理ツール EQ-Manager の操作 EQ100 の RS-485 通信ポート設定 EQ100 に RS-485 接続計測デバイスを接続する場合は、EQ100 ...
- マニュアル
...T 三相 3 線 R S T 単相 2 線電圧選択 R N T 単相 3 線複合 R N T 【参考】──────────────────────────────────── ・ R/N/T は U/O/W や L1/N/L2 と表記されることがあります。 ・ R/S/T は U/V/W と表記されることがあります。 ─────────────────────────────────────── 2-5 設置と配線 重要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・ 専用 CT は接地しないでください。 故障の...
- マニュアル
...の名称とはたらき 【本体】 <正面> 端子台カバーを外した状態 88 88888yw8yw8yw8ywyw8 w y 8y w 8y w 8y w 8y w 8 88 本機器の概要 8888yw8yw8yw8yw8wy8 w y 8y w 8w 8 yy w 8y ...
- マニュアル
...T N 単相 2 線 R − − N 単相 3 線 R − T N 三相 3 線 R S T − 【参考】 • R/S/T/N は U/V/W/O や L1/L2/L3/N と表記されることがあります。 • R/N/T は U/O/W や L1/N/L2 と表記されることがあります。 計測電圧入力端子への配線は端子台の M3 ねじを緩め、配線...
- マニュアル
...す。 出荷時に設定されたシリアル番号です。 出荷時に設定された型式です。 ソフトウェアのバージョンです。 「V.w.x.y.z」の形で記述されます。 w:外部通信用 CPU のメジャーバージョン x:外部通信用 CPU のマイナーバージョン y:電力計測 CPU の...
- マニュアル
...てください。 OUT1 ⑬ ⑭ 出力パルスの周期は、以下の計算式で求めることができます。 出力パルスの周期[s]=3600[s]/電力[W]/パルス出力単位[Wh] 例: 三相3線式で、入力電力が200k[W]、パルス出力単位が10k[Wh]のときは、 出力パルスの周期=3600[s]/200k[...
- マニュアル
...てください。 OUT1 ⑬ ⑭ 出力パルスの周期は、以下の計算式で求めることができます。 出力パルスの周期[s]=3600[s]/電力[W]/パルス出力単位[Wh] 例: 三相3線式で、入力電力が200k[W]、パルス出力単位が10k[Wh]のときは、 出力パルスの周期=3600[s]/200k[...
- マニュアル
...a b c d e f g h I J K i G H i j k L M N O P Q R l I N o p J K l m n o p q r S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 s t u W X Y y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 設定例 ・設定値を逆...
- マニュアル
...time for a day and displays it. The OR judgment of Event input 1 and Event input 2 determines the ON time. 13 OUT1 14 The output pulse cycle can be calculated by the following formula: Output pulse cycle [s] = 3600 [s]/Power [...
- マニュアル
...ON and calculate the power consumption for each count. The total number of ON times of Event input 1 and Event input 2 is defined as input. 14 The output pulse cycle can be calculated by the following formula: Output pulse cycle [s] = 3600 [s]/Power [...
- マニュアル
... is shown. 7SEG ・Transition A B C D E F G H a b c d e f g h a b c d e f g h I J K i G H i j k S T U V W X Y Z 0 1 s t u W X Y y Z Y 1 s t u v w x y z 0 1 ■Basic usage 2 2 2 L M N O P Q R l I N o p J K l m n o p q r 3 4 3 4 3 4...
- マニュアル
... c d e f g h i G H a b c d e f g h i j k L M N O P Q R l I N o p J K l m n o p q r S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 s t u W X Y y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ■基本的な...