全 7847 件が検索されました。(2781 - 2800件を表示)
- マニュアル
...ップ時間初期値の目安にしてください(バッテリの点検をする際も同様です) 。 1. 接続機器の総容量(消費電力)を、W(ワット)に統一します。 表示方法としては、A(アンペア)表示、W(ワット)表示があります。 例 1:DC24V、145W 例 2:DC24V、1.8A A と表記されてい...
- マニュアル
...アップ時間初期値の目安にしてください(バッテリの点検をする際も同様です)。 1 接続機器の総容量(消費電力)を、W(ワット)に統一します。 表示方法としては、A(アンペア)表示、W(ワット)表示があります。 例 1:DC24V、145W 例 2:DC24V、1.8A A と表記されて...
- マニュアル
...Caution: Before setting up the unit number, you must turn off the power. 2-2. Servo Driver Setup Setting station address of the servo driver Mount MECHATROLINK-II I/F units to servo drivers. Set their addresses to “1”, “2”, and “3”. * Servo Driver (...
- マニュアル
... aa new new project project Device type Device type settings settings Creating Creating aa program program Refer to the former pages to execute coding. 5-15. Entry of OR Rung ENT W 3 ENT ENT Entry of comments is omitted here. ENT ...
- マニュアル
... new project is created. Right-click NCF Unit Point [Start Special Application] Click [Start with Settings Inherited] Displayed with NCF Unit registered. Register a servo driver. Double-click NCF Unit Click Double-click NCF Unit. Click Select OMRON ...
- マニュアル
...します。 "1":使用する、"0":使用しない 1∼ 0.1Ω 1 2,147,483,647 使用する外部回生抵抗の抵抗値を設定します。 1∼ W 2,147,483,647 1 外部回生抵抗で消費できる電力を設定します。 0∼100 85 外部回生抵抗を使用して回生処理をする場合に、異常を通知する...
- マニュアル
...Rated output current (FLA) Weight 13 Unit Model (R88D-1SN) 01L-ECT 02L-ECT 100 to 120 (85 to 132)*1 Single-phase Hz 50/60 (47.5 to 63) *1 Arms 2.9 4.9 W 100 200 Arms 1.5 2.5 kg 1.2 1.5 04L-ECT VAC 8.4 400 4.8 1.9 AC Servomotors/Servo Drives 1S-series Instruction Manual Item External dimensions (W×H×D) Model (R88D-1SN) Unit mm 01L-ECT 02L-ECT 04L-ECT 40×180×185 55×180×185 65×180×215 *1. The values outside parentheses indicate the rated value, and the values inside parentheses indicate...
- マニュアル
...02L-ECT 100 ∼ 120 (85 ∼ 132)*1 04L-ECT 定格電圧 VAC 電源周波数 Hz 定格入力電流 Arms 2.9 4.9 8.4 定格出力 W 100 200 400 定格出力電流 (FLA) Arms 1.5 2.5 4.8 質量 kg 1.2 1.5 1.9 外形寸法 (W×H×D) mm 40×180×185 55×180×185 65×180×215 単相 50/60 (47.5 ∼ 63)*1 *1.かっこ外の値は定格値、かっこ内の値は許...
- マニュアル
...Unit Model (R88D-1SAN) 02H-ECT 04H-ECT 200 to 240 (170 to 252)*1 Single-phase/3-phase Hz 50/60 (47.5 to 63) *1 Arms 2.7 4.6 Arms 1.5 2.7 W 200 400 08H-ECT VAC AC Servomotors/Servo Drives 1S-series Instruction Manual 7.3 4.0 750 12 Item Rated output current (FLA) Weight External dimensions (W×H×D) Item Rated voltage Power supply frequency Rated input Single-phase current 3-phase Rated output Rated output current (FLA) Weight External dimensions (W×H×D) Model (R88D-1SAN) Unit 02H-ECT Arms 1.5 kg 2....
- マニュアル
...定格電圧 VAC 電源周波数 Hz 50/60 (47.5 ∼ 63)*1 単相 Arms 2.7 4.6 7.3 三相 Arms 1.5 2.7 4.0 W 200 400 750 定格入力電流定格出力 08H-ECT 単相/三相 AC サーボモータ/ドライバ 1S シリーズ 取扱説明書 14 項目 単位 定格出力電流 (FLA) Arms 1.5 質量 kg 2.6 外形寸法 (...
- マニュアル
...子台のねじは確実に締め付けてください。 また、配線は本体を据え付けてから行ってください。 本製品の出力 (U、V、W) に三相誘導モータ以外の負荷を接続しないでください。 次のような場所で使用する際は、遮断対策を十分に行ってくだ...
- マニュアル
... mm Branch output positive terminals, Screwless branch output negative terminals, terminals I/O signal terminals, and communications terminals AWG12 to 24 (cross-sectional area of 0.2 to 2.5 mm2) Torque Solid or stranded Warning Symbols • 240-...
- マニュアル
... value at the output terminals of the power source due to internal voltage drop. To accurately confirm the output voltage, measure it at the branch output terminal. 9 2. PE (Protective Earth) Terminal Insulation Resistance Test Displaying the Output Voltage (480 ...
- マニュアル
... (L) side.) ③ Protective earthing terminal ( ) (This is the protective earthing terminal specified in the safety standards. $OZD\VJURXQGWKLVWHUPLQDO ④, ⑤ , ⑥ and ⑦ DC output terminals9±9 ⑧ Output indicator (DC ON: green) ⑨ Output voltage adjuster ⑩ and ⑪ Remote control terminals (S8FS-G -R only) ⑫ 3DUDOOHORSHUDWLRQVZLWFK6)6* -...
- マニュアル
...并联运行此电源不能用于并联运行。 若您尝试并联运行,过热可能损坏内部元器件。 并联运行适用于其他型号(S8FS-G60024-W)。 • 可能会引起因触电所导致的轻伤。 通电中严禁触摸端子,配线后需关闭端子盖。 通电时,本体内部电压最大为370V。 切断电源后 30...
- マニュアル
... 264 V c.a.) ŶFonctionnement en parallèle Ce bloc d’alimentation n’est pas conçu pour fonctionner en parallèle. Si vous essayez de le raccorder en parallèle, les composants internes risquent de surchauffer. Le fonctionnement en parallèle est possible sur les modèles en option (S8FS-G60024 -...
- マニュアル
...:台灣 台北市復興北路363號6樓 TEL:02-2715-3331 Pour la courbe de réduction de charge, reportez-vous au catalogue de la S8JX. Tolérance de tension d'entrée Courant nominal: Plage d'entrée libre (sauf type 150 ...
- マニュアル
...Output current (A) / 出力電流(A) 20 Current and Voltage Tripping Characteristics (S8V-CP0424S) 異常電流・電圧遮断特性(形 S8V-CP0424S) Tripping region 遮断領域 3.8 3.2 Power < 100 W 電力 <100W 30 Observe the following precautions when using a backup device, such as one from OMRON's S8T Series. • When a backup device is connected to the S8V-CP output, backup current is supplied to the other output through the internal circuit, and at the same time, internal components may be degraded or damaged. When you ...
- マニュアル
... THE OMRON PRODUCT(S) IS PROPERLY 4#6'&+056#..'&(146*'+06'0&'&75'9+6*+06*'18'4#..'37+2/'06145;56'/ EN (AWG) 2 bis 2.5 6[RGFGHKNTGEQOOCPFÃ Borne (mm2) Abisolierlänge 1OTQP%QORCPKGUUJCNNPQVDGTGURQPUKDNGHQTEQPHQTOKV[YKVJCP[UVCPFCTFUEQFGUQTTGIWNCVKQPUYJKEJ CRRN[VQVJGEQODKPCVKQPQHVJG2TQFWEVKPVJG$...
- マニュアル
... at 100% load (>40°C Load derating: 1.33%/K) Use in pollution degree2 environment. Input and Output • Model:S8VK-S24024 input: 100~240 VAC 50/60Hz 3.1 A max,90~350 VDC 3.4 A max. output: 24 VDC 10 A(240 ...