全 7847 件が検索されました。(2581 - 2600件を表示)
- マニュアル
...と) 保存温度/湿度 −10℃∼+60℃ / 0∼80%RH 材質 PC (ポリカーボネート) 質量約9.0g 外形寸法 (キャップ含む) 約62mm(L)×17mm(W)×10mm(H) 市販のパソコンでフォーマットを実行して下さい。 ファイルシステムはFAT32を選択してください。 ■ パッケージ内容本製品のパッケ...
- マニュアル
...離解像度 F値 倍率、 フォーカス、 アイリス電動バリフォーカル 13mm∼100mm、公差±5%以内 70mm∼190mm 480TV本以上最小:F2.8(W端)∼F4.7(T端) W端範囲:2.8∼8.0 倍率・フォーカス:10000回以上アイリス:20000回以上白色LED (波長:400nm∼700nm) 8ブロック、照度可変照明 5000時間 (周囲25℃、...
- マニュアル
...倍率、 フォーカス、 アイリス電動バリフォーカル 2.9mm∼14.9mm、公差±5%以内 35mm∼55mm、公差±5%以内 480TV本以上最小:F3.4 (W端)∼F10.9(T端) W端範囲:3.4∼9.9 倍率・フォーカス:10000回以上アイリス:20000回以上白色LED (波長:400nm∼700nm) 4ブロック、照度可変照明 5000時間 (周囲...
- マニュアル
...バリフォーカルズーム方式撮影範囲 13mm∼100mm、 公差±5%以内設置距離 77.5mm∼197.5mm 解像度 480TV本以上 F値最小:F2.8(W端)∼F4.7(T端) W端範囲:2.8∼8.0 倍率・フォーカス:10000回以上モーター耐久値 (往復動作を1回) アイリス:20000回以上項目/形式 68 FZ-SZC100 ■性能...
- マニュアル
...フォーカルズーム方式撮影範囲 2.9mm∼14.9mm、 公差±5%以内設置距離 47.5mm∼67.5mm 解像度 480TV本以上 F値最小:F3.4(W端)∼F10.9(T端) W端範囲:3.4∼9.9 倍率・フォーカス:10000回以上モーター耐久値 (往復動作を1回) アイリス:20000回以上項目/形式 68 FZ-SZC15 ■性能...
- マニュアル
...主回路電源入力 (/、/ または /、/、/) 制御回路電源入力 (/&、/&) モータ接続端子 (8、9、:) L3 L1C U *2 L2C 24V V V W W 単相の場合は、/ と / に接続してください。 形 5'.□□□)□□□には、この端子はありません。 形 5'.□□□/□□□.□□□+□□□には、この端子はありません。 ■過負荷特性 (電子サーマル機能) ドライバには、...
- マニュアル
... for Use 14 24 38 48 111.6 109 11.4 6.6 4 22.5 :100 mA DC max. Note: (1) Power consumption of loads not included . Safety Outputs (instanta neous) X1 4 W max. Isolation voltage(Ui) 250 VAC Between input Impulse 6 kV and output withstand voltage(Uimp) Between 6 kV (between 13-14/23-24 and 33-34/43-44(37-38/47-48)) (IEC/EN different poles 4 kV (between 13-14 and 23-24, Insulation between 33-34(37-38) and 43-44(47-48)) 60947-5-1) of output specification Between input...
- マニュアル
...Rated supply voltage Operating voltage range Rated power consumption (See Note1) Safety solid-state output (See Note3) Off-delayed safety solid-state output (SeeNote3) Outputs TYPE G9SX-AD322-T- 24VDC -15% to +10% of rated supply voltage 4 ...
- マニュアル
...input Outputs Rated supply voltage Operating voltage range Rated power consumption Safety solid-state output (See Note3) Off-delayed safety solid-state output (See Note3) TYPE G9SX-ADA222-T- 24VDC -15% to +10% of rated supply voltage 4 ...
- マニュアル
... MOS FET output Connectable indicator Incandescent lamp : 24VDC , 3~7W LED lamp : Load current 10 ~ 300mA DC External indicator output Insulation resistance Specifications and Performance TYPE G9SX-GS226-T- 24VDC -15% to +10% of rated supply voltage 5 ...
- マニュアル
... stop input Feedback/reset input Safety solid-state output (See Note3) Off-delayed safety solid-state output (See Note3) Auxiliary output inputs Outputs TYPE G9SX-NSA222-T03-□ TYPE G9SX-NS202-□ 24VDC -15% to +10% of rated supply voltage 4 ...
- マニュアル
...ータを使用する場合は、 電源の中性点を接地してください。 * A2 ES1 ES2 ES3 X1 X2 表示灯 PLC 等 U V W M 注 . 本回路例は安全カテゴリ4(停止カテゴリ 1)相当になります。 詳細は、7. 安全カテゴリについて(EN ISO13849-1)を参照ください。 ロック解除スイッチ...
- マニュアル
.... -5- (*2) (*2) (6) 100 max (6) Type G9SX-SM032- 5 Ratings and Specifications Ratings Item Power input Inputs TYPE G9SX-SM032- 24VDC -15% to +10% of rated supply voltage 4 W Max. Rated supply voltage Operating voltage range Rated power consumption (*1) Rated Input voltage Internal impedance Outputs Safety Standstill detection output (*5) Auxiliary output Standstill detection input (Z1-Z2/Z3-Z4) (*2) 480VAC max.(120Hz max.)(*3) Standstill detection input : approx. 660kohm EDM input : approx. 2.8kohm (*4) sourcing output(PNP) Load current: 300mA DC max. (*6) sourcing output(PNP) Load current: 100mA DC Max....
- マニュアル
...G H I J K L M n N o O p P q Q r R s S t T u U U V w W x X y Y = Z TABLE OF CONTENTS PRECAUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv 1 Intended Audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi 2 General Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi 3 Application Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi SECTION 1 Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1-1 Name and Function of Parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1-2 I/O Configuration and Main Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 SECTION 2 Preparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2-1 Installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2-2 Using the I/O Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2-3 Installation Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 SECTION 3 Temperature Control Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3-1 Setting ...
- マニュアル
...-485 Communications Connections DeviceNet Configurator CS/CJ-series DeviceNet Unit PLC Serial connection (setting, monitoring, and operating) Explicit messages DeviceNet E5ZN-DRT DeviceNet Communications Unit DeviceNet slave UNIT Terminating resistance of 100 to 125 Ω (1/2 ...
- マニュアル
...j J k K l L m M n N o O p P q Q r R s S t T u U V w x V W X y Y z Z xi About this Manual: Purpose ● Overview ● Setup ● Basic Operations ● Operations for Applications ● Appendices xii Relevant section Details Section 1 introduces the features, components, and main specifications of the E5CSV/E5CS-U Digital Temperature Controllers. Section 2 describes the work Section 2 Preparation required to prepare the E5CSV/E5CS-U Digital Temperature Controllers for operation, including installation and wiring. Section 3 describes the basic Section 3 Basic...
- マニュアル
...Transfer output (Set by assigning linear output parameter to the current output of the control output) Item Auxiliary Transistor output output (open-collector output) xxiv Previous models ( V1.2/V1.1/V1.0 ) TC4 TC2 5 ...
- マニュアル
.... Up to 63 slaves can be connected to a single master. Up to 16 Temperature Controllers total for all blocks can be connected to a single DeviceNet Communications Unit. 8 Section 1-2 Specifications Terminating resistance of 100 to 125 Ω (1/2 ...
- マニュアル
...alphabet characters. The default is for 11-segment displays. a b c d e f g h i j k l m A B C D E F G H I J K L M n o p q r s t u v w x y z N O P Q R S T U V W X Y Z The Character Select parameter in the advanced function setting level can be turned OFF to display the following 7-segment characters. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ...
- マニュアル
...Host side RS-485 E5CN-H RS-485 Pin 12 11 Abbreviation FG − + SG TX Abbreviation A (−) B (+) RX 6.8 V Shield Terminator 120 Ω (1/2 W) A < B: "1" Mark A > B: "0" Space E5CN-H End node RS-485 Abbreviation Pin 12 A (−) 11 B (+) Use a 120 Ω (1/2 ...