全 7847 件が検索されました。(2481 - 2500件を表示)

  • マニュアル

    ...デックス サブインデックス 0 1 0 0 バックアップ対象 フォーマット アクセス データ長 *1*3 Record R/W 16byte ダイレクトパラメータページ 1 ダイレクトパラメータページ 2 Record 項目 初期値 - スマートベリファイフラグ割付*2 - 2 0 システムコ...

  • マニュアル

    ...Access Length Default 対象 value Back up target 選択範囲 Range 備考 Remark Record R 16 byte 2 システムコマンド System-Command UInteger W 1 byte 3 データストレージ Data Storage 12 デバイスアクセスロック Device Access Locks Record - 2 byte 16 ベンダ名 Vendor Name String R 64 byte 18 プロダクト名 Product Name String R 64 byte 形式 Model 20 プロダクトテキ...

  • マニュアル

    ...Access Length Default 対象 value Back up target 選択範囲 Range 備考 Remark Record R 16 byte 2 システムコマンド System-Command UInteger W 1 byte 3 データストレージ Data Storage 12 デバイスアクセスロック Device Access Locks Record - 2 byte 16 ベンダ名 Vendor Name String R 64 byte 18 プロダクト名 Product Name String R 64 byte 形式 Model 20 プロダクトテキ...

  • マニュアル

    ...General Specifications This section explains the general specifications of the E3NW-ECT EtherCAT Slave Unit. Item Unit power supply voltage Power and current consumption Noise immunity Vibration resistance Shock resistance 24 VDC (20.4 to 26.4 VDC) 2.4 ...

  • マニュアル

    ...Specifications and Performances N-Smart Smart Fiber Amplifier Unit: Smart Laser Amplifier Unit: Smart Laser Amplifier Unit (CMOS): E3NX-FA0 E3NC-LA0 E3NC-SA0 Power supply voltage 14 to 26.4 VDC Power and current consumption 1.7 ...

  • マニュアル

    ... wire. 4 Cut off the braided shield, ALPET shield tape, and filler. Separate the wires so that they are in the following order: blue, white, yellow, and drain wire. Blue wire, pin 1 (cover label: DA B) White wire, pin 2 (cover label: DB ...

  • マニュアル

    ...社営業担当者までご相談してくださるようお願いいたします。 q 取扱説明書に記載のない条件や環境での使用 w 原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器などへの使用 e 人命や財産に大きな影響が予測され、特...

  • マニュアル

    ...0 to 2300 0 to 90 0 to 190 0 to 120 0 to 240 0 to 165 0 to 320 0 to 260 0 to 500 Analog input type N R S B W PL II 10 to 70°C Infrared Thermosensor 60 to 120°C 115 to 165°C ES1B 140 to 260°C 4 to 20mA Current input Use the following ranges for scaling: -1999 0 to 20mA to 9999, -199.9 to 999.9, -19.99 to 99.99, 1 to 5V Voltage input -1.999 to 9.999 0 to 5V 0 to 10V *The ...

  • マニュアル

    ...6 铂电阻温度计 Pt100 JPt100 热电偶 K J 温度输入 E L U 模拟量输入类型 T N R S B W PL II 10~70°C 60~120°C 115~165°C 140~260°C 4~20 mA 0~20 mA 1~5 V 0~5 V 0~10 V 红外温度传感器 ES1B 电流输入电压输入 运行停止。 设定范围 设定 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...

  • マニュアル

    ...0 to 2300 0 to 90 0 to 190 0 to 120 0 to 240 0 to 165 0 to 320 0 to 260 0 to 500 Analog input type N R S B W PL II 10 to 70℃ Infrared Thermosensor 60 to 120℃ 115 to 165℃ ES1B 140 to 260℃ 4 to 20mA Current input Use the following ranges for scaling: -1999 0 to 20mA to 9999, -199.9 to 999.9, -19.99 to 99.99, 1 to 5V Voltage input -1.999 to 9.999 0 to 5V 0 to 10V *The default is“5”. *s....

  • マニュアル

    ...protect level. Operation Menu Initial Setting Level Input Type Platinum resistance thermometer Setting Pt100 JPt100 Thermocouple K Temperature inputs J T E L U N R S B W PL II 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Setting range °C °F -300 to 1500 -200 to 850 -199.9 to 900.0 -199.9 to 500.0 0.0 to 210.0 0.0 to 100.0 -199.9 to 900.0 -199.9 to 500....

  • マニュアル

    ...电阻温度计 输入 Pt100 JPt100 热电偶 K J 温度输入 E L U 模拟量输入类型 T N R S B W PL II 10~70°C 60~120°C 115~165°C 140~260°C 4~20 mA 0~20 mA 1~5 V 0~5 V 0~10 V 红外温度传感器 ES1B 电流输入电压输入 °F -300~1500 -199.9~900.0 0.0~210.0 -199.9~900.0 0.0~210.0 -300~2300...

  • マニュアル

    ... the mounting fixtures applying equal pressure a little at a time until the rachet rotates freely. • When more than one machine is installed, make sure that the ambient temperature does not exceed the specified limit. Relay outputs 250 VAC, 3 A (resistive load) ...

  • マニュアル

    ... de panneau recommandée est de 1 à 4 mm. Branchement • Werden die Anschlussdrähte zu einem Thermoelement verlängert, vergewissern Sie sich, für das Thermoelement geeignete Ausgleichsleitungen zu verwenden. Werden die Anschlussdrähte zu einem RTD (Platinwiderstands-Thermometer) verlängert, verwenden Sie Anschlussdrähte mit einem niedrigen Widerstand (5 ...

  • マニュアル

    ... Setting Level Input type Platinum resistance thermometer Input Setting Pt100 JPt100 Thermocouple K Temperature inputs J T Analog input type E L U N R S B W PL II 10 to 70°C Infrared Thermosensor 60 to 120°C 115 to 165°C ES1B 140 to 260°C 4 to 20mA Current input 0 to 20mA 1 to 5V Voltage input 0 to 5V 0 to 10V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Setting ...

  • マニュアル

    ... Setting parameter will operate. Initial Setting Level Platinum resistance thermometer Pt100 JPt100 Thermocouple K Analog input type Temperature inputs J T E L U N R S B C/W PL II 10 to 70°C Infrared Thermosensor 60 to 120°C 115 to 165°C ES1B 140 to 260°C 4 to 20mA Current input 0 to 20mA 1 to 5V Voltage input 0 to 5V 0 to 10V °C -200 to 850 -199.9 to 500.0 0.0 to 100.0 -199.9 to 500.0 0.0 to 100.0 -200 to 1300 -20.0 ...

  • マニュアル

    ... method Auxiliary outputs Ambient temperature Ambient humidity Storage temperature Altitude Recommended fuse Weight Degree of protection Installation environment Memory protection 5.2 VA max. (100 to 240 VAC) 3.1 VA max. (24 VAC)/1.6 ...

  • マニュアル

    ...Auxiliary outputs 7UDQVIHURXWSXW Ambient temperature Ambient humidity Storage temperature Altitude Recommended fuse Weight Degree of protection Installation environment Memory protection 5.2 VA max. (100 to 240 VAC) 3.1 VA max. (24 VAC)/1.6 ...

  • マニュアル

    ... set for parameters 1, 4 and 5 to provide for different types of alarm. These are indicated by the letter "L" and "H". • The default alarm type is "2" T E L U N R S B C/W PL II K J T Pt100 4 to 20 mA 0 to 20 mA 1 to 5 V 0 to 5 V 0 to 10 V Setting 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 • TUNE: • STOP: Control ...

  • マニュアル

    ...injury or property damage. Read this manual CAUTION carefully before using the product. $ &+ :Lring Connections 7KHDSSOLFDELOLW\RIWKHHOHFWric terminals varies with the type of machine Installation Dimensions 'LPHQVLRQVPP 48 6 (48 x 7KH(@1+LVVHWIRUD.WKHUPRFRXSOHLQSXW ...