全 50426 件が検索されました。(2181 - 2200件を表示)
- マニュアル
... Result Indicators Indicator F10−C50/C55 Item Interface RS-232C/422 Baud rate 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps 19200bps、38400bps(default) Data length (fixed) 8bits Parity (fixed) Non Stop bit (fixed) 1bit Delimiter (fixed) ...
- マニュアル
...ップビット(固定) 1bits 表示項目切替ボタン なし フロー制御(固定) 適合ケーブル 6 セレクトUP/ DOWNボタン CR デリミタ(固定) 接続台数 4 状態表示灯 3 しきい値表示灯 最大31台(RS-422) ※リンクアダプタ使用時形F10-VR2(RS-232C)、形F10-VR4(RS-422) 7 動作モード切...
- マニュアル
...内容判定結果 サーチ位置 Y モデルを見つけた位置のY座標 主軸ずれ DT* 計測値−基準値の主軸角の差 相 関 値 CR モデルとの相関値 面積ずれ DA インデックス IN 相関値が最も高いモデルの番号 計測値−基準値の面積の差 第4章 *は重心主軸...
- マニュアル
...測制御メニュー切替起動モード ↑↓ 第3章 通信仕様を設定する 通信仕様(無手順) フロー制御 : なし▼ デリミタ : CR▼ タイムアウト : [ 5]s マルチドロップ : なし▼ 号機番号 : [ 1] 終了 エキスパートメニュー操作マニュアル p.41 対話メニュー操作マニュア...
- マニュアル
...内容判定結果 サーチ位置 Y モデルを見つけた位置のY座標 主軸ずれ DT* 計測値−基準値の主軸角の差 相 関 値 CR モデルとの相関値 面積ずれ DA インデックス IN 相関値が最も高いモデルの番号 計測値−基準値の面積の差 第4章 *は重心主軸...
- マニュアル
...測制御メニュー切替起動モード ↑↓ 第3章 通信仕様を設定する 通信仕様(無手順) フロー制御 : なし▼ デリミタ : CR▼ タイムアウト : [ 5]s マルチドロップ : なし▼ 号機番号 : [ 1] 終了 エキスパートメニュー操作マニュアル p.41 対話メニュー操作マニュア...
- マニュアル
...p.71 OUTPUT TIME 0 0㹼255 p.70 THROUGH - - p.67 FREEZE - - p.67 I/O MON - - p.72 MODE COMPOWAY COMPOWAY,NORMAL p.68 DELMIT CR CR,LF,CR+LF p.68 ALL CLEAR - - p.66 MEAS CLEAR - - VERSION - - p.66 p.67 TRIG() LINK I/O, LINK HEAD() USE USE, NOT USE p.73 p.74 EACH ALL, EACH p.74 OUTPUT () , , , , SIZE, MOVE , SIZE, MOVE , SIZE, MOVE p.85 p.82 p.83 p.83 p.84 設 定 SYS2 ཧ↷ 3章 MODE DTL 㑅ᢥ⫥/タᐃ⠊ᅖ 第 [ITEM]:[CHARACTER2] ึᮇ್ p.84...
- マニュアル
...設定条件出力フ ァ イル名 :[logdata.csv] 計測ID :あ り 整数部桁数 :[8] 小数部桁数 :[3] :カンマ レコード区切 り :CR+LF 0 サプレス :な し 4章 :- フィールド区切 り 第 負数表現 演算の内容 設定を調整する(ロギン グ機能) 演算0. TJG (累積判定結果) 演算1. U2.F (欠陥度)...
- マニュアル
...ては、 「第4章 4.1 演算」 を ご覧 く だ さ い。 計測項目判定 文字列 JD 内容ユニ ッ ト の判定結果(-2:未計測、 -1:NG、 0:OK) CR モデル と のEC相関値 サーチ位置 X 3次元X位置(mm) サーチ位置 Y 3次元Y位置(mm) サーチ位置 Z 3 3次元Z位置(mm) 画面位置 IX...
- マニュアル
...ソフトウェアでフロー制御を行います。 外部装置から送信されるXon/Xoffコードに合わせてデータを送信します。 ・【CR】 ・ LF ・ CR+LF パソコンの通信仕様と合わせます。 1∼120 【5】 タイムアウトエラーを発生させる時間を秒単位で設定します。 [注 1]:RS-...
- マニュアル
...きます。 演算式などの処理ユニットから計測値を参照することもできます。 計測項目 文字列 説明判定結果 CR モデルとの相関値 計測座標X X モデルを見つけた位置のX座標 計測座標Y Y モデルを見つけた位置のY座標 計測角度 TH モ...
- マニュアル
...の通信仕様と合わせます。 【1】 2 【なし】 デリミタ パソコンの通信仕様と合わせます。 7 【8】 7 ● 説明 【CR】 LF CR+LF タ イ ム ア ウ ト 1~120 [s] 【5】 ソフトウェアでフロー制御を行いません。 外部装置からタイムアウト設定時間以上レスポンスがなければ、タ...
- マニュアル
...列 説明 判定結果 JG 判定結果 検出数 C 検出したサーチの個数検出されなかった場合は 0 相関値 CR モデルとの相関値 計測座標 X X モデルを見つけた位置の X 座標 計測座標 Y Y モデルを見つけた位置の Y 座標 計測角度 TH モデルを見...
- マニュアル
...ソ フ ト ウ ェ ア で フ ロー制御を行います。 外部装置か ら送信 さ れる Xon/Xoff コ ー ド に合わせてデー タ を送信 し ます。 CR* パソ コ ン と 合わせて く だ さ い。 LF CR+LF タ イ ムアウ ト タ イ ムアウ ト エ ラ ーを発生 さ せる時間を秒単位で設定 し ます。 (1~120s、 工...
- マニュアル
...う一度ENTボタンを押すと、確定されます。 BAUD RATE DATA PARITY STOP BIT DELIMITER DELIMITER NUM SEPARATER : : : : : : : [38400 ] [8bit ] [NONE ] [1bit ] [CR ] [ 1 ] ['' , '' ] SET 項目 BAUD RATE DATA PARITY STOP BIT DELIMITER DELIMITER NUM ※1 SEPARATER ※2 選択肢 2400、 4800、 9600、 19200、38400* 7bit、8bit* NONE(なし)*、ODD(奇数)、EVEN(偶数) 1bit*、2bit ...
- マニュアル
... p.196 項目 設定値 通信速度 38400(bps) デー タ 長 8(bit) パリ テ ィ なし ス ト ッ プビ ッ ト 1(bit) デリ ミ タ CR フ ロー制御 なし 第 4章 3. パソ コ ン でハイパー タ ー ミ ナルを起動 し 、 通信仕様を下記のよ う に設定 し ます項目 設定デー タ をバ ッ ク ア ッ プす...
- マニュアル
...クしてください。 h. RS-232C デリミタの設定(ガイダンス: ) RS-232C のデリミタ(通信の終了コード)を設定します。 MODE :(CR + LF)コードとする :CR コードとする :LF コードとする (初期設定: ) を押す毎に表示内容が手順 1: 手順 2: 設定内容がブリングしている時...
- マニュアル
...ます。 ・ 統計処理の対象となります。 (3) 連続測定・ 待機状態から 連続測定 キー(I/OインタフェースのRUN+RESET、RS-232C/GP-IB の“CR” コマンド)で測定を開始し、連続的に測定を繰り返します。 測定結果に対して自動的に合否判定およびアナログ出力を行...
- マニュアル
...な し 、 奇数、 偶数 ス ト ッ プビ ッ ト 1ビ ッ ト 1ビ ッ ト 、 2ビ ッ ト ボーレー ト 38400 9600、 19200、 38400、 57600、 115200 デリ ミ タ CR CR、 LF、 CR+LF プロ ト コル CompoWay/F CompoWay/F、 無手順 p.4-5 ノード 0 0~16 p.4-5 - フ ォ ーマ ッ ト - 開始番号 (現在の開始番 0~999 号) キーロ ッ ク OFF OFF、 ON p.3-37 言...
- マニュアル
... ている こ と を確認 し て く だ さ い。 1. バ ッ テ リ ーボ ッ ク スのカバーを開けます。 2. 電池が入 っ ていない場合はCR-V3×2本、 あ る いは単3形Ni-MH2次電池×4本を入れます。 (→P.114) ・ 電池を挿入する方向に注意 し て く だ さ い。 ・ ACアダ プ タ を使用する場...