全 50426 件が検索されました。(2161 - 2180件を表示)

  • マニュアル

    ...本構成は次のとおりです。 2B コマンド 1B ユニット @ No. 4B データ 2B コマンドコード 2B FCS 2B * CR コマンド種別 レスポンス終了コード=00 2B 1B ユニット @ No. 2B 2B コマンド 終了コード コード 4B データ 2B 2B FCS * ...

  • マニュアル

    ...本構成は次のとおりです。 2B コマンド 1B ユニット @ No. 4B データ 2B コマンドコード 2B FCS 2B * CR コマンド種別 レスポンス終了コード=00 2B 1B ユニット @ No. 2B 2B コマンド 終了コード コード 4B データ 2B 2B FCS * ...

  • マニュアル

    ...本構成は次のとおりです。 2B コマンド 1B ユニット @ No. 4B データ 2B コマンドコード 2B FCS 2B * CR コマンド種別 レスポンス終了コード=00 1B 2B ユニット @ No. 2B 2B コマンド 終了コード コード 2B 4B データ 2B FCS * ...

  • マニュアル

    ...本構成は次のとおりです。 2B コマンド 1B ユニット @ No. 4B データ 2B コマンドコード 2B FCS 2B * CR コマンド種別 レスポンス終了コード=00 1B 2B ユニット @ No. 2B 2B コマンド 終了コード コード 2B 4B データ 2B FCS * ...

  • マニュアル

    ...本構成は次のとおりです。 2B コマンド 1B ユニット @ No. 4B データ 2B コマンドコード 2B FCS 2B * CR コマンド種別 レスポンス終了コード=00 1B 2B ユニット @ No. 2B 2B コマンド 終了コード コード 2B 4B データ 2B FCS * ...

  • マニュアル

    ...ます。 バージョン確認方法は5-5ページを参照ください。 ● コマンドフォーマット M D S/L 1/2 ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ 㧖 CR ᦝᣂ࿁ᢙࠍHEX㧔16ㅴᢙ㧕ߢᜰቯߒ߹ߔ‫ޕ‬ 㧔00H‫ޔ‬01H‫ޔ‬02H‫ޔ̖ޔ‬FFH㧕 ࠛ࡝ࠕవ㗡ࠕ࠼࡟ࠬᜰቯ▸࿐ 㧔‫غغغ‬0H㨪‫غغغ‬5H߹ߚߪ‫غغغ‬8H㨪‫غغغ‬DH㧕 R/Wࡋ࠶࠼CH㧔ࡋ࠶࠼1㧦"1"‫࠼࠶...

  • マニュアル

    ...期設定:K1 入力種別 設定内容 JPt100 jpt Pt100 pt K1 k1 ca K2 k2 ca J1 j1 ic J2 j2 ic T t cc E e cr L1 l1 ic L2 l2 ic U u cc 設定内容 入力種別 設定内容 N n R r pr S s pr B b pr W ws26 PLⅡ pl 2 4∼20mA 4-20 0∼20mA 0-20 1∼5V 1-5 0∼5V 0-5 0∼10V 0-10 第4章 ●関連記事 2.2 ...

  • マニュアル

    ...受信 Y レーザ光源点灯一定時間経過、またはワークが通り過ぎた モードです。 ・トリガON (読み取り開始)→ @ G O CR のコードを 形V500-R320/R322に送信する。 ・トリガOFF (読み取り停止)→ @ S P CR のコードを 形V500-R320/R322に送信する。 読取 N バーコードが読み取れ...

  • マニュアル

    ...ップビット 1、2 2 データビット 7、8 7 ヘッダ(プリアンブル) STX、NONE STX フッタ(ポストアンブル) ETX、CR、 LF、CR LF ETX RS/CS制御 有効、無効 無効 CS信号観測時間 100ms、200ms、300ms、500ms、 1sec、2sec、3sec、5sec、∞ ∞ 通信手段 ノープロトコルモード、ACK・NAKモード ノープロトコルモード ACK、...

  • マニュアル

    ...バイトを設定可能です。 (ただしホストから設定する場合、SO卜LST×、ESCの何れかの組み合わせになります。 ) ・フッタlETX、CR、CRLFなどから選択できます。 またメニューシートにより任意の1または2バイトを設定可能です。 (ただしホストから設定す...

  • マニュアル

    ...項へ続く 4-10項へ続く FUNCTION 1. LCD BL 2. ID NO. 3. RESUME 4. COUNTRY 5. SCROLL 6.(NEXT) [6] [ 0] FUNCTION 0.(BEFORE) 1. CR CODE 2. BATTERY 3. SUB BAT 4. BUZZER 5. ERROR BZ [ CLR] 4-5 4-6 BCRテスト 4-5項からの続き テストメニューより [CLR] [3] ¡バーコード読み取り確認。 BCRテスト 1. 波形調整 2. 50カウント 3. 連続...

  • マニュアル

    ...マンド ①各設定パラメータを工場出荷時にリセットする PC→Z5OR−2000 キャラクタ D E F A U L T CR S Z5OR−2000→PC キャラクタ CR LF ②内部回路のオフセット校正を行う PC→Z5OR−2000 キャラクタ Z E R O C A L I B I V I T Y R A T E ...

  • マニュアル

    ...Synchronization Baud Rate Data Length Parity Stop Bit Header / Footer Default Setting RS-232C Electric Characteristics Stop-start (asynchronous) 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps 7, 8-bit ASCII Even, Odd, None 1-bit, 2-bit ...

  • マニュアル

    ...偶数 1ビット STX+ETX 調歩同期方式(非同期) 1200、2400、4800、9600、19200bps 7、8ビット ASCII 偶数、奇数、なし 1ビット、2ビット CR、CR+LF、STX+ETX ■ピン配置 1 2 3 4 5 使用コネクタ(D サブ 9 ピン)JAE 製:DELC-J9PAF-10L6 6 7 8 9 ●ピン番号と信号名ピン No. 信号名 信号説明 入/出 1 2 3...

  • マニュアル

    ...P.135 項目 設定通信速度 19200bps データ長 8bit パリティ EVEN ストップビット 2bit ヘッダ なし フッタ CR モード 無手順 64 04RS-232C 64 04.2.3, 5:08 PM ・プログラマブルコントローラ側の設定形 CQM1 のディップスイッチを OFF にしてください。 DM6645に[1001]、DM6646に[0904]、DM6648に[1000]、...

  • マニュアル

    ...用ください。 46 項目通信速度データ長パリティストップビットデリミタ 選択肢 38400(bps) 8(bit) なし 1(bit) CR 3.5 システム設定 3 ハイパーターミナルを起動します。 通信仕様は次のように設定します。 F150 とパソコンの通信仕様を合わせてくだ...

  • マニュアル

    ...領域内の最大濃度値 主軸ずれ DA* 計測値−基準値の主軸角の差 最小濃度 GI 計測領域内の最小濃度値 相 関 値 CR モデルとの相関値 キズ汚れ内容 *は重心主軸角の領域を選んだときにのみ表示されます。 濃淡エッジ本数 濃淡エッジ位置 計測...

  • マニュアル

    ...デルを登録したときのY座標位 置 ず れ DX 計測値-基準値のX座標の差位 置 ず れ DY 計測値-基準値のY座標の差相 関 値 CR モデルとの相関値 ・判定JGについて [演算式/判定]に判定JGを設定した場合は、以下のように2段階の判定が行われま...

  • マニュアル

    ...用ください。 項目通信速度データ長パリティストップビットデリミタ 3 選択肢 38400(bps) 8(bit) なし 1(bit) CR ハイパーターミナルを起動します。 通信仕様は次のように設定します。 F150 とパソコンの通信仕様を合わせてください。 選択肢 項目 38400(bps)...

  • マニュアル

    ...ずれ DY 計測値−基準値のY座標の差 位 置 ず れ DY 計測値−基準値のY座標の差 面 積 MA 計測結果の面積 相 関 値 CR モデルとの相関値 基準面積 RM 計測領域を描画したときの面積 面積ずれ DM 計測値−基準値の面積の差 計測項目 反転面積 VM 計測...