全 797 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...STP サブミニ タイマ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 STP 1999年03月 受注終了 サブミニ タイマ コントロール,タイマ/タイムスイッチ,STP Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > ...
- 商品情報
...】より高速通信に対応 RJ45コネクタケーブル 【Cat5e】 注1. オムロンでは100BASE-TX/10BASE-T を使用する場合は、カテゴリ5 以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブル、 1000BASE-T を使用する場合は、カテゴリ5e 以上の...
- 商品情報
...STP サブミニ タイマ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 STP 1999年03月 受注終了 サブミニ タイマ コントロール,タイマ/タイムスイッチ,STP Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > ...
- 商品情報
...STP サブミニ タイマ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 STP 1999年03月 受注終了 サブミニ タイマ コントロール,タイマ/タイムスイッチ,STP Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > ...
- 商品情報
...RS-232Cケーブル PLC/プログラマブルターミナル接続用 2m 形ZW-XPT2 EtherCAT通信ケーブル 推奨品 EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。 ストレート配線で使用しま...
- 商品情報
...) 形PFP-100N 形PFP-50N 形PFP-100N2 止め金具(エンドプレート) 形PFP-M EtherNet/IP通信ケーブル推奨品(別売品) カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用してください。 コネクタ付ケーブル 商品名称 メーカ 形式 お問合せ先 サイ...
- 商品情報
...方式 CSMA/CD 変調方式 ベースバンド トポロジ スター型 伝送速度 100Mbps 伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上 伝送距離(ハブとノード間の距離)最大値 100m タグデータ リンク Class1 コネクション数:1 接続ノード数 1 タグセ...
- 商品情報
...御(QoS): EtherNet/IPの制御データ優先 10/100BASE-TX、 Auto-Negotiation 5 電源用コネクタ 0.07 形W4S1-05D Ethernet通信ケーブル推奨品 カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。ストレート/クロスいずれも可です。 商品名称 メーカ 形式 サイズ・線心数 (対...
- 商品情報
...用 ポート数 2ポート 準拠規格 IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):Cat5、5e 以上 伝送距離 100m コネクタ RJ-45 8P8Cモジュラーコネクタ USBホストポート *1 *2 用途 USB メモリ、キーボード、マウス用 ポート...
- 商品情報
...できませんので、当社営業担当者にお問い合わせください。 EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品 EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用し...
- 商品情報
... CSMA/CD 変調方式 ベースバンド トポロジ スター型 伝送速度 100Mbps(100BASE-TX) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上 伝送距離(ハブとノード間の距離)最大値 100m カスケード接続最大数 スイッチングハブの使用において制...
- 商品情報
...にセンサ1台です。 ZCT(IRT)はZero Current Transformer(Insulation Resistance Transformer)の略です。 ZCT(IRT)には接続用ケーブルが付属されています。 カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用します。 コネクタ付ケーブル 商品名称 メーカ ケーブル長 (m) 形式 お...
- 商品情報
... 形FHV7X-□063R 1/1.8インチ相当 1200万画素 形FHV7X-□120R 1/1.7インチ相当 EtherCAT通信ケーブル推奨品 EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用し...
- 商品情報
...圧 形式 DC24V 形K6PM-THMD-EIP 非接触温度センサ 解像度 形式 32×32 形K6PM-THS3232 EtherNet/IP通信ケーブル推奨品 カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用します。 コネクタ付ケーブル 商品名称 メーカ ケーブル長(m) 形式 お問合せ先 サ...
- 商品情報
...セージ通信) BOOTPクライアント Modbus TCP 物理層 100BASE-TX 伝送仕様 伝送速度 100Mbps 伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5以上 伝送距離 最大100m(ハブとノード間の距離) タグ データ リンク *2 Class1 コネクション数:4 パケットインターバル(...
- 商品情報
...ブル取りつけ金具用支柱 100mm E39-L263 EtherNet/IP通信ケーブル推奨品 EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。 コネクタ付ケーブル 商品 メーカ ケーブル長 (m) 形式 お問合せ先 サイズ・線...
- 商品情報
...格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。 EtherNet/IP通信ケーブル推奨品 カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用します。 コネクタ付ケーブル 商品名称 メーカ ケーブル長(m) 形式 お問...
- 商品情報
...変調方式 ベースバンド 伝送路形式 スター型 伝送速度 100Mbps(100BASE-TX) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付き:STP):カテゴリ5、5e以上 伝送距離 最大100m(ハブとノード間の距離) カスケード接続数 スイッチングハブの使用において制限なし 専...
- 商品情報
...ロンは一切の責任を負いません。 EtherNet/IP通信ケーブル推奨品 EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。 コネクタ付ケーブル 商品 メーカ ケーブル長 (m) 形式 お問合せ先 サイズ・線...
- 商品情報
...ョン EtherNet/IPアダプタ 認証バージョン CT21 適合規格 IEEE802.3u 伝送速度 10Mbps(10BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX) ケーブル ツイストペアケーブル(STP)カテゴリ5、5e以上 伝送路形式 スター型、ライン型、デバイスレベルリング型 ノード間距離 100m以内 IPアドレス設定 固定IPのみ...