全 792 件が検索されました。(81 - 100件を表示)
- 商品情報
...調方式 ベースバンド トポロジ スター型 伝送速度 1Gビット/s(1000BASE-T) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上 伝送距離(ハブとノード間の距離)最大値 100m カスケード接続最大数 スイッチングハブの使用において制...
- 商品情報
...方式 ベースバンド 伝送路形式 スター型 伝送速度 100Mビット/s(100BASE-TX) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付: STP): カテゴリ5、5e 以上 伝送距離 最大100m(ハブとノード間の距離) カスケード接続数 内蔵スイッチングポートは最大50ノードま...
- 商品情報
...準拠したケーブル(UTP カテゴリ5ケーブル)、 ケーブル長 3m 形3G3AX-OPCN3 EtherCAT通信ケーブル推奨品 EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用し...
- 商品情報
...ス列入力可) FW(正転)/RV(逆転)、CF1~4(多段速1~4)、SF1~7(多段速ビット1~7)、ADD(周波数加算)、 SCHG(周波数指令切替)、STA(3ワイヤ起動)/STP(3ワイヤ停止)/F_R(3ワイヤ正逆)、AHD(アナログ指令保持)、 FUP(遠隔操作増速/FDN(遠隔操作減速)、UDC(遠隔操作データクリア)、F-OP(...
- 商品情報
...できませんので、当社営業担当者にお問い合わせください。 EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品 EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用し...
- 商品情報
...調方式 ベースバンド トポロジ スター型 伝送速度 100M ビット/s(100BASE-TX) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上 伝送距離(ハブとノード間の距離)最大値 100m カスケード接続最大数 スイッチングハブの使用において制...
- 商品情報
...-T, 100BASE-TX Auto MDI/MDI-X ○ Auto Negotiation ○ Store-and-Forward方式 ○ Buffer 125KB ブロードキャストストーム検知・抑制 ○ EtherNet/IP専用QoS ○ SNMP × VLAN × STP × IGMP Snooping × ポートミラーリング × 一般仕様 消費電流 70mA 電源電圧 DC24V (DC20.4-28.8V) 消費電力 1.68W以下 使用線径 0.14~1.5mm 2 スイッチング容量 (...
- 商品情報
...コルを使用して通信制御 を行う場合に使用します。 形SYSMAC-XR017 EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品 EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用し...
- 商品情報
... CSMA/CD 変調方式 ベースバンド トポロジ スター型 伝送速度 1Gbps(1000BASE-T) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP): カテゴリ5、5e 以上 伝送距離(ハブとノード間の距離)最大値 100m カスケード接続最大数 スイッチングハブの使用において制...
- 商品情報
...ーボモータの対象外です。組み合わせの際は注意してください。 EtherCAT通信ケーブル 推奨品 EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用し...
- 商品情報
...ーカー 形式 お問い合わせ先電話番号 ツイストペア ケーブル EtherNet規格準拠のケーブル コネクタ (モジュラープラグ) STPプラグ パンドウイットコーポレーション 日本支社 MPS588 パンドウィトコーポレーション 日本支社大阪営業所 UTPプラグ パ...
- 商品情報
...-TX) 10Mビット/s(10BASE-T) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(非シールド:UTP) カテゴリ5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:STP) カテゴリ5、5eで100Ωのもの ツイストペアケーブル(非シールド:UTP) カテゴリ3、4、5、5e ツイストペアケーブル(シールド...
- 商品情報
...) 10Mビット/s(10BASE-T) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(非シールド:UTP): カテゴリ5、5e ツイストペアケーブル(シールド付き:STP): カテゴリ5、5eで100Ωのもの ツイストペアケーブル(非シールド:UTP): カテゴリ3、4、5、5e ツイストペアケーブル(シールド...
- 商品情報
... RS-422A/485×1ポート 形CJ1W-SCU42 RS-232C×2ポート 形CJ1W-SCU22 RS-422A/485×2ポート 形CJ1W-SCU32 EtherNet/IPユニット ツイストペアケーブル(シールド付:STP): カテゴリ5、5e タグデータリンク機能 メッセージ通信機能 ソケットサービス機能 形CJ1W-EIP21S タグデータリンク機能 メッセ...
- 商品情報
...(外部トリップ)、USP(USP機能)、 SFT(ソフトロック)、AT(アナログ電流入力機能切替)、RS(リセット)、PTC(サーミスタ入力)、 STA(3-ワイヤ始動)、STP(3-ワイヤ停止)、F/R(3-ワイヤ正逆転)、PID(PID選択)、 PIDC(PID積分リセット)、UP(UP/DWN機能UP)、DWN(UP/DWN機能DWN)、 UDC(UP/DWN機能データク...
- 商品情報
...令)、CF1~4(多段速設定)、RS(リセット入力)、AT(電流入力選択)、 USP(USP機能)、EXT(外部トリップ)、OPE(強制オペレータ)、STA(3ワイヤ機能起動)、 STP(3ワイヤ機能停止)、F/R(3ワイヤ機能正逆)、FRS(フリーランストップ指令)、 JG(ジョギング指令)、2CH(2段加減速指令)、DB(外部...
- 商品情報
...プ(EXT)、USP機能(USP)、商用切替(CS)、ソフトロック(SFT)、 アナログ入力切替(AT)、第3制御(SET3)、リセット(RS)、3ワイヤ起動(STA)、 3ワイヤ停止(STP)、3ワイヤ正逆(F/R)、PID有効/無効(PID)、PID積分リセット(PIDC)、 制御ゲイン切替(CAS)、UP/DWN機能増速(UP)、UP/DWN機能減速(DWN)、 UP/DWN機能デ...
- 商品情報
...方式 ベースバンド 伝送路形式 スター型 伝送速度 100Mビット/s(100BASE-TX) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5,5e以上 伝送距離 100m ハブとノードの距離 カスケード接続数 スイッチングハブを使用することにより制限なし...
- 商品情報
...ートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。 EtherCAT通信ケーブル推奨品 EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用し...
- 商品情報
...じ スリムタイプ 形XW2D-20G6 通信ケーブル EtherCAT通信内蔵タイプ用 EtherCAT通信ケーブル 推奨品 EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。...