全 792 件が検索されました。(121 - 140件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...トコル変調方式 ベースバンド方式 伝送速度 100Mbps 物理層 100BASE-TX トポロジ デイジーチェーン 通信媒体 STP カテゴリ5以上 通信距離 ノード間距離 100m以内 耐ノイズ性 IEC61000-4-4準拠 1kV以上 ノードアドレス設定方式ノードアドレス範囲 10進ロータ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...STCシリーズ(USB3.0 小型ボードモデル) STCシリーズ(USB3.0 液体レンズモデル) STCシリーズ(USB3.0モデル) STD STM-C STMN STP SW-R SYD SYS SYSLINE B500(3G5B2) SZ T20ペンダント TB TDA TDE TDF TDHP TDHX TDL TDS TDV TDX TDY TH-EE, EE-DM THFM THL THL-N THP, TPP TL-A / -K TL-D, SRD, F2G TL-I TL-M TL-N / -H / -F / -P / -PH TL-PJ TL-...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ... A S E -T - セ ーフティ 鵟⟓鵭䈱 냕鵭 ؕ‫סعشؾئ٭‬  - リレ ー 注. 100BASE-TX/10BASE-T を使用する場合は、カテゴリ5 以上のSTP(シールドツイストペア) ケーブルを使用します。 ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。 1000BASE-T を使用する場...

  • 商品情報

    ...方式、 T分岐方式の組み合わせが可能 (幹線および支線に対して) 1対1 通信媒体 ツイストペアケーブル (シールド付:STP): カテゴリ5、5e以上 ツイストペアケーブル: カテゴリ5以上 (アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブル、スト...

  • 商品情報

    ...イッチ 特殊モールド端子仕様 ZC-Q2□B55-M□ VCT □M ZC-Q2□B55-MR□ VCT □M ZC-Q2255-□R32 特殊品 1994年 ~2004年 ケース接着剤 10 サブミニタイマ STP-106-21(一種耐熱タイマ) 特殊品 1985年 ~1996年 ハウジング 11 ACサーボモータ (OMNUC Uシリーズ) R88M-U□□□30TA□ 1995年 ~2001年 エンコーダ部品 (樹...

  • 商品情報

    ...ど高速通信に対応できます。接続機器の推奨カテゴリもしくはそれ以上のコネクタケーブルを選定し使用します。 ●STP、FTP 電線を2本対でより合わせたケーブルはツイストペアケーブルと呼ばれ、ノイズの影響を受けにくいため、イーサ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...STCシリーズ(USB3.0 小型ボードモデル) STCシリーズ(USB3.0 液体レンズモデル) STCシリーズ(USB3.0モデル) STD STM-C STMN STP SW-R SYD SYS SYSLINE B500(3G5B2) SZ T20ペンダント TB TDA TDE TDF TDHP TDHX TDL TDS TDV TDX TDY TH-EE, EE-DM THFM THL THL-N THP, TPP TL-A / -K TL-D, SRD, F2G TL-I TL-M TL-N / -H / -F / -P / -PH TL-PJ TL-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...。 ■システム構成生産終了予定商品形FZM1-350-ECT/形FZM1-355-ECT 推奨代替商品形FH-1050 * 1.EtherCATケーブルには、カテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮蔽シールド付きツイストペアケーブル)、 RJ45コネクタを使用してください。 * 2.Ethernetケ...

  • ...ーチェーン、 分岐配線 T分岐方式またはマルチドロップ方式 通信媒体 ツイストペアケーブル (シールド付:STP): カテゴリ5、5e以上 ・丸型ケーブルⅠ ツイストペアケーブル: (2芯 0.75mm2) カテゴリ5以上・丸型ケーブルⅡ (アルミテープと編組の二 (4芯 ...

  • カタログ

    ...10 m R88A-CA1HE10BF 20 m R88A-CA1HE20BF 10 m R88A-CA1JE10BF 20 m R88A-CA1JE20BF 10 m R88A-CA1KE10BF 20 m R88A-CA1KE20BF AC Servo System 1S-series Recommended EtherCAT Communications Cable Use a straight ...

  • カタログ

    ...20 m R88A-CX1AE20BF 10 m R88A-CX1BE10BF 20 m R88A-CX1BE20BF 10 m R88A-CX1DE10BF 20 m R88A-CX1DE20BF 51 AC Servo System 1S-series with Safety Functionality Recommended EtherCAT Communications Cable Use a straight ...

  • カタログ

    ... Hazardous Locations), CU: cUL, N: NK, L: Lloyd, CE: EC Directives, and KC: KC Registration. • Contact your OMRON representative for further details and applicable conditions for these standards. EtherCAT Slave Unit Unit type Specifications Product name Communications cable Communications functions ...

  • カタログ

    ...functions Units per CPU Unit Current consumption (A) No. of unit numbers allocated 5V system 1 0.65 Model 24 V system Standards EtherNet/IP Unit Shielded twisted-pair (STP) cable Categories: 100 Ω at 5, 5e CJ1 CPU Bus Unit Tag Data Link Functions, Message Communications Functions, Socket Service Functions 8 max. *1 − CJ1W-EIP21S UC1, N, L, CE *1. Up to four EtherNet/IP Units can be connected to a NJ CPU Unit. Up to seven EtherNet/IP Units can be connected to a CJ2H-CPU6@-EIP. Up to two EtherNet/IP Units can be connected to a ...

  • カタログ

    .... 2. This unit cannot be used with the Machine Automation Controller NJ-series. Recommended Network Devices The following products are recommended for use with the FL-net Unit. Part Twisted-pair cable Maker Model number Specification EtherNet compliant cable ...

  • カタログ

    ... B-type connector Communications Method Communications CPU67-EIP Logical Ports 15 m max. − Media Access Method CSMA/CD Modulation Baseband Transmission Paths Star Baud Rate 100 Mbps (100Base-TX) Transmission Media Shielded twisted-pair (...

  • カタログ

    ...12/32 CPU 13/33 CPU 14/34 CPU 15/35 --- Media Access Method CSMA/CD Modulation Baseband Transmission Paths Star Baud Rate 100 Mbps (100Base-TX) Transmission Media Shielded twisted-pair (STP) cable; Categories: 5, 5e Transmission Distance 100 m (between ethernet switch and node) Number of Cascade Connections No restrictions if ethernet switch is used. CIP Communications: Tag Data Links --- Number of Connections 256 32 Packet Interval (Refresh period) 0.5 to 10,000 ms (Unit: 0.5 ms) Can be set for each connection. (Data will be refreshed at the set interval, regardless of the number of ...

  • カタログ

    .../34 USB 2.0-compliant B-type connector Baud Rate Serial Port CPU12/32 − Media Access Method CSMA/CD Modulation Baseband Transmission Paths Star Baud Rate 100 Mbps (100Base-TX) Transmission Media Shielded twisted-pair (...

  • カタログ

    ... firmware revision 2.7 or earlier is 1 GB. Optional Hardware Product name Specifications Model USB Flash Drives Capacity: 2 GB FZ-MEM2G Power supply Output voltage: 24 VDC S8FS-G@@@24@ Recommended EtherCAT Communications Cables Use Straight ...

  • カタログ

    ... the manufacturer. Cisco Systems, Inc. - Contact the manufacturer. CONTEC Co., Ltd. - Contact the manufacturer. PHOENIX CONTACT - W4S1-05D 8 Programmable Multi-Axis Controller CK3M/CK5M CPU Unit Recommended EtherCAT and Ethernet Communications Cables Use a straight ...

  • カタログ

    ... max. PL08-Q 4 3.5 1 4 t0.6×1.3 5 3 6 2 51 max. 40 L = 40 mm MK2(Z)P L = 74 mm PU, AMD-S, MM2(X)P, CZ, STP, H3L, TDS, DTS, DSP, TDF, TDV L = 86 mm 61F-LS/-AO/-WL, G4Q-212S, RD2P, RDA, TDA, AGF, SE, SAD, K2CU, SDV-F Two 3.5-dia. or two M3 Socket mounting holes 7 1 30 dia. 8 MK2(Z)P 31-dia. hole 40±0.3 (Bottom View) 16 35 max. 35 max. PLE08-0 15 14 Two 3.5-dia. Hold-...