全 126 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ... (Link/Activity OUT)×1、ECAT RUN×1、ECAT ERR×1 オートメーションソフトウェア Sysmac Studio 項目 動作環境 *3 オペレーティングシステム(OS) *1 Windows 7 SP 1(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版) /Windows 10(32bit版/64bit版)/ Windows 11(64bit版) CPU Intel® Celeron® processor 540(1.8GHz)以上のプロセッサを搭載したDOS/V(IBM AT 互換機)パー...

  • 商品情報

    ...温度 -25~+65℃ 使用周囲湿度 25~85%(保存湿度25~90%) 耐電圧 AC3.0kV 1min(入力一括 )と(出力一括)間(検出電流20mA) AC2.0kV 1min(入力一括 )と(807_sp_1_1.gif)間(検出電流20mA) AC1.0kV 1min(出力一括 )と(807_...

  • 推奨代替品ガイド

    ...0 C sp-3 M 0 al2h 目標値2 0 C M C sp-2 M C M al-2 目標値1 0 0 C sp-1 M C 0 C マルチSPで使用する目標値 0 M キー操作による設定変更を制限 目標値0 M 0 C sp-0 0 C M 初期設定レベル/通信設定レベル/高機能設定レベルへの移...

  • 推奨代替品ガイド

    ...2 目標値3 0 0 M C sp-3 M C 0 C sp-2 M C 0 M ヒータ断検出 0 0 C sp-1 M C 警報値1 警報上限値1 ヒータ電流値モニタ 0 0 C sp-0 通信書込 0 0 M 初期設定レベル/通信設定レベル/高機能設定レベルへの移行を制限 設定変更プロ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...了予定商品 推奨代替商品 ビットスレーブ e-CONコネクタタイプ CompoNet ビットスレーブ (コネクタタイプ) 形CRT1B-ID0□SP(-1) 形CRT1B-OD02SP(-1) 形CRT1B-ID0□JS (-1) 形CRT1B-OD02JS(-1) 形CRT1B-MD04JS(-1) ビットスレーブ クランプタイプ 形CRT1B-MD04SLP (-1) 2011年3月末生産終了予定推奨代替商品を...

  • カタログ

    ...w3of al1l 0.0 M 0 M SP 3 0 w5of 1 M w3on 0 M SP 2 0 0 0 1.0 M w2of 0 M SP 1 0 sp-3 hys Work Bit 2 ON Delay M 0 1.0 M sp-2 Derivative Time (Cooling) M 0 sp-1 Integral Time (Cooling) M of-r w2on Process Value/ Set Point 2 0.0 M 50.0 M sp-0 c-db a-m Press the O Key for at least 3 s. M in-l Alarm Value Upper Limit 0 1 M 0 M 0 0.0...

  • カタログ

    ...0 M 目標値2 0 sp-3 hys M sqrp 開平演算 0 M 0 sp-2 マニュアルリセット値 50.0 M sp-1 0.0 of-r ヒステリシス M デッドバンド M hs2 SSR故障検出2 sp-0 c-db 0.8 内部補助リレー2 0 ONディレー 40 c-p M oc-h 開閉 0 M M 0.0 p 8.0 M M 0....

  • カタログ

    ...233 M M cmwt d 0.0 Heater Current 1 Value Monitor M hb1 0.0 Heater Burnout Detection 1 M Integral Time 233 (Cooling) 50.0 M sp-0 SP 1 0 sp-n SP 3 d-p 0 SP 4 0 Disturbance 233 Integral Time d-i M M Disturbance 40 Derivative Time SP 5 d-d SP 6 c-db 0 M M 0 0.0 M M sp-7 SP 7 of-r 0 50.0 M M ins Process Value Input 0.0 Shift inrt hys Process Value Slope 1.000 Coefficient chys M M...

  • カタログ

    ...sp-i 40 0 sp-3 sp-p 目標値応答用比例帯 8.0 M M sp-2 微分時間(冷却) 40 M 目標値0 0 sp-1 c-d 25 操作量リミット 0.0 下限値 0 M M hs1 SSR故障検出1 off 積分時間(冷却) 233 M lcr1 漏れ電流値1 M 0.0 M hb1 ヒータ断検出1 a-ud 比例帯(冷却) 0 M...

  • カタログ

    ...:52 Parameter Default setting Present setting Model 3 Hardware Input Type 0 0 1 Alarm Value 2 - Channel 1 0 500 Alarm Value 3 - Channel 1 0 800 SP 0 - Channel 1 0 150 SP 1 - Channel 1 0 300 Alarm Value 1 - Channel 2 0 90 Alarm Value 2 - Channel 2 0 60 Alarm Value 3 - Channel 2 0 40 SP 0 - Channel 2 0 50 ...

  • カタログ

    ...V680-HS63 :1.2N・m 形V680-HS65 :1.2N・m 形V680-H01-V2:1.2N・m (付属の取付金具を使用してください。 ) 形V680-D1KP66T/-D1KP66MT:0.5N・m 形V680-D1KP66T-SP:1.2N・m 形V680-D1KP54T:0.3∼0.5N・m 形V680S-D2KF67/-D2KF67M:0.6N・m 形V680S-D2KF68/-D2KF68M:1.2N・m 形V680S-D8KF67/-D8KF67M : 0.6N・m 形V680S-D8KF68/-D8KF68M : 1.2N・m ・アンテナコネクタを30N以上の力で引...

  • カタログ

    ... OUT)×1、ECAT RUN×1、ECAT ERR×1 ●オートメーションソフトウェア Sysmac Studio 項目 動作環境 *3 オペレーティングシステム(OS) *1 Windows 7 SP 1 (32bit版/64bit版)/Windows 8.1 (32bit版/64bit版) /Windows 10(32bit版/64bit版)/ Windows 11(64bit版) CPU (1.8GHz) 以上のプロセッサを搭載したDOS/V (IBM AT 互換機) パーソナルコンピ...

  • マニュアル

    ...下限 0 显示分段选项, END或0到分段编号−1 M 自动/手动切换仅限PID控制。 通信写入 M 操作菜单的 PV/SP(1)(2) 25 使用的分段编号 8 0 M h-m rst 根据L、H值的不同而不同 prg 传送输出上限 cmwt D MV变化率极限 0.0 M off s-no PV/SP (2) 连接的传感器与...

  • マニュアル

    ...40%AT执行at-1 0 r-r vl-c PID或ON/OFF 使用ON/OFF控制时= onof 使用2路PID控制时= pid 25 cmwt 操作菜单的 PV/SP(1)(2) M 30 X ·默认的报警类型为“2” *1:要使参数1、4和5提供不同的报警类型,可对其设定上限与下限。 下限和上限分别用字母L和H指示。 *2:关...

  • マニュアル

    ...off Hold O and M keys down for at least 3 seconds off 0.0 hs1 50.0 lcr2 0.0 hs2 50.0 sp-0 Leakage Current 1 Monitor (Unit: A) *7 *6 sp-1 HS Alarm 1 (Unit: A) *7 *6 Leakage Current 2 Monitor (Unit: A) *7 *6 HS Alarm 2 (Unit: A) *7 *6 chgp Changed Parameters Only M on M prlp 0 Parameter Mask Enable Displayed only when a parameter mask is set. Password Move to Protect Level M PF Key Protect Restricts PF key operation. M Restricts which settings can be displayed or changed, ...

  • マニュアル

    ...M 积分时间 c-i (冷却) ∗6 PV出错时的MV M M SP 2 停止时的MV 0.0 M ∗6 M M ∗6 M SP 1 等待区间 off M M 0.0 PV输入偏移量 40 (单位:秒) M sp-1 ∗6 wt-b M M ∗6 ∗6 M 233 M MV监控(加热) SP 7 积分时间 i (单位:秒) ∗6 保温时间 1 M lcr2 ∗6 ∗6 M 8.0 M 报警值下...

  • マニュアル

    ...789号电话: (86)21-50509988 ● 技术咨询 在使用本产品时,请务必外接说明书上推荐的保险丝。 符合EN/IEC标准 操作菜单的 PV/SP(1)(2) ramp M 已过程序时间监控 M r-r 转至高级功能设定菜单 0 • 默认的报警类型为“2” *1: 要使参数1、4和5提供不同的报警类型,可...

  • マニュアル

    ... 1 *4 Press O (less than 1 second) Alarm Value 2 *4 Soak Time Remain RUN/STOP When control start = run When control stop = stop 0 0.0 Alarm Value 1 i SP 0 233 sp-1 d SP 1 40 0 sp-2 c-i SP 3 233 0 sp-4 c-d SP 4 40 0 sp-5 sp-6 c-db SP 5 sp-7 Hold O and M keys down for at least 1 second 0 M oapt 0 M icpt 1 M wtpt off M pfpt off Move to Protect Level Displayed only when ...

  • マニュアル

    ...Leakage Current 2 Value *6 Monitor (Unit: A) *7 M hs2 *6 50.0 MV Monitor (Heating) sp-0 *6 HS Alarm 2 (Unit: A) *7 *6 SP 0 *6 0 sp-1 SP 1 *6 M sp-2 *6 sp-6 SP 6 0 sp-7 *6 chys 0.0 inrt 1.000 rss 0.0 SP 7 *6 soak 1 p 8.0 i 233 d 40 PV Input Shift *6 wt-b off PV input Slope Coefficient *6 mv-s 0.0 *6 M c-d 40 MV at Stop M Remote SP Input Shift *6 mv-...

  • マニュアル

    ...⚍0ǂ 䆒ᅮ⚍ϟ䰤㟇䆒ᅮ⚍Ϟ䰤 0 sp-0 EU ࡴ⛁఼Ꮉ԰⬉⌕ᇣѢ10.0Aᯊ˖ℷᐌⱘࡴ⛁఼⬉⌕ؐˉࡴ⛁఼ᮁ㒓⬉⌕ؐ㻢1A 䆒ᅮ⚍1ǂ 䆒ᅮ⚍ϟ䰤㟇䆒ᅮ⚍Ϟ䰤 sp-1 0 EU ᔧ⬉⌕ؐᇣѢ1AᯊˈẔ⌟ࡳ㛑ϡৃ䴴DŽ 䆒ᅮ⚍2ǂ 䆒ᅮ⚍ϟ䰤㟇䆒ᅮ⚍Ϟ䰤 0 sp-2 EU ࡴ⛁఼Ꮉ԰⬉⌕ㄝѢ៪㗙໻Ѣ10.0Aᯊ˖ℷᐌⱘࡴ⛁఼⬉⌕ؐˉࡴ⛁఼ᮁ㒓⬉⌕ؐ㻢2.5A 䆒ᅮ⚍3ǂ 䆒ᅮ⚍ϟ䰤...