全 86 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ...親コネクタ 2m 4線 形E3X-CN21 子コネクタ 2線 形E3X-CN22 親コネクタ 3線 形E3X-CN11 子コネクタ 1線 形E3X-CN12 注. 形E3X-DA□-S(□:7/9)、形E3X-DA□R-S(□:7/9)も形E3X-CN11/12でも接続しますが、出力線が1ch対応のみとなりますので、2chの出力機能(APCアラーム出力機能)は...

  • 商品情報

    ...サを接続する場合は、2チャンネル占有しますので、1台で2台分としてセンサ台数をカウントしてください。    形E3X-DA□-S(□:7/9)、形E3X-DA□TW-S(□:6/8)、形E3X-MDA□(□:6/8)、    形E3C-LDA□(□:6/8)、形E2C-EDA□(□:6/8) *2. 13台分のON/OFF出力データを通信できます。マスタにて占...

  • 商品情報

    ...~26.4V 消費電流 無負荷、 Vcc=DC12~24V、 25℃において、 15mA以下 出力信号 DC1~5V(非リニア出力、 負荷抵抗10kΩ) 精度 ±3%F.S.(25℃特性) ±2%F.S.~±7.5%F.S.(25℃特性) 再現性 *3 ±0.2%F.S. ±0.3%F.S. 最高出力電圧 DC5.7V(負荷抵抗10kΩ) 最低出力電圧 DC0V(負荷抵抗10kΩ) 絶対最大定格電...

  • カタログ

    ...線式、三相3線式の場合 L N 単相3線式 R 三相3線式 R N T S T ▲前面 ▲前面 N→7 T→8 N/S→7 ブレーカ L←K 負荷 ブレーカ L→6 本体上面 CT1 負荷 L←K 負荷 ブレーカ L←K ブレーカ CT2 CT1/CT3 R→6 L←K ブレーカ CT1 本体上面 CT2 CT2/CT4 CT1/CT3 CT用ケーブ...

  • マニュアル

    ....) 1 s (1000 ms) Ch 1: 30.0%, Ch 2: 10.0%, Ch 3: 25.0%, Ch 4: 20.0% Actual control period: 14 s 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% Ch1 Delay between Outputs: 1 s (7.1%) Ch2 … Delay between Outputs: 1 s (7.1%) Ch3 Delay between Outputs: 1 ...

  • マニュアル

    ...s?6.h 1 -9999 to 99999 99999 Comparative set value 6L s?6.l 1 -9999 to 99999 1 -9999 Comparative set value 6LL s?6.ll 19999 to 99999 1 -9999 Comparative set value 7HH s?7.hh 19999 to 99999 99999 Comparative set value 7H ...

  • マニュアル

    ...-19999 to 99999 -19999 Conforms to decimal point position. EU Comparative set value 6LL s?6.ll −19999 to 99999 -19999 to 99999 -19999 Conforms to decimal point position. EU Comparative set value 7HH s?7...

  • マニュアル

    ...: :9999 P: 0 Same as above --- 001B Comparative set value 6LL s?6. ll Same as above Same as above R: :9999 P: 0 Same as above --- 001C Comparative set value 7HH s?7. hh Same as above Same as above 99999 Same as above --- 001D Comparative set value 7H ...

  • マニュアル

    ... above R: −19999 P: 0 Same as above EU Comparative set value 6LL s?6.ll Same as above Same as above R: −19999 P: 0 Same as above EU Comparative set value 7HH s?7.hh Same as above Same as above 99999 Same as above EU Comparative set value 7H ...

  • マニュアル

    ...(0004 hex) m+94 m+95 m+96 m+97 0 to 93 - - - - - 0000 to 005D hex - 0 (0000 hex) - 0: B, 1: E, 2: J, 3: K, 4: N, 5: R, 6: S, 7: T, 8: mV ● Mean value processing function Number of process values for calculating moving average for mean value processing ● Display parameter Data range error address ● Expansion setting area allocations Default Data content 3 (0003 hex) ● Sensor type 0: B, 1: E, 2: J, 3: K, 4: N, 5: R, 6: ...

  • マニュアル

    ...ンサ種類 0000~0008 Hex 3 (0003 Hex) 0001~0010 Hex 0000~005D Hex - 4 (0004 Hex) 0 (0000 Hex) - 0:B、1:E、2:J、3:K、4:N、5:R、6:S、7: T、8:mV ●平均化処理機能平均化処理時の移動平均個数(単位:個) ●表示パラメータデータ範囲エラーの番地表示 ●拡張割付メモリエリアの割り当て設定...

  • マニュアル

    ...D00010 D00011 D00012 4 3 2 2 3 1 0 0 5 2 2 2 3 0 0 0 サブディレクトリ名=‘CS1□□□□□.□□□’ S+7: D00013 2 E 2 0 (□:スペースコード) S+8: S+9: D00014 D00015 2 0 0 0 2 0 0 6 ディレクトリ長=0006 Hex (6 文字) S+10: S+11: D00016 D00017 5 4 C D 4 5 F 2 ディレクトリ絶対パス=‘¥OMRON’ S+12: D00018 4 F 4...

  • マニュアル

    ...発生 FAL/FALS 番号)内の値が異なっている必要があります。 運転継続異常を登録 1 ∼ 511:FAL 番号(FALS 番号と共用) CH 指定:S ∼ S+7 の 16 文字分(ASCII コード)を周辺ツールに表示 #0000 ∼ FFFF:メッセージなし N S 運転継続異常を解除 0 #FFFF:一括解除 &1 ∼ 511(10 進 ) #0001 ∼ 01FF(16 ...

  • マニュアル

    ...サーチ/復帰の設定変更 S:変更データ格納下位CH S : D0 S+ 1: D1 S+ 2: D2 S+ 3: D3 S+ 4: D4 S+ 5: D5 S+ 6: D6 S+ 7: D7 S+ 8: D8 S+ 9: D9 S+ 10: D10 S+ 11: D11 S+ 12: D12 S+ 13: D13 (例) #0064 ේὐࠨ࡯࠴ #0000 #01F4 #0000 #00C8 #0000 #000A #0000 #0032 #0032 #01F4 ේὐᓳᏫ #0000 #0032 #0032 起動速度 100pps 高速速度 500pps 近傍速度 200pps 補...

  • マニュアル

    ...転送されるパラメータ ●センサ種類 m+34 m+49 m+64 m+79 0∼8 0000∼0008 Hex 3 0:B、1:E、2:J、3:K、4:N、5:R、 (0003 Hex) 6:S、7:T、8:mV ●測定値の入力レンジ設定 m+35 m+50 m+65 m+80 -32000∼ 8300∼FFFF Hex、 4000 入力信号最大値(設定値×0.1℃/°F または +32000 0000∼7D00 Hex (0FA0 Hex) mV が、最大値)...

  • マニュアル

    ...ットに転送されるパラメータ ●センサ種類 m+34 m+49 0∼12 0000∼000C Hex 3 0:B、1:E、2:J、3:K、4:N、5:R、 (0003 Hex) 6:S、7:T、8:mV、9:L、10:U、 11:Wre5-26、12:PLⅡ ●測定値の入力レンジ設定 m+35 m+50 -32000∼+32000 8300∼FFFF Hex 4000 入力信号最大値 0000∼7D00 Hex (0FA0 Hex) (設定値×0.1℃/°F または mV)...

  • マニュアル

    ...)=11 バイト S+4 CH 28 01 Explicit メッセージ送信コマンドコード=28 01 Hex S+5 CH 02 1C S+6 CH 00 2F Class ID=002F Hex S+7 CH 00 01 Instance ID=CIO エリア 1=0001 Hex S+8 CH 0A 00 読み出し開始アドレス=10=000A Hex →アドレス L=0A Hex、アドレス H=00 Hex S+9 CH 28 00 読み出しデータ...

  • マニュアル

    ...マンドデータチャネル S+0 CH S+1 CH S+2 CH S+3 CH マスタとのデータ交換 S+4 CH S+5 CH S+6 CH S+7 CH S+8 CH S+9 CH 意味内容(Hex) レスポンス格納チャネル(DM2000) 82 07 82(Hex):DMエリア D0 00 07D0(Hex):2000チャネル (詳細はPC本体のマニュアルを参照し...

  • マニュアル

    ...を設定します。 ) S+6 入力_設定データ[0] (WORD) #4F4D(“OM”) ( 設 定デー タの パラメータ”OMRON”の 1-2 文字目を設定します。 ) S+7 入力_設定データ[1] (WORD) #524F(“RO”) ( 設 定 デ ー タ の パ ラ メ ータ”OMRON”の 3-4 文字目を設定します。 ) S+8 入力_設定データ[2] (WORD) #4E00(“N”) ( 設 定 デ ー タ の パ ...

  • マニュアル

    ...S CHよりASCIIコード、 8ワード分をプロコン、GPC MSG に表示します。 16文字 S CH A B S+1 CH C D S+7 CH ア イ MSG/@MSG(46) 46 メッセージ 先頭CH番号 表示 000∼248 HR 00∼92 AR 00∼20 LR 00∼56 TIM/CNT 000∼504 DM 0000∼1992 *DM 0000∼1999 S S 000∼248 256∼504 HR 00∼92 AR 00∼20 LR 00∼56 TIM/CNT 000∼504 DM ...