全 86 件が検索されました。(41 - 60件を表示)

  • マニュアル

    ...be damaged by contact. Step 7: Secure the LED boards in place using the screws provided. Do not over-tighten the screws. (1.0 in./lbs. (0.11 nm max.) MicroHAWK V320-F / V330-F / V420-F / V430-F Barcode Reader User Manual ...

  • マニュアル

    ...ーザー製品のクラスに応じて使用者が行わなけれ ばならない 安 全 予 防 対 策 が 規 定され ています 。 形 Z G 2 - W D S 7 0は本 規 格に定めるクラス2に分 類されます 。 形 ZG2-WDS70はセンサ部側面に以下の警告ラベルを貼っています。 保護構造...

  • カタログ

    ...電流 無負荷、Vcc=DC12∼24V、25℃において、15mA以下 出力信号 DC1∼5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ) 精度 ±3%F.S. (25℃特性) ±2%F.S.∼±7.5%F.S. (25℃特性) ±0.2%F.S. ±0.3%F.S. 再現性 *3 最高出力電圧 DC5.7V (負荷抵抗10kΩ) 最低出力電圧 DC0V (負荷抵抗10kΩ) 絶対最大定格電源電圧 DC26.4V...

  • カタログ

    ...電流 無負荷、Vcc=DC12∼24V、25℃において、15mA以下 出力信号 DC1∼5V (非リニア出力、負荷抵抗10kΩ) 精度 ±3%F.S.(25℃特性) ±2%F.S.∼±7.5%F.S. (25℃特性) ±0.2%F.S. ±0.3%F.S. 再現性 *3 最高出力電圧 DC5.7V (負荷抵抗10kΩ) 最低出力電圧 DC0V (負荷抵抗10kΩ) 絶対最大定格電源電圧 DC26.4V...

  • カタログ

    ...Master connector 4 E3X-CN21 Slave connector 2 E3X-CN22 Master connector 3 E3X-CN11 Slave connector 1 E3X-CN12 2m Note: The E3X-CN11/12 can also be used to connect to the E3X-DA@-S (@: 7/9) or the E3X-DA@R-...

  • カタログ

    ...タ 2線 ◎形E3X-CN22 1,000 親コネクタ 3線 ◎形E3X-CN11 1,200 子コネクタ 1線 ◎形E3X-CN12 800 2m 注. 形E3X-DA□-S(□:7/9) 、形E3X-DA□R-S(□:7/9) も形E3X-CN11/12でも接続しますが、出力線が1ch対応のみとなりますので、 2chの出力機能(APCアラーム出力機能)は無効となります。 取り...

  • カタログ

    ...を接続する場合は、2チャンネル占有しますので、1台で2台分としてセンサ台数をカウントしてください。 形E3X-DA□-S(□:7/9)、形E3X-DA□TW-S(□:6/8)、形E3X-MDA□(□:6/8)、 形E3C-LDA□(□:6/8)、 形E2C-EDA□(□:6/8) *2. 13台分のON/OFF出力データを通信できます。 マスタにて占有...

  • カタログ

    ... 70°C 30 x 34.6 x 71.3 (WxHxD) Approx. 150 g Note 1: When any of the following Sensors is connected, two words are allocated per Sensor and each Sensor is counted as two Sensors for the number of connected Sensors. E3X-DA@-...

  • マニュアル

    ... command data transferred to the DeviceNet Master Unit. Preset the data to be transferred in consecutive words as shown in the following table. Word add dress S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 S+6 S+7 S+8 --- Bits 15 to 8 Beginning response storage word Set with the PC’s variable area designation method. g 7 to 0 Example: DM 1000 82 (DM area) 03E8 (1000 in hexadecimal) 00 (fixed at 00 for DM area) Response monitor time: 0000 Hex → 2 s 0001 to 028F Hex → 0.1 to 65.5 s (unit: ...

  • マニュアル

    ... command to Slave 2 Frequency reference to Slave 2 Third Slave address 0003 RUN command to Slave 3 Frequency reference to Slave 3 Protocol macro function S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 RS-422A /485 Number of data items received in accordance with PMCR instruction 0003 D D D D 999 Data 1 2 3 Slave 1 Inverter status Slave 2 Inverter status Slave 3 Inverter status SYSMAC CS or CJ-series Programmable Controllers 6-101 Communications Board C: Control data (See note.) 15 12 ...

  • マニュアル

    ... incorrect WNODE settings for wireless slave stations, and communications errors resulting from the effects of intermodulation. If serial number check is enabled for all the wireless slave stations registered to a wireless master station, the dot on the right-hand side of the wireless master station’...

  • マニュアル

    ...+5 CH タイマの現在値はデータメモリD02000に出力されます。 S+6 CH ・現在値が9999になるまでに0002~0009CHの設定値と比 S+7 CH ・D2CHの内容がBCDデータでない場合ON。 ・*DMの内容がBCDデータでない場合ON。 ・上記以外の場合OFF。 注.A5003がONのとき命令は実行...

  • マニュアル

    ...D00010 D00011 D00012 4 3 2 2 3 1 0 0 5 2 2 2 3 0 0 0 サブディレクトリ名=‘CS1□□□□□.□□□’ S+7: D00013 2 E 2 0 (□:スペースコード) S+8: S+9: D00014 D00015 2 0 0 0 2 0 0 6 ディレクトリ長=0006 Hex (6 文字) S+10: S+11: D00016 D00017 5 4 C D 4 5 F 2 ディレクトリ絶対パス=‘¥OMRON’ S+12: D00018 4 F 4...

  • マニュアル

    ...コン、GPCに表示します。 16文字 46 MSG/@MSG(46) メッセージ 先頭CH番号 表示 S CH A B S+1 CH C D S+7 CH ア イ S S 000∼012 200∼248 HR 00∼12 AR 00∼08 LR 00∼08 TIM/CNT 000∼120 DM 0000∼1016 DM 6144∼6648 *DM 0000∼1023 *DM 6144∼6655 S 000∼042 200∼248 HR 00∼12 AR 00∼16 LR 00∼08 TIM/CNT 000∼248 DM 0000∼2040 DM 6144∼6648 *DM 0000∼2047 *...

  • マニュアル

    ...コード メッセージ 8ワード分をプロコン、 GPCに表示します。 表示 MSG @MSG S CH A B S+1 CH C D S+7 CH ア イ ABCD…………………アイ 資.18 MSG/@MSG(46) S S 000∼239 000∼228 000∼228 300∼504 HR00∼92 HR00∼92 HR00∼92 AR00∼20 AR00∼20 AR00∼20 LR00∼56 LR00∼56 LR00∼56 DM0000 DM0000 DM0000 ∼6592 ∼1992 ∼1992 *DM0000 *DM0000 *DM0000 ∼6599 ∼1999 ∼1999 応用命令 FUN No. 命令シ...

  • マニュアル

    ...コード メッセージ 8ワード分をプロコン、 GPCに表示します。 表示 MSG @MSG S CH A B S+1 CH C D S+7 CH ア イ ABCD…………………アイ 資.18 MSG/@MSG(46) S S 000∼239 000∼228 000∼228 300∼504 HR00∼92 HR00∼92 HR00∼92 AR00∼20 AR00∼20 AR00∼20 LR00∼56 LR00∼56 LR00∼56 DM0000 DM0000 DM0000 ∼6592 ∼1992 ∼1992 *DM0000 *DM0000 *DM0000 ∼6599 ∼1999 ∼1999 応用命令 FUN No. 命令シ...

  • マニュアル

    ...マ作動 位置データA [s+3(3)] 停止中 [s+3(9)] ドゥエル中 [s+3(4)] 位置決め中 [s+3(8)] 位置決め完了 [s+7(7)∼(0)] Mコード [s+4(13)] 加速中 [s+4(12)] 定速中 [s+4(11)] 減速中 [s+4(15)] 移動方向 [s+4(10)] インポジション [s+3(13)] 分配開始 [s+3(12)] 分配終了 B A C...

  • マニュアル

    ...ータス (1)、(2) X軸:s+3、s+4 Y軸:s+10、s+11 現在値 X軸:s+5、s+6 Y軸:s+12、s+13 ゾーンフラグ、Mコード X軸:s+7 Y軸:s+14 てい倍データ、実行位置アドレス X軸:s+8 Y軸:s+15 実行速度アドレス、オーバーライド係数 X軸:s+9 Y軸:s+16 読み出...

  • マニュアル

    ...転送されるパラメータ ●センサ種類 m+34 m+49 m+64 m+79 0∼8 0000∼0008 Hex 3 0:B、1:E、2:J、3:K、4:N、5:R、 (0003 Hex) 6:S、7:T、8:mV ●測定値の入力レンジ設定 m+35 m+50 m+65 m+80 -32000∼ 8300∼FFFF Hex、 4000 入力信号最大値(設定値×0.1℃/°F または +32000 0000∼7D00 Hex (0FA0 Hex) mV が、最大値)...

  • マニュアル

    ...)=11 バイト S+4 CH 28 01 Explicit メッセージ送信コマンドコード=28 01 Hex S+5 CH 02 1C S+6 CH 00 2F Class ID=002F Hex S+7 CH 00 01 Instance ID=CIO エリア 1=0001 Hex S+8 CH 0A 00 読み出し開始アドレス=10=000A Hex →アドレス L=0A Hex、アドレス H=00 Hex S+9 CH 28 00 読み出しデータ...