全 233 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ...続することができません。 アクセサリ(別売) センサI/Oコネクタ 適用形式 形状 形式 仕様 数量 備考 形E8M 形E89-M3-S * 4ピンコネクタ (3mコード付) 1個 コード接続用e-CONコネクタ 形XN2A-1430を1個付属して います。 形E8MS 形E89-M4-S 3ピンコネクタ (3m...

  • 商品情報

    ... 20μm×4mmTYP. (計測領域2mm) 基準距離にて 30μm×24mmTYP. (計測領域6mm) 基準距離にて 60μm×45mmTYP. (計測領域17mm) リニアリティ ±0.1%F.S.(*3) ±0.1%F.S.(*2) ±0.1%F.S.(*4) 分解能 0.1μm(*5、*6) 0.3μm(*7、*8) 1μm(*7、*8) サンプリング周期 9.96ms LED表示灯(LASER灯) レーザON時点灯 温度特性 *9 0.01%F.S./°C 耐...

  • 商品情報

    ...測定電圧 標準モード: ±50kV、 高精度モード: ±5kV以下 *1 表示分解能 標準モード: 10V、 高精度モード: 1V *2 リニアリティ *3 ±5%F.S. *4 応答時間 20ms 周囲温度範囲 動作時、保存時:0~+50°C(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度範囲 動作時、保存時:35~85%RH(ただし、...

  • 商品情報

    ... 0~500mm 40mm 最小検出物体 φ0.5mm *1 φ0.2mm φ0.5mm *1 φ0.2mm 直線性 ±0.1%F.S. *2 分解能 10μm(平均回数16回時) *3 温度特性 ±0.01%F.S/℃ *4 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤) 表示灯(受光器) 光軸設定表示灯(緑) レーザオフ入力/ 同期入力 ...

  • 商品情報

    ...ク定数 *1 N・m/A 0.255 0.286 0.408 0.355 0.533 0.59 誘起電圧定数 *1 mV/(r/min) 8.89 9.98 14 12.4 18.6 20.6 パワーレート *1 kW/s 4.36 9.63 25.4 32.8 84.6 85.1 機械的時定数 ms 1.5 0.9 0.5 0.4 0.3 0.3 巻線抵抗 Ω 15.8 9.64 6.99 1.34 1.23 0.45 巻線イ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ん。 ― 形E3X-DA11-S-25 2M 形E3X-HD11 2M 9,800 形E3NX-FA11 2M 15,700 形E3X-DA11-S-3 2M 推奨代替商品はありません。 ― 形E3X-DA11-S-4 2M 推奨代替商品はありません。 ― 形E3X-DA11-S-6 2M 形E3X-HD11 2M 9,800 形E3NX-FA11 2M 15,700 形E3X-DA11-S-C1 2M 推奨代替商品はありません。 ― 形E3X-DA11SE-S-C1 2M 推奨代...

  • 商品情報

    ...操作、制御が可能です。 ページ先頭へ戻る 原理 下図のように、機械的に90度位相を変えた固定巻線(S 1 -S 3 )(S 2 -S 4 )の2組それぞれにsinθ、cosθの電圧をかけます。回転巻線R 1 -R 2 に誘起されたsin(θ-α)の電圧を観測することで、角度を検知...

  • 推奨代替品ガイド

    ...カメラ接続時 1,200万画素カメラ接続時 - 形FH-S:2,040(H)×2,048(V) 2,448(H)×2,044(V) 形FZ-S:2,448(H)×2,044(V) - 形FH-S:4,084(H)×3,072(V) 10 ■本体メモリ画像数 *1 インテリジェントコンパクトカメラ接続時 項目 生産終了予定商品形FZ4-110□(-10)シリーズ 推奨代...

  • 推奨代替品ガイド

    ...素カメラ接続時 1200万画素カメラ接続時 - 形FH-S:2,040(H)×2,048(V) 2,448(H)×2,044(V) - 形FZ-S:2,448(H)×2,044(V) 形FH-S:4,084(H)×3,072(V) 10 ■本体メモリ画像数 *1 インテリジェントコンパクトカメラ接続時 項目 生産終了予定商品形FZ4-60□(-10)シリーズ 推奨代...

  • 推奨代替品ガイド

    ...カメラ接続時 1,200万画素カメラ接続時 - 形FH-S:2,040(H)×2,048(V) 2,448(H)×2,044(V) 形FZ-S:2,448(H)×2,044(V) - 形FH-S:4,084(H)×3,072(V) 7 ■本体メモリ画像数 *1 項目インテリジェントコンパクトカメラ接続時 (形FZ-S) 30万画素カメラ接続時 200万画素カメ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...カメラ接続時 1,200万画素カメラ接続時 - 形FH-S:2,040(H)×2,048(V) 2,448(H)×2,044(V) 形FZ-S:2,448(H)×2,044(V) - 形FH-S:4,084(H)×3,072(V) 6 ■本体メモリ画像数 *1 インテリジェントコンパクトカメラ接続時 (形FZ-S) 30万画素カメラ接続時 200万画素カメラ接...

  • 推奨代替品ガイド

    ...択してご使用ください。 3) ブラックモードは、コントラスモード1点チューニングでご使用できます。 4) 形E3X-DAC□B-S(4色登録タイプ)外部入力切替方法が変更となっております。 形E3NX-CA21/51にて、外部入力の設定をしていただきご使用くだ...

  • カタログ

    ...ー 4 8×9 6× 67. 4 外形寸法 W ×H×D (m m) 2 9, 0 0 0 E 5 D C - R X0 D B M - 0 15 ー A C 10 0 ~ 2 4 0 V R S - 4 8 5 ー 32,000 E5EC - QX 2 ABM - 000 ー ー ー RS-485 ー ー 2点 ー ー ー AC/DC24V 40,000 E 5 E C - R X 4 A B M - 0 10 ー RS-485 ー E5EC- R X4ABM - 008 ー ー 1点ー ー 28,000 ー RS-485 ー...

  • カタログ

    ...にインバータとシリアル通信接続・ オートチューニング機能付きPID命令搭載・ オ プ ション ユ ニットに R S - 2 3 2 C 、R S - 4 8 5 、 Ethernetを品揃え・ ラダープログラム、 ファンクションブロック、ST言語に対応・ 命令語体系は、CJシリーズと同じでプ...

  • カタログ

    ... V (1/10,000), 0 to 10 V (1/20,000), -5 to 5 V (1/20,000), -10 to 10 V (1/40,000), and 4 to 20 mA (1/10,000)) Conversion Period: 20 µs/1 point, 25 µs/2 points, 30 µs/3 points, 35 µs/4 points CJ1W-AD042 8 inputs (1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, –10 to 10 V, 4 to 20 mA) Resolution: 1/8,000, Conversion speed: 250 μs/input max. (Can be set to 1/4,000 resolution and 1 ms/input.) CJ1W-AD081-...

  • カタログ

    ... (Close): 0 to 9999 s (in units of 1 s), 0.0 to 999.9 s (in units of 0.1 s) Integral time (I) Position-proportional (Floating): 1 to 9999 s (in units of 1 s), 0.1 to 999.9 s (in units of 0.1 s)*4 Derivative time (D) 0 to 9999 s (in units of 1 s), 0.0 to 999.9 s (in units of 0.1 ...

  • カタログ

    ... or °F (in units of 0.1°C or °F) Analog input: 0.1% to 999.9% FS (in units of 0.1% FS) Integral time (I) 0 to 9999 s (in units of 1 s), 0.0 to 999.9 s (in units of 0.1 s) *4 Derivative time (D) 0 to 9999 s (in units of 1 s), 0.0 to 999.9 s (in units of 0.1 ...

  • カタログ

    ...) UPS Send Wait Time Send wait time setting 0 to 999 ms SWT Branch output selection Shutdown Sequence (*1) Enable/disable the shutdown sequence and set the time for each branch output. Time setting range: 0.0 to 99.9 ...

  • カタログ

    ...[SWAQ-008F] ZN-A/-Jシリーズ カタログ エアクリーンユニット形ZN-A/ZN-Jシリーズ Ver. UP シリアル通信( R S - 4 8 5)機能を追 加! より薄く、より大 風 量 に こ だ わ った Z N シリーズ 。 柔 軟に、スピーディーにクリーン化を実現します。 ZN-A2502 [1.8m3/min] ZN-A4105 [ ...

  • カタログ

    ...物体 φ0.5mm *1 φ0.2mm φ0.5mm *1 φ0.2mm 直線性 ±0.1%F.S. *2 分解能 10μm(平均回数16回時)*3 温度特性 0.01%F.S/℃ *4 表示灯 (投光器) レーザ点灯表示灯(緑) 、レーザ劣化検知表示灯 (赤) 表示灯 (受光器) 光軸設定表示灯(緑) ON時:0V短絡または、1.5V以下レーザオフ入力/...