全 233 件が検索されました。(101 - 120件を表示)

  • マニュアル

    ...Defining the Origin Function 4-2 Origin Search Procedure Acceleration/Deceleration Setting Parameter name Defining the Origin 4 Setting range Maximum Speed Specify the maximum speed of the axis. 0 to 4,000,000*1 ,*2 Command unit/...

  • マニュアル

    ...8 7 4 3 0 0 hex Direction 0 hex: CW 1 hex: CCW Pulse output method 1 hex: Pulse + direction outputs S: First word of settings table S S+1 S+2 S+3 S+4 S+5 2-360 Acceleration Rate 1 to 65,535 Hz/4 ms (0001 to FFFF hex) Deceleration Rate 1 to 65,535 Hz/4 ms (0001 to FFFF hex) Lower word of target frequency 0 to 100,000 Hz (0000 0000 to 0001 86A0 hex) Upper word of target frequency Lower word with number of pulses Number of output pulses: 0 to ...

  • マニュアル

    ...: Interrupt input 0 and pulse output 0 #0000 C: Control data, CW/CCW outputs and CW direction D0 S+1: D1 S+2: D2 S: Pulse frequency Interrupt input 0 occurs. #0032 #0014 #01F4 S+3: D3 S+4: D4 #0064 S+5: D5 #0000 #0000 Acceleration rate: 50 pps/4 ms Deceleration rate: 20 pps/4 ms Target frequency: 500 pps 8-4 Implementing Interrupt Feeding S: First word of setting table D0 Number of output pulses: 100 pulses 100 pulses 500 pps 50 pps/4 ms Speed control Position control 20 pps/4 ms Time IFEED executed...

  • マニュアル

    ... Hex) Set the command code for the required service S+3 Number of send bytes (4 digits Hex) Number of data bytes from the next byte after the command code (MRC, SRC) until the byte just before the ETX. 0000 to 0492 ...

  • マニュアル

    ... OFF detection @IFEED #0100 Interrupt input 6 and pulse output 0 #0000 Pulse + direction and CW direction First word of setting table D0 Pulse frequency Interrupt input 6 occurs. #0032 #0014 #01F4 S+3: D3 ...

  • マニュアル

    ... opening at an angle as shown below. Step 3: Center the polarizer left-to-right in the window opening. Step 4: Affix the polarizer to the window. Step 5: Run your finger over the surface of the polarizer using light pressure to complete the bond. ...

  • マニュアル

    ... closed. Object Plane — An imaginary plane in the field of view, focused by an imager’s optical system at the corresponding image plane on the sensor. Output — A channel or communications line. Data or discrete signals that are transmitted or displayed by a device. ...

  • マニュアル

    ... - 120 (S)+2 Access code/Attribute code Specifies the access code and attribute code of the readout device. Bit 15 8 7 Access code 0 Attribute code (S)+3 Device number Specifies the start number of the readout device. (...

  • マニュアル

    ...0∼500mm 40mm 40mm Dia0.2mm Dia0.5mm *1 Dia0.5mm *1 Dia0.2mm ±0.1%F.S.*2 10μm(number of process values to average:16) *3 Stability mode:1.5ms, Speedy mode:0.5ms ±0.01%F.S/℃ *4 Laser on indicator (green), Laser alarm indicator (red) Beam alignment (green) On: Short-circuited with 0V terminal or 1.5V or less On: Short-circuited to supply voltage within 1.5V or supply voltage Off: Open (leakage current 0.1mA max.) Off: Open (leakage current 0.1mA max.) PNP Open collector output 30VDC 20mA max. NPN Open collector output ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ デジタルファイバアンプ/高機能デジタルファイバアンプ E3X-DA11-S-4 2M 2017年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ デジタルファイバアンプ/高機能デジタル...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ デジタルファイバアンプ/高機能デジタルファイバアンプ E3X-DA11-S-4 2M 2017年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ デジタルファイバアンプ/高機能デジタル...

  • カタログ

    ....279 誘起電圧定数 *1 (r/min) mV/ 8.89 9.98 14.0 12.4 18.6 20.6 5.87 6.79 5.43 8.9 9.74 kW/s 4.36 9.63 25.4 32.8 84.6 85.1 4.36 9.63 25.4 32.8 47.3 *1 機械的時定数 ms 1.5 0.9 0.5 0.4 0.3 0.3 1.6 0.9 0.6 0.4 0.3 巻線抵抗 Ω 15.8 9.64 6.99 1....

  • カタログ

    ...ク有無検出でホコリなどの影響に強くしたいときに最適な方法です。 SET/RUN切替スイッチ SET にする。 を 形E3X-DA-S 4. ティーチングでしきい値を設定したい 受光量 UP DOWN どちらか1s ワークなしの状態で。 しきい値 TECH ---- SET “----” が点滅します。 UP DOWN どち...

  • カタログ

    ...トコンピュータと通信する場合の通信速度を設定します。 通信速度はそれぞれ次のとおりです。 1.2(1200bit/s)、2.4(2400bit/s)、4.8(4800bit/s)、9.6(9600bit/ s) 、19.2(19200bit/s) なお、設定値は設定後の電源再投入により有効となりますのでご注意ください。 サーマック...

  • カタログ

    ...応する通信機能まで豊富な出力 リレー出力 リレー出力(NO/NC切替)、4-20mA出力はもちろ 4-20mA出力 ん のこと。 R S 4 8 5( C o m p o W a y / F 、M o d b u s 切 RS485 (CompoWay/F、Modbus切替) 替)も搭載。 PLC、タッチパネルへの接続も容易です。 海外でも安心安全規...

  • カタログ

    ...ー 4 8×9 6× 67. 4 外形寸法 W ×H×D (m m) 2 9, 0 0 0 E 5 D C - R X0 D B M - 0 15 ー A C 10 0 ~ 2 4 0 V R S - 4 8 5 ー 32,000 E5EC - QX 2 ABM - 000 ー ー ー RS-485 ー ー 2点 ー ー ー AC/DC24V 40,000 E 5 E C - R X 4 A B M - 0 10 ー RS-485 ー E5EC- R X4ABM - 008 ー ー 1点ー ー 28,000 ー RS-485 ー...

  • カタログ

    ...上) センシングガイド 15μm (5ms) 30μm (0.3ms) スマートセンサ ─── ±0.5%F.S. *3 変位センサ センサ部 0.1%F.S./℃ *4 アンプ部 0.02%F.S./℃ *4 NPNタイプ NPNオープンコレクタ出力 DC30V 100mA以下 残留電圧1.2V以下 PNPタイプ PNPオープンコレクタ出力 DC30V 100mA以下 残留電圧2....

  • カタログ

    ...Ⅱ警告ラベル、FDAレーザ放出開口ラベル、 投光パルスが発光されその間の変位を測定し FDA証明ラベルます。 注. F.S.=4㎜ 5 Z4M-T30V/T30V2 正反射式CCD変位センサ ■特性データ (代表例) ●リニア出力−検出距離関係図形Z4M-T30V/T30V2 〈NORMALモード、PEAKモード、P-Pモード〉...

  • マニュアル

    ... 24 V) Open collector (26.4 VDC max.); load current: 50 mA max.; residual voltage: 1 V max. Response time is the same as that of an analog output Voltage output (DC 1 to 5V) 10kΩ min 0.3%F.S./℃ SHS: 100µ...

  • マニュアル

    ...S31 S2 DC24V(茶) 周囲湿度耐振動耐衝撃ケース材質保護構造 メインモジュール リセット入力(黄) 周囲温度 S 4 (NO接点) 24 L1モジュール テスト入力 DC24V±10% リップル(p-p)10%以下 5 秒以下出力負荷短絡保護、電源逆接続保護(注 1) Ⅱ リード線一括−ケース...