全 233 件が検索されました。(181 - 200件を表示)
- マニュアル
...下 3m以下 50m以下 750kビット/s 0.5ms(128点時)0.8ms(256点時) 長距離通信モード 500m以下 6m以下 120m以下 93.75kビット/s 4.Oms(128点時)6.Oms(256点時) *:通信サイクルタイムは、「最大入出力点数」によって異なります。 1-25 ---------------------[End of Page 3388]--------------------- 最大入出力点数と接続可能ノ...
- マニュアル
...高速通信モード 最大 100m 750k ビット/s 0.5ms(SW1 OFF 時) 0.8ms(SW1 ON 時) ON 長距離通信モード 最大 500m 93.75k ビット/s 4.0ms(SW1 OFF 時) 6.0ms(SW1 ON 時) ・ マ ス タユ ニ ッ トと 全 ス レー ブ の 通信 モ ー ドを 必 ず 一致 さ せ てく だ さ い 。 CompoBus/S 上に、マスタユニットの通信モー...
- マニュアル
...えないように指定してくだ 比較の個数分だけ設定 (最大16組) さい。 [M=001、003のとき] S S+1 S+2 S+3 S+4 下限値1下位4桁下限値1上位4桁上限値1下位4桁上限値1上位4桁サブルーチン番号 比較の個数分だけ設定 (最大8組) カウン...
- マニュアル
...えないように指定してくだ 比較の個数分だけ設定 (最大16組) さい。 [M=001、003のとき] S S+1 S+2 S+3 S+4 下限値1下位4桁下限値1上位4桁上限値1下位4桁上限値1上位4桁サブルーチン番号 比較の個数分だけ設定 (最大8組) カウン...
- マニュアル
...実行 割込み入力信号 即停止入力信号 出 力 コ ー ド 位置決め完了入力信号 現 在 位 置 デ ー タ No. 現 在 位 置 S+4 S+5 S+6 ×103 ×102 ×101 ×100 符号 0:CW 1:CCW データ転送要求完了 ×106 オーバーライド変更完了 減速停止完了 インチング完了 ×105 E E P R O M...
- マニュアル
... -80MR-D FX 2-80MT-D FX 2-64MT-C FX2C -128MT FX 2C -160MT 3-2 接続 接続 P T のR S - 2 3 2 Cコネクタから、R S - 2 3 2 C / R S - 4 2 2 A 変換ユニット(形N T AL001)を介して、三菱FXシリーズ シーケンサに接続します。 NT31/NT31C、NT631/NT631Cでは、PT側のRS-422Aコネクタ/端子台か...
- マニュアル
...降に以下の順で格納します。 例)送受信シーケンス No.600(ASCII 変換付き送受信)の場合 15 ∼ S S+ 1 S+ 2 S+ 3 S+ 4 08 07 00 送信データチャネル数空きノード No. SRC 送信バイト数送信データ(MRC、SRC 以降) 実行条件 MRC A20200 191915 ネットワーク通信実行可 S:D01000 D01001...
- マニュアル
...) リ ニ ア 出 力( 4 ∼ 2 0 m A 、 1 ∼ 5 V )+ トランジスタ出 力( N P N オープンコレクタ) 通 信 出 力( R S - 2 3 2 C ) 通 信 出 力( R S - 4 8 5 、 R S - 4 2 2 )+ トランジスタ出 力( N P N オープンコレクタ) 比較出力応答時間リニア出 力 応 答 時 間 1ms以下:トランジ...
- マニュアル
...サ部:アルミダイカスト、アンプ部lABS 保護構造センサ部:IP40、アンプ部:IP20 付属品フェライトコア*9、抵抗器*10 注.F。 S=4㎜ △警告レーザ光が直接、または鏡面の物体に反射して、 目に入らないようにご注意ください。 レーザから放出されたレーザ光...
- マニュアル
...クタ式 (センサコード 標準長2m) 取扱説明書 1部、抵抗器 (250Ω、1/2W)1個、 CLASS 2 警告説明ラベル (EN60825:1997)1枚 注. F.S.=4㎜ 警告レーザ光が直接、または鏡面の物体に反射して、 目に入らないようにご注意ください。 レーザから放出されたレーザ光はパワ...
- マニュアル
...コネクタ式(センサコード 標準長2m) 取扱説明書 1部、抵抗器(250Ω、1/2W)1個、 CLASS 2 警告説明ラベル (EN60825:1997)1枚 注. F.S.=4㎜ 警告レーザ光が直接、または鏡面の物体に反射して、 目に入らないようにご注意ください。 レーザから放出されたレーザ光は...
- マニュアル
...覧主要機能一覧記録条件 40GByte HDD サン プ リ ング レー ト 1S/s~1MS/s(1チ ャ ネル時) 1S/s~500kS/s(2チ ャ ネル時) 1S/s~200kS/s(4チ ャ ネル時) 1S/s~100kS/s(8チ ャ ネル時) ※全チ ャ ネル同時サン プ リ ング 記録チ ャ ネル数 アナ ログ (0/1/2/4/8) デジ タ ル (0/8) セ ンサ...
- マニュアル
...困りのことが起きたときは、巻末記載の当社支店、または営業所へお問い合わせください。 ・現品表示 ② ① ③ 2. 4 D S 4 ④ ①「2.4」 : 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 ②「DS」 : 変調方式を表す。 ③「4」 : 想定される与干渉距離を表す。 例は想定与干渉距離 (4×10) m以下を...
- マニュアル
...困りのことが起きたときは、巻末記載の当社支店、または営業所へお問い合わせください。 ・現品表示 ② ① ③ 2. 4 D S 4 ④ ①「2.4」 : 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 ②「DS」 : 変調方式を表す。 ③「4」 : 想定される与干渉距離を表す。 例は想定与干渉距離 (4×10) m以下を...
- マニュアル
...) can be entered in multiple lines. 6-5-1 6-8 NT30/620 Compatible Mode Not supported With this option it can be chosen between the existing 31/631 model’s 5-2 control/Notify structure or the 30/620 model’...
- マニュアル
...CPU Unit Remote Master Unit CPU Unit Interpretation1 Interpretation2 1st response word S+1 S+2 Response monitoring time Command data L Response No. of command bytes Response ...... S+3 S+4 Operands C: Control code S: 1st source word D: Destination information Execution Execution ... Response data 1: For commands addressed to Master Unit 2: For commands addressed to CPU Unit Description IOWR transfers n words of data beginning at S (beginning with command code 28 01 Hex) through the local node’s Master Unit to the Master Unit or CPU Unit at the specified destination node. The control code (...
- マニュアル
...---------------------[End of Page 1129]--------------------- 魯◎◎◎畠‖◎{璽‖禽溺◎両6碗§奮『凹(魏‖◎的s Secti◎n4-8 2 し U M 三 V 。 髄 (◎碩噂M 8D 秦㏄ MUL取運声s㈱4-dミgRBCDvaSuest。 ge柵胤d。 utputstheresultめぬe、 spec蒋iedchanne穎・TWOqhannelsareyequrt・redf◎rtheoytputぎes抽. LatiderSyg?b◎鍵a打d KeySeqt給nce ForMVし,en寵er 国巨E囲 thenth・eoperandsandtkeoUtput beginfilngchannelno、 蹴罐紺醐醤 R:Resぱb白目innlngchannelntimber 酬魑 {R魑 iMd・h・・"・r:...
- マニュアル
...b11-b8 b7-b4 s 0 3 0 4 s+1 1 0 0 0 s+2 1 0 1 0 s+3 1 0 5 0 s+4 1 0 6 0 b3-b0 Application Program Examples Section 8-4 DM Area Data Allocations DM Wd b15-b12 b11-b8 b7-b4 b3-b0 r 1 0 0 4 r+1 0 0 0 0 r+2 0 0 0 0 r+3 0 1 7 7 r+4 0 5 4 4 r+5 1 0 1 4 r+6 0 0 0 0 r+7 2 5...
- マニュアル
.... ONvoltag9 10Vmin. Numberofcirc岨s 8 Rθsp◎nsefrequency(seeN。 te2) 10Hzmin. Ratedoutputvo‖age 5VDC Ratedoutputcurrent 20mA A‖owableoutputvo臆agerange ±5% Rgsidualvoltage O.6Vmax. Leakagecurrent 100μAmax. ONdelay 1μsmax. OFFdelay 加smax. Numberofcirc山...
- マニュアル
..., 6.R6.B8799160A A_.......x ●・-9,否.● ぐロロ ロロロロココ ロコトリる司....、.、>SVU1冨V er3◆1x.....[.x. 。 _」...._..... ....V4.S....._. ■■・.●◆■◆■■■■●●`■ .・.・●',与,■●■'●9●唱 ●■`,■■L●■◆●`●●●■ ・.◆Q・♂、■句●4■■,,■ .●■...