全 50426 件が検索されました。(1921 - 1940件を表示)
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- カタログ
...SYSMAC CSシリーズ SYSMAC CJシリーズなど I/Oリレーターミナル形G7TC-OC16 カムポジショナ形3F88L-155 延長ケーブル形3F88L-CR□□□C レゾルバ (3mケーブル付) 形3F88L-RS17/RS17T 接続ケーブル (ユニット付属品) I/Oリレーターミナル用出力ケーブル形3F88L-CG□□□N 増設ユニッ...
- カタログ
...ブルコントローラ SYSMAC CSシリーズ SYSMAC CJシリーズなど カム出力ケーブル形3F88L-CG□□□S レゾルバ延長ケーブル形3F88L-CR□□□C レゾルバ形3F88L-RS17/-RS17T レゾルバケーブル形3F88L-CR□□□NA レゾルバ形3F88L-RS15 表示ユニット形M7E*1 カム出力コネクタ レゾルバ接続コネ...
- カタログ
...Input current A 1.7/0.8 A (at AC 100/240V) Surge current 18A or lower (at 100V AC) 41A or lower (at 230V AC) Dimension Operating temperature Compatible light models Square oblique light diffusion plate MDQL-...
- カタログ
...からの照明により光沢のあるワークでも映り込みがなく、浅い凹凸 (エンボス等) ・キズなどに最適な照明です。 ●MLRL−CR (G,B,W) 46は照射角度0° から照明します。 金属面印字 用途 用途 ●BGAの半田ボール位置・形状・面積検査 ●レーザー刻印読み取り ●ウ...
- カタログ
...方向 8分間 10回耐久 150m/s2 6方向各3回 2線式半2重シリアル(CMOSレベル)* S10B-ZR-SM3A-TF(日本圧着端子製造株式会社) CR制御 / 文字数制御 / 9600 bps・38400 bps 約12g 微弱無線局 * RS232C インターフェースへは直接接続することはできません。 RS-232C インターフェー...
- カタログ
...続の場合) GP-IB機器最大接続台数 本ユニットを含めて最大15台 GP-IB機器アドレス 0∼30 デリミタの種類 CR+LF、CR、LF、EOI、任意のコードから選択可能 最大送受信データ量 1回あたり最大送受信バイト数 512バイト 最大GP-IBコネクタ接続数 2...
- カタログ
...回路が必要となります。 この場合、ダイオードをつけると復帰時間が長くなり応答特性が少し悪くなります。 またCRの場合は復帰時間がダイオードの場合に比べて短くでき応答特性が改善できますが、逆起電圧は完全に“0”にはなりま...
- カタログ
...給電ケーブル リモートI/O SYSMAC 親局ユニット BUS/2 関連ユニット リモートI/O 子局ユニット UC1、CE CR-H-1130 SYSMAC LINKユニット2ユニットを同時に給電する場合必要。 リモートI/O 親局ユニット(光) S Y S M A C C V M 1 形C1000H-COV01 1ユニットで2...
- カタログ
...品の劣化を引き起こす原因となります。 (19)安全瞬時出力に接続する誘導負荷に対し、サージキラーを使用する場合、CR方式のサージキラーを使用しないでください。 故障や誤動作の原因になります。 応答時間の考慮が必要なアプリケー...
- カタログ
... replacing G9SX-LM@, disconnect it from power supply. 18.Adhesion of solvent such as alcohol, thinner, trichloroethane or gasoline on the product should be avoided. Such solvents make the marking on G9SX-LM@ illegible and cause deterioration of parts. 19.Do not use a ...
- カタログ
...できるだけ短くし、動力線と並行して配線しないようにしてください。 誘導電圧が定格電圧の30%以上ある場合は、 CRフィルター(C=0.1μF、R=120Ω程度)または、ブリーダ抵抗を電源端子間に接続してください。 同様に漏れ電流による残留電圧が...