全 542 件が検索されました。(161 - 180件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...」をクリックすると、次の代替品の検索が可能です。 【選択した商品の履歴】 選択商品 ACサーボモータ/ドライバ R88D-HLシリーズ 2005/03 生産終了 生産終了形式、生産終了年月、どちらかを入力して「検索」を押してください。両方入力した場合は、and検...

  • 商品情報

    ...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 HL-5200 No No No Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...

  • ... 商品名称 対象機種 IODDファイル 更新日 光電センサ E3AS-HF 光電センサ E3AS-HF6000SMT、 E3AS-HF6000DMT E3AS-HF-IODD_V1.01.zip (758KB) 2026/02/02 光電センサ E3AS-HL 光電センサ E3AS-HL□□D、E3AS-HL□□T E3AS-...

  • ...(Laser Notice No.56) アンプ内蔵CMOSレーザ変位センサ 形ZX1-LD50A□L/LD100A□L/LD300A□L/LD600A□L Class1(Laser Notice No.56) 距離設定形光電センサ 形E3AS-HL□/F□ Class Ⅱ デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) 形E3C-LR12N Class1(Laser Notice No.56) アンプ内蔵形光電センサ (レーザタイプ) Class Ⅱ スイッチ Class Ⅱ...

  • ...外のGRT1-* GT1-AD* 上記以外のGT1-* GX-AD* GX-JC* 上記以外のGX-* H H2*/H3*/H4*/H5* H7*/H8BM*/H8CA*/H8GN* H8PS-SOFT-V1 上記以外のH8PR*/H8PS* HL* HMC-A*/ -E* HMC-BAT* HMC-SD* I IDSC* ITBC-CB1W-ECD ITBC-CN* 輸出令判定 判定項番 外為令判定 判定項番 視覚センサ視覚センサ視覚センサ視覚センサ視覚センサ視覚...

  • ...り・結線作業が容易・見やすいセットありシリーズ化 IP67 IP67 IP67 2回路リミットスイッチ IP67 IP67 AC500V AC115V 形HL-5000 形D4A-□N 小形リミットスイッチ 小形重装備リミットスイッチ IP65 IP67 20 15 定格(A) 10 AC500V 5 微小負荷タイプ *2 ●(一般負荷/ 微小負荷兼用) AC250V AC125V DC30V...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...替品 推奨代替品 備考 ACサーボドライバ R88D-SB05S 1993年9月 生産終了 生産終了案内 ACサーボモータ/ドライバ R88D-HLシリーズ 2005年3月 推奨代替品は生産終了 ACサーボモータ/ドライバ R88D-HSシリーズ 2005年3月 推奨代替品は生産終了 R88S-H205G お問い...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...替品 推奨代替品 備考 ACサーボドライバ R88D-SB10S 1993年9月 生産終了 生産終了案内 ACサーボモータ/ドライバ R88D-HLシリーズ 2005年3月 推奨代替品は生産終了 ACサーボモータ/ドライバ R88D-HSシリーズ 2005年3月 推奨代替品は生産終了 R88S-H205G お問い...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...奨代替品は生産終了 ACサーボドライバ R88D-SB05S 1993年9月 生産終了 生産終了案内 ACサーボモータ/ドライバ R88D-HLシリーズ 2005年3月 推奨代替品は生産終了 ACサーボモータ/ドライバ R88D-HSシリーズ 2005年3月 推奨代替品は生産終了 R88S-H205G お問い...

  • カタログ

    ....0 31.4 2.4 22.1 6.2 6.8 1.9 2.4 11.8 2.2 3.9 Ferrous sulfate (FeSO4) Hydrochloric acid (HCI) Hydrogen fluoride (HF) Mercuric chloride (HgCl2) Hydrogen iodide (Hl) 15 5.0 7.5 Potassium sulfate (K2SO4) 18 5.0 10.0 5.0 25.0 5.0 15.0 5.0 40.0 5.0 30.0 2.5 20.0 42.0 5.0 15.0 0.1 4.01 3.05 5.0 25.0 21.8 11.6 14.9 5.6 22.2 12.0 33.6...

  • カタログ

    ... 4,000.0 0.015 2,000.0 275.0 0.242 2.9 29.8 塩化第2水銀 HgCl2 18 0.229 22,727.0 5.08 2,375.0 ヨウ化水素 Hl 15 5.0 7.5 硫酸カリウム K2SO4 18 5.0 10.0 21.8 11.6 食塩 NaCl 18 5.0 25.0 14.9 5.6 炭酸ソーダ Na2CO3 18 5.0 15.0 22.2 12.0 ヨウ化ナトリウム Nal 18 5....

  • カタログ

    ...14.5 2.9 14.5 3.6 臭化水素 HBr 15 塩酸 HCI 15 フッ化水素 HF 18 塩化第2水銀 HgCl2 18 ヨウ化水素 Hl 15 硫酸カリウム K2SO4 18 食塩 NaCl 18 炭酸ソーダ Na2CO3 18 ヨウ化ナトリウム Nal 18 硝酸ソーダ NaNO3 18 苛性ソーダ NaOH 15 硫酸ナトリウム Na2SO4 18 99.4 27.2 30.0 97.0...

  • カタログ

    ...Distance -set table Photoelectric Sensors Distance -set table Photoelectric Sensors E3AS - HL /F/L Series Reliable detection of difficult workpieces helps reduce line commissioning time and contributes to better facility "operation rates". E3AS Series changes the “way of using” reflective photoelectric sensors Production lines have become more advanced and complex, and skilled production workers are hard to come by. In order to increase equipment design flexibility and reduce sensor installation time, there is a growing need for reflective photoelectric sensors that require no receivers or reflectors. OMRON’s E3AS Series offers new ways of using reflective photoelectric sensors to reduce...

  • カタログ

    ...Distance -set table Photoelectric Sensors Distance -set table Photoelectric Sensors E3AS - HL /F/L Series Reliable detection of difficult workpieces helps reduce equipment design and commissioning time E3AS Series changes the “way of using” reflective photoelectric sensors In order to satisfy various consumers' needs, products have become more diversified, and got shorter life cycles. As a result of advanced equipment and shortage of skilled workers, quick equipment design and stable operation are critical issues at manufacturing sites. OMRON’s E3AS Series offers new ways of using reflective photoelectric sensors to reduce equipment commissioning time. TOF Laser Sensor E3AS-F CMOS ...

  • カタログ

    ...ル)は当社 Web サイト( www.fa.omron.co.jp/ )からダウンロードしてください。 27 IO-Link 対応機種一覧 I O - L i n k センサ E3AS-HL/F/Lシリーズ距離設定形光電センサ 反 射 形 光 電センサの「使い方」を変える ● 様々なアプリケーションに対 応 可 能 なシリーズ...

  • カタログ

    ...□ For details, refer to E3AS-HF Series Catalog (No. E626). Note:1. Please contact your OMRON sales representative regarding the IO-Link setup file (IODD file). 27 Overview of IO-Link Compliant Devices IO-Link Sensors Distance-settable Photoelectric Sensors E3AS-...

  • カタログ

    ...IOG 14 15 3-wire type ced Redus an d node wiring work Saved space 12 | NX Series I/O System Flexible connectivity expands system configuration possibilities One I/O system for various controllers While ...

  • カタログ

    ... roller (WLCA2-26N), seal roller models, and resin rod (WLNJ-2) models All models except overtravel (90° operation), fork lock lever (WLCA32-41 to -43), low-temperature, heat-resistant, and indicatorequipped models Only basic (WLCA2/CA12/ CL) and general-purpose overtravel (WLH2/H12/...

  • カタログ

    ...; however, no responsibility is assumed for clerical, typographical or proofreading errors or omissions. Sensors for distance measurement We offer an array of products for a wide range of detection distances and accuracies. For detection level difference of around Photoelectric sensor 1 mm E3AS-...

  • カタログ

    ...Smart Sensor 2D Measurement Type Smart Sensor 2D Measurement Type ZS-N CSM_ZS-N_DS_E_7_2 A Lineup for Ultra-highprecision Displacement Measurements That Take Smart Sensors into a New Realm • ZS-HL Series Ultra-high-performance Sensors for core quality for everything from ultra-long ranges to ulta-high precision. • ZS-L Series Standard Sensors that are ideal for a wide range of high-precison displacement measurements, including spot detection, wide-area detection, and long-distance detection. For the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website....