全 542 件が検索されました。(141 - 160件を表示)
- 技術解説/使用上の注意事項
...) 。 *3. スチール・ワイヤ形もあります(形WL)。 プラスチック・ロッド形およびワイヤ・ロッド形もあります(形D4C、形D4CC、形HL-5000、形D4A-□N) 。 *4. テレグラフィングとはアクチュエータが動作し、ドッグの通過後アクチュエータがはねかえり反対側の動作...
- 生産終了品/推奨代替品
...H7CX-A□-N H7CX-R□-N H7CZ H7E(旧タイプ) H7GP H7HP H7M H7S H7SG-30 H8BM H8BM-R H8CA H8CA-S H8GN H8PA H8PB H8PC H8PR-□□ H8PS HL HLB-G / HLB-H HLB-IF Hornet HS-360Xシリーズ HUY i4H i4L IPC Application Controller ITBC-CST01 ITNC-EPX01(-□□□) Ver.2 ITNC-SGB01 iX3 iX4 J73L-□, J74L-□, J74TL-□ J7A J7AN J7ARN J7B J7L J7L-BR J7S J7T J7TL J7TM JLB K K2CA-D K2CA-H K2CA-R K2CM K2CS-M K2FU, K2FA, K2FW-S-F4 K2GA K2GF-B K2GF-H K2GL K2GS-B K2GS-H...
...ンテ 省力化・自働化 情報化 効率化(業務・作業) Visualizing sensing data to identify the best installation conditions [GD series]This section explains the procedure for visualizing sensing data to determine the optimal installation conditions.(E3AS-...
- 商品情報
...い。 ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC規則 低電圧規則 機械規則 形D4C 対象外 〇 対象外 形D4CC 形D4EN 形D4MC 形HL 形SHL 形WL 形WL-N 形ZC 形ZE/ZV/ZV2 形D4V-N 注. 適用規格No.、認証機関等.については当社までお問い合わせください。 ページ先頭へ戻る 形式・...
- 商品情報
...1 2 3 4 5 6 7 8 9 リミットスイッチの商品でH を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 HL-5000 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の...
...ションを紹介します。 設計 保守・メンテ 効率化(業務・作業) 【自動車業界向け】 ニードルベアリングの通過検出 【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出 加工 成形 組立 搬送 設計 保守・メンテ 情報化 稼働率向上 効率化(業務・作業) 省スペース 多品種...
- 商品情報
...位センサ/測長センサ コードリーダ/OCR 関連情報 本文 形式 Accession number FDAクラス分類 形E3AS-HF6000 2420801 Class 1 (Laser Notice No.56) 形E3AS-HL 1920014 形E3AS-F 1920014 形E3C-L□□□N 0222665 ClassⅡ 形E3Z-LR/LT/LL 形E3Z-LR□□-UL/LT□□-UL/LL□□-UL 1010248 Class 1 (Laser Notice No.56) 形E3NC-SH100/250 1220691 Class 1(Laser Notice No.56) 形E3NC-LH01 1220690 形E3NC-LH02 1220690 形E3NC-LH03 1320739 形...
- 商品情報
...ットスイッチ 形D4CC 小形リミットスイッチ 形WL 2回路リミットスイッチ 形WL-N(長寿命形) 2回路リミットスイッチ 形HL-5000 小形リミットスイッチ 形D4A-□N 小形重装備リミットスイッチ 特長 ・WLリニューアル ・タテ形汎用タイプ ・種類豊富 ・小...
- 商品情報
...す(形D4A-□N)。 *3. スチール・ワイヤ形もあります(形WL)。プラスチック・ロッド形およびワイヤ・ロッド形もあります(形D4C、形D4CC、 形HL-5000、形D4A-□N)。 *4. テレグラフィングとはアクチュエータが動作し、ドッグの通過後アクチュエータがはねかえり反対側...
- 商品情報
...ッ化水素 HF 18 0.004 0.015 0.242 29.8 4,000.0 2,000.0 275.0 2.9 塩化第2水銀 HgCl 2 18 0.229 5.08 22,727.0 2,375.0 ヨウ化水素 Hl 15 5.0 7.5 硫酸カリウム K 2 SO 4 18 5.0 10.0 21.8 11.6 食塩 NaCl 18 5.0 25.0 14.9 5.6 炭酸ソーダ Na 2 CO 3 18 5.0 15.0 22....
- 商品情報
...-□Nシリーズ 形WLシリーズ (アース端子付) 形VBシリーズ (アース端子付) 形ZC55 形D4MC 形ZE、ZV、ZV2 (アース端子付) 形HL(アース端子付) 注. 適合レベル等の詳細については、「EU適合宣言書」を発行しておりますので、弊社営業担当までお問い合わせくだ...
- 商品情報
...ゴリ Listed/Recognition分類 形E3AS-HF6000 電源電圧:10~30V DC Class 2 出力:10~30V DC Class 2 負荷電流:200mA以下 UL60947-5-2 CSA C22.2 No.60947-5-2 E196555 NRKH、NRKH7 Listed 形E3AS-HL/F/L 電源電圧:10~30V DC Class 2 出力: Max 30V DC Class2 負荷電流:100mA UL60947-5-2 CSA C22.2 No.60947-5-2 E196555 NRKH、NRKH7 Listed 形E3Z-( )-UL 電源電圧:12~24V DC Class 2 負荷電...
- 生産終了品/推奨代替品
...H7CX-A□-N H7CX-R□-N H7CZ H7E(旧タイプ) H7GP H7HP H7M H7S H7SG-30 H8BM H8BM-R H8CA H8CA-S H8GN H8PA H8PB H8PC H8PR-□□ H8PS HL HLB-G / HLB-H HLB-IF Hornet HS-360Xシリーズ HUY i4H i4L IPC Application Controller ITBC-CST01 ITNC-EPX01(-□□□) Ver.2 ITNC-SGB01 iX3 iX4 J73L-□, J74L-□, J74TL-□ J7A J7AN J7ARN J7B J7L J7L-BR J7S J7T J7TL J7TM JLB K K2CA-D K2CA-H K2CA-R K2CM K2CS-M K2FU, K2FA, K2FW-S-F4 K2GA K2GF-B K2GF-H K2GL K2GS-B K2GS-H...
... *1 ダウンロード ダウンロード ファイバアンプ E3NX-FA ダウンロード ダウンロード アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ E3AS-HL ダウンロード ダウンロード アンプ内蔵形TOFレーザセンサ E3AS-HF ダウンロード ダウンロード 距離設定形光電センサ E3AS-...
- カタログ/マニュアル訂正
...Webサイト G3R/G3RD G3R-I/O G3RZ G3S/G3SD 1383、1388、1412、1444 C-1088 C-1289 G9H C-1300 H8PS C-1298 G9SA C-1746 H8PS-□ G9SA-□ C-1747 HL-5000 Webサイト G3S-201PL-PD C-1171 G9SA-300-SC G3S4 C-1171 G9SB G3SD-Z01P-PD C-1171 G9SP G3TA C-1293 G9SP-N□ G3TB Webサイト G3VM(DIPタイプ) Webサイト 943、950、957 1179 HMC Webサイト C-1752 I C-1698 1638、1650 ITBC-CST01 Webサイト G9SX C-...
- 商品情報
...取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 HL-5000 No No No Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけま...
- 商品情報
...タログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 1VE 2VE D4A D4C D4CC D4E D4ER D4MC D5B DZE HL HW SC SH SH991A SHL SHL55 SHLN TERMINAL TP70 VB WL WL01CA12 WL01CA2 WL01CA32 WL01CL WL01D WL01D2 WL01D28 WL01D3 WL01H12 WL01H2 WL01HAL4 WL01HAL5 WL01HL WL01NJ WL01SD WL01SD2 WL01SD21 WL01SD3 WLCA WLCA12 WLCA2 WLCA32 WLCAL4 WLCAL5 WLCAL6 WLCL WLCL11 WLCL12 WLD WLD18 WLD2 WLD21 WLD28 WLD3 WLD38 WLG12 WLG2 WLGCA12 WLGCA2 WLGCAL4 WLGCL WLGL WLH12 WLH2 WLHAL4 WLHAL5 WLHAL6 WLHL WLMCA2...
- 商品情報
...電センサの商品でE を頭文字とするものは、以下の 32 商品です。 E39-L / -S / -R E39-L93□ / L150 / L151 / L98 E39-VA E3AS-HFシリーズ E3AS-HL / F / L シリーズ E3C E3C-LDA□N E3FA E3JK E3JM E3NC E3S E3S-A E3S-C E3S-CL E3S-DB E3S-DC E3S-GS3□4 E3S-LS3□ E3S-R E3T E3Z E3Z-G E3Z-LS E3Z-LT / LR / LL E3Z-□-IL□ E3Z-□-UL E3ZM E3ZM-B E3ZM-C E3ZM-V E3ZR-...
- 商品情報
...。 形D4C GB/T14048.5 お問い合わせください。 形D4E GB/T14048.5 お問い合わせください。 形D4MC GB/T14048.5 お問い合わせください。 形HL GB/T14048.5 お問い合わせください。 形SHL GB/T14048.5 お問い合わせください。 形TP70 GB/T14048.5 お問い合わせください。 形VB GB/T14048.5 お問い合...
- 商品情報
...形E3NW-CCL 形E3NW-DS ページ先頭へ戻る 形式・組み合わせ EMC指令 低電圧指令 機械指令 形E39-VA ○ 対象外 対象外 形E3AS-HF6000/HL/F/L 形E3C-LDA□□N 形E3C-L□□□N 形E3FA 形E3FB 形E3JK(NEW) ○ 形E3JM 形E3NC-L 対象外 形E3NC-S 形E3RA 形E3RB 形E3S-C 形E3S-CL 形E3S-DB 形E3S-DC 形E3S-LS3□ 形E3S-R 形E3T 形E3Z/...