全 7845 件が検索されました。(1621 - 1640件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...E5CC-QX0AUM-000 E5CN-Q1PU E5CC-QX1AUM-000 E5CN-RPU E5CC-RW0DUM-000 E5CN-R1PU AC/DC24V E5CN-QPU E5CN-Q1PU E5CC-RW1DUM-000 E5CC-QX0DUM-000 E5CC-QX1DUM-000 ※1: E5CN の形式末尾に「-W」が付く場合は、本体ケース色がライトグレーのタイプです。 (例:E5CN-RPU-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...E5CC-QX2ASM-001 白金測温抵抗体 E5CN-QP AC/DC24 形式 AC/DC 24V E5CN-Q2HBP AC/DC24 E5CC-QX0DSM-000 E5CC-QX2DSM-000 E5CC-QX2DSM-001 ※1: E5CN の形式末尾に「-W」が付く場合は、本体ケース色がライトグレーのタイプです。 (例:E5CN-QP-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...E5CC-CX2ASM-005 白金測温抵抗体 E5CN-CP AC/DC24 形式 AC/DC 24V E5CN-C2BP AC/DC24 E5CC-CX0DSM-000 E5CC-CX2DSM-000 E5CC-CX2DSM-005 ※1: E5CN の形式末尾に「-W」が付く場合は、本体ケース色がライトグレーのタイプです。 (例:E5CN-CP-...

  • 商品情報

    ...・組み合わせ EMC 無線 形NX-V680C1 形NX-V680C2 ○ 対象外 形V680-CH1D 形V680-CH1D-PSI 形V680-CHUD 対象外 ○ 形V680-H01-V2 形V680-HA63A 形V680-HA63B 形V680-HS51 形V680-HS52-W 形V680-HS52-R 形V680-HS63-W 形V680-HS63-R 形V680-HS65-...

  • 商品情報

    ...をサポート 新商品機種 形EJ1N-TC2□-QNHB、形EJ1N-TC4□-QQ、形EJ1N-HFU□-NFLK、形EJ1N-HFU□-NFL2 THERMAC NEOシリーズ強化機種のサポート 新商品機種 形E5CN-RT-W、形E5CN-QT-W、形E5CN-R2T-W、形E5CN-Q2T-W、形E5CN-R2HBT-...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 コントロールの商品で3 を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 3F88L-RS15 / RS17 ページ先頭へ戻る 温度調節器(デジタル調節計) タイマ/タイムス...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 コントロールの商品でE を頭文字とするものは、以下の 36 商品です。 E52 (包装機用) E52 フェルール端子 (ローコストタイプ) E52 フェルール端子 (専...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 コントロールの商品でH を頭文字とするものは、以下の 27 商品です。 H3CR-A H3CR-F / -G / -H H3DK-F H3DK-G H3DK-H H3DK-M / -S H3DS H3DT-A H3DT-F H3DT-G H3DT-H H3DT-N / -L H3FA H3RN H3RN-□-...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 コントロールの商品でK を頭文字とするものは、以下の 15 商品です。 K3CV K3FK K3FM K3FPシリーズ K3GN K3HB-C K3HB-H K3HB-P K3HB-R K3HB-S K3HB-V K3HB-X K3MA-F K3MA-J K3MA-L ペ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 コントロールの商品でP を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 PT, MF, WPRG, WPRH, WPRH6, WCAG, WCAH, WCAH6, WCAG-40, WICG, WICH, WICH6 ページ先頭へ戻る 温度調節器(デジタル...

  • ソリューション

    ...御盤ソリューション各商品の適合電線と推奨品の一覧」でご確認ください。 尚、S8VK-WA20224とS8V-CP0824の組み合わせ時の配線は、S8VK-W/S8VK-S カタログの「新たなDC回路の分配方法で実装スペースの削減」でご確認ください。 S8VK-WA スイッチング・パワーサプ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...レーザ変位計 形3Z4M-J 生産終了のお知らせ 生産終了商品 推奨代替商品 レーザ変位計 形3Z4M-J□□□-□ 形Z4M-W□□□ 2002年3月末生産終了 生産終了商品との相違点 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 ・推奨代替商品は非測定時のデータホー...

  • 推奨代替品ガイド

    ...A 13 − + 熱電対測温体の場合 12 B 11 B 白金測温抵抗体の場合 19 A O ポテンショメータ W C + 1∼5V、0∼5V、 0∼10V の場合 13 12 B 12 − − 23 + 4∼20mA、 0∼20mA の場合 異なる特性比較 生産終了予定商品形E5EX(基本タイプ) 推奨代替商品形E5EK 消費電力 AC100-240V 約15VA AC24V 約11VA ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...68,000 68,000 68,000 68,000 1 外形寸法生産終了予定商品形NT20S-ST1□□ (B)(E□V□) - 推奨代替商品形NT20-ST12□(B) (-E□) 190 (W) ×110 (H)×58(D) (mm) 190 (W)×108 (H)×53.5(D) (mm) 178 178 108 110 4.5 40.5 43.5 53.5 190 4.5 58 190 98 100 端子配置/配線接続生産終了予定商品形NT20S-ST1□□ (B)(E□V□) - 推奨代替商品...

  • 推奨代替品ガイド

    ...送型 2/3インチCCD カラー/モノクロ モノクロ 有効画素数 1392(H)×1040(V) 2040(H)×1088(V) 画素サイズ 6.45μm(H)×6.45μm(W) 5.5(μm)×5.5(μm) 走査方式 ノンインタレースモード プログレッシブ シャッタ機能 電子シャッタ方式、シャッタスピード10段階 (1/24s~1/10000s)、...

  • 推奨代替品ガイド

    ...(DC24V)(最大) (形E5CN-HTR2D AC24V時 2.7VA) 7.5VA以下(AC100~240V) 4.1VA以下(AC24V)/ 2.3W以下(DC24V) センサ入力 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、 W、PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 電流入力:4~20mA、0~20mA 電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、 ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...く) IP67 (軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 印加電圧 AC200[V] AC200[V] 定格出力 6000[W] 7500[W] 6000[W] 7500[W] 定格トルク 57.2[N•m] 48[N•m] 57.3[N•m] 47.8[N•m] 定格回転数 1000[r/min] 1500[r/min] 1000[r/min] 1500[r/min] 最大回転数 2000[r/min] 2000[r/min] 3000[...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ネットワーク機器の商品で3 を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 3G8F7-CRM21 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタロ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ネットワーク機器の商品でC を頭文字とするものは、以下の 15 商品です。 CJ1W-CRM21 CRS1-RPT01 CRT1-AD04 / DA02 CRT1-TS04T / -TS04P CRT1-VAD04□□ / -VDA02□□ CRT1-VID08S(-1) / VOD08S(-1) CRT1-VID16ML(-1) / VOD16ML(-1) CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ネットワーク機器の商品でD を頭文字とするものは、以下の 15 商品です。 DCA2 / DCN3 / XS4 DCN4-□□4D DRT1-COM DRT2-AD04 / AD04H / DA02 DRT2-ID08(-1) / OD08(-1) / □D16(-1) DRT2-ID16TA(-1) / OD16TA(-1) / MD16TA(-1) DRT2-ROS16 DRT2-...