全 7845 件が検索されました。(1601 - 1620件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...E5CC-CX2ASM-005 白金測温抵抗体 E5CN-CTC AC/DC24 形式 AC/DC 24V E5CN-C2BTC AC/DC24 E5CC-CX0DSM-000 E5CC-CX2DSM-000 E5CC-CX2DSM-005 ※1: E5CN の形式末尾に「-W」が付く場合は、本体ケース色がライトグレーのタイプです。 (例:E5CN-CTC-...

  • 商品情報

    ...由に情報の読み書きができるところがRFIDの特長です。 項目 リードオンリー (RO) ワンタイム ライト (WORM) リードライト (R/W) メモリ機能 EP-ROM EEP-ROM EEP-ROM Fe-RAM S-RAM 機能 メーカで データ書込 ユーザ書込不可 ユーザで 1回書込 ユーザで 自由に書換...

  • 商品情報

    ...性変化や故障の原因になる場合がありますので、配管上流側にフィルタ、ミストセパレータを設置してください。(形D6F-W□A1、形D6F-V、形D6F-P、形D6F-PHを除く) 適応流体以外の可燃性ガス(水素など)、腐食性ガス(塩素、硫黄、酸、アルカリなど)は故障の...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティの商品でA を頭文字とするものは、以下の 6 商品です。 A165E A22LK A22NE-PD / A22NE-P / A22E A22TK A4E A4EG ページ先頭へ戻る セーフティライトカーテン/マ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティの商品でD を頭文字とするものは、以下の 16 商品です。 D40A / G9SX-NS D40A-2 D41D D41G D4B-□N D4BL D4BS D4F D4GS-N D4JL / D4JL-SK40 D4N D4N-□R D4NH D4NL D4NS / D4NS-SK D4SL-N ページ先...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティの商品でE を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 E3ZS ページ先頭へ戻る セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングル...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティの商品でF を頭文字とするものは、以下の 3 商品です。 F3SG-SR / PGシリーズ F3SJシリーズ F3SP-B1P ページ先頭へ戻る セーフティライトカ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティの商品でG を頭文字とするものは、以下の 11 商品です。 G7S-□-E G7SA G9SA G9SB G9SE G9SP G9SX-AD□ / BC / EX G9SX-GS G9SX-NS G9SX-SM GI-SMD / SID ページ先頭へ戻る セーフ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティの商品でM を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 MS1 ページ先頭へ戻る セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングル...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティの商品でN を頭文字とするものは、以下の 2 商品です。 NX-CSG NXR-SXD1204□-CST ページ先頭へ戻る セーフティライトカーテン/マルチビーム/...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティの商品でO を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 OS32C ページ先頭へ戻る セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングル...

  • 商品情報

    ...、コイル両端にブリーダ抵抗を接続してください。 (参考) 形MY4 AC100/110Vでのブリーダ抵抗 浮遊容量(μF) 抵抗値(kΩ) ワット数(W) 0.05以下 不要 ― 0.05~0.15 7 2 0.15~0.17 6 2.5 0.17~0.19 5 3 0.19~0.23 4 4 0.23~0.30 3 5 0.30~0.42 2 8 0.42以上 1 15 形...

  • 推奨代替品ガイド

    ...い変更 ×:変更大 −:該当する仕様がありません 外形寸法 生産終了予定商品形NTシリーズ 韓国語版形NT30/30C :195( W) ×142( H) ×55.6( D) 形NT31/31C :195( W) ×142( H) ×54( D) 形NT620S :275( W) ×192( H) ×71( D) 形NT620C :275( ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...-V2 220,000 1 外形寸法生産終了予定商品形NT620S-ST21□(B) (-E)、形NT620C-ST14□(B) (-E) 推奨代替商品形NS8-TV00(B)-V2 ● 形NT620S、形NT620C 275(W)×192(H)×71(D) 232 (W)×177 (H) ×49 (D) 263 165 188 177 POWER 15.5 RUN 180 192 5 180 232 (最小) 39 (最大) 42 48.5 49 6 275 71 220 端子配置/配線接続生産終了予定商品形NT620S-ST21□(B) (-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...0.029 形R87F-A6A83L 230 0.029 0.025 * ノミナル値を示す 10 定格電圧 (V) 定格電圧の 85∼110% 50/60 定格入力 (W)* 定格回転数 (r/min)* 最大風量 (m3/min) * 最大静圧 (Pa)* 騒音 (dB)* 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 16 15 2700 3000 2.7 3.0 88.3 78.5 47 50 15 14 2350 2550 2.3 2.6 61.8 63.7 42 44 13 12 2000...

  • 推奨代替品ガイド

    ...∼-AB004 (0.1∼0.4kW) 【上側】 【下側】 【上側】 R/L1 S/L2 T/L3 L1 L2 N/L3 (形3G3JX-AE□□□の場合) 【下側】 N/− P/+2 +1 U/T1 V/T2 W/T3 4 端子配置/配線接続生産終了予定商品形3G3JV-Aシリーズ 推奨代替商品形3G3JX-Aシリーズ ● 主回路端子形3G3JV-A2015∼-A2037(1.5∼3.7kW) 形3G3JV-AB007∼-AB015 (0.75∼1.5kW) 形3G3JV-...

  • ...化 省スペース Installation procedure of thermal image sensor(K6PH-THS) in the panel This video will show you how to install the K6PM-THS in the panel. 保守・メンテ 効率化(業務・作業) S8VK-W's Maintenance Point Indicator makes maintenance easier and reduces downtime Signals output are synchronized with the LEDs, allowing you to remotely check the status of the Power Supply without opening the door of the control p... 保守・メンテ 効率化(業務・作業) The Cabinet-Free Solution Power, Safety, and ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...E5CC-QX0AUM-000 E5CN-Q1TCU E5CC-QX1AUM-000 E5CN-RTCU E5CC-RW0DUM-000 E5CN-R1TCU AC/DC24V E5CN-QTCU E5CN-Q1TCU E5CC-RW1DUM-000 E5CC-QX0DUM-000 E5CC-QX1DUM-000 ※1: E5CN の形式末尾に「-W」が付く場合は、本体ケース色がライトグレーのタイプです。 (例:E5CN-RTCU-...

  • 商品情報

    ...-HAM13 形V640-HS63 --- R-R-OMR-V64261 形V680-CH1D --- OMR-V680-CH1D 形V680-CH1D-PSI --- OMR-V680-CH1D-PSI 形V680-CHUD --- OMR-V680-CHUD 形V680-H01-V2 --- OMR-V680-H01-V2 形V680-HA63A 形V680-HS51 形V680-HS52-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...E5CC-RX2ASM-001 白金測温抵抗体 E5CN-RP AC/DC24 形式 AC/DC 24V E5CN-R2HBP AC/DC24 E5CC-RX0DSM-000 E5CC-RX2DSM-000 E5CC-RX2DSM-001 ※1: E5CN の形式末尾に「-W」が付く場合は、本体ケース色がライトグレーのタイプです。 (例:E5CN-RP-...