全 7845 件が検索されました。(1701 - 1720件を表示)
- 技術解説/使用上の注意事項
...値を落として測定します。 計器用変圧器(PT) ※分圧されるにあたっての計算式 E2 = R2 R1+ R2 × E1 ※R1、R2の容量(W)は下記の計算式を目安にしてください。 W=3(l2×(R1 or R2)) ※lはR1、R2に流れる電流になります。 システム機 器 F A 機能説明強制ゼロ機能...
- 技術解説/使用上の注意事項
...。 JW 2 2 2 2 2 M・ M・ 3 D1 4 D1 D1 M・ M・ 1 D1 2 D2 + + ・ 2+ 4 4 8 8 D2 J W:イナーシャ (kg・m2) J 1 :円筒1のイナーシャ (kg・m2) −6 2 ×10(kg・m ) D 1 :円筒1の直径 (mm) D 2 :円筒2の直径 (mm) 2 M1:円筒1の質量 (kg) J 2 :円筒2によるイナーシャ (kg・m ) 2 M2:円筒2...
- 技術解説/使用上の注意事項
...フティ 1 押しボタンスイッチ 5 MC 電磁接触器 4 リレ ー サーマルリレー 2 6 V U M W コントロー ルシステム機 器 F A モーション/ドライブ省エネ支援/環境対策機器 電源/周辺機器その 他共通事項 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa....
- 技術解説/使用上の注意事項
...事ができるかを示すもので、 電気が1秒間にする仕事の量のことです。 電力(ワット)=電圧(ボルト)×電流(アンペア) W=V×I 単位はワット(W)です。 A 電力量とは、電気がどれだけの仕事をしたか、使ったエネルギーの量になります。 電力(...
- 技術解説/使用上の注意事項
...性負荷のときはθだけ進む。 T1℃ コントロー ル ●有効電力 active power 交流機器で有効に使用された電力をいい、単位はW(ワット) で、電圧、電流および両者の位相差の余弦cosθを掛けて求める。 このcosθを、「電力を有効に使用する割合」という意味で、 「電力率」...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 産業用ロボットの商品でA を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 Automation Control Environment (ACE) 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 産業用ロボットの商品でE を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 eCobra 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 産業用ロボットの商品でH を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 Hornet 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 産業用ロボットの商品でI を頭文字とするものは、以下の 6 商品です。 IPC Application Controller i4H i4L iPFシリーズ iX3 iX4 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 産業用ロボットの商品でQ を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 Quattro 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 産業用ロボットの商品でS を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 SmartController EX 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 産業用ロボットの商品でT を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 T20ペンダント 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 産業用ロボットの商品でV を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 Viper 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事...
- 商品情報
...(c)の場合、I 1 とI 2 は正常時と同じく、位相差は120°ですからV相電源線電流はこれも正常時と同じ√3Iとなり、またU、W相の電流は各々I 1 、I 2 となって電源線から見た場合、巻線に正常時より過電流が流れることで、過負荷要素が...
- 商品情報
...が、機器破損の恐れがあります。 端子ねじは確実に締めつけてください。 火災、機器破損の原因となります。 出力U、V、Wに交流電源を接続しないでください。 機器破損、故障の原因となります 端子【B1】【B2】は、制動抵抗器オプションを接続するた...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 検査装置 基板検査装置 シート検査装置 商品カテゴリ 使用上の注意事項 形式名索引 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 RoHS/REACH対応 規格認証/適...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 検査装置 基板検査装置 シート検査装置 商品カテゴリ 使用上の注意事項 形式名索引 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 RoHS/REACH対応 規格認証/適...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 リミットスイッチの商品でD を頭文字とするものは、以下の 7 商品です。 D4A-□N D4C D4CC D4E-□N D4ER-□N D4MC D5B 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 リミットスイッチの商品でH を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 HL-5000 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタロ...