全 7845 件が検索されました。(1561 - 1580件を表示)
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 センサの商品でZ を頭文字とするものは、以下の 18 商品です。 Z4D-C01 ZG2 ZP-L ZSシリーズ ZW-8000 / 7000 / 5000シリーズ ZW-SQシリーズ ZX-E ZX-GT ZX-L-N ZX-SAM11...
- 推奨代替品ガイド
...6 1 + OUT1 5 電圧出力 12V 40mA/ 電流出力 6 DC4-20mA, 500Ω以下 F DC0-20mA, 500Ω以下 (出力種別設定による切換) 形ES100□-□□W□□□□□ 「01」上位リンク RS-232C 2 - AC/DC24V AC100-240V + + + 形ES100□-RRP□□□□□ B (+) RS-485 A (-) + OUT2 電圧出力 12V 40mA - SUB1(B),SUB6(C) + - - 初期割付内容: 4∼20mAを使用してリモートSP入力を行います。 SPモード...
- 推奨代替品ガイド
...リータイムスイッチ 形H2F-D/-30,-31 形H5F モータ式タイムスイッチ デジタル・タイムスイッチ 形H2F-WM/-43 形H5S-W セット子 (ON用・OFF用1組) 形Y92S-21 (SET PIN FOR H2F) 推奨代替商品なし 保持金具 推奨代替商品なし 形Y92S-24 ■生産終了予定時期 2015年3月末 ■推奨...
- 推奨代替品ガイド
...(高寿命リレー出力)は、形E5ACでは対応しておりません。 形E5AN-□□P□ 仕様(形ES1B用電源)は、形E5ACでは対応しておりません。 形E5AN-□□□-W 仕様(本体色:シルバー)は、形E5ACでは対応しておりません。 本体色は黒として推奨代替商品を記載しております。 インダス...
- 推奨代替品ガイド
...ンビジネスカンパニー 20230120_DOP_00001 ■生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 標準価格(¥) E5CSV-Q1KJ-W AC100-240 E5CC-QX2ASM-000 24,500 E5CSV-Q1P-W AC100-240 E5CSV-Q1T AC100-240 E5CC-QX2ASM-000 E5CC-QX2ASM-000 24,500 24,500 E5CSV-Q1TD AC/DC24 E5CC-QX2DSM-000 24,500 E5CSV-Q2T AC100-240 E5CSV-Q2TD AC/DC24 E5CC-QX2ASM-000 E5CC-QX2DSM-000 24,500 24,500 E5CSV-...
- 推奨代替品ガイド
...のお知らせ No.2026069C 生産終了商品 推奨代替商品 プログラマブルターミナル プログラマブルターミナル NA5-□□W□□□□-V1 NA5-□□W□□□□-V1-P NA5-□□W□□□□-V2 ■最終受注年月 2027年9月末 ■最終出荷年月 2027年12月末 ■修理対応終了年月 2034年9月末 NA5-□□...
- 推奨代替品ガイド
...∼A2007-IP 3相AC200V入力 [0.1∼0.75kWの場合] 形3G3MV-A2001∼A2007 3相AC200V入力 H2 H1 H 118 128 4-φd W1 max 5mm ねじ頭 W 5 D t 56 6 68 容量 (kW) W 0.1 113 0.2 W1 外形寸法(mm) H H1 H2 D d 質量冷却方式 (kg) 93 172 138 11 103.5 5 自冷 2 0.4 148 128 172 138 11 142 5 自冷 3 0.75 148 128 172 138 11...
- 推奨代替品ガイド
...予定商品形E5GN-□□□TC、-□□□Pシリーズ熱電対入力の種類 熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、 S、B 熱電対入力の種類を追加熱電対:W、PLⅡ 入力レンジ Eセンサ:0∼600℃ Eセンサ:−200∼600℃ 入力精度 熱電対:(±0.5%PVまたは±1℃の大きい方)±1 ディジット以下白金測温抵抗体:(±...
- 推奨代替品ガイド
...サン) モニタ―周り: 黒 ■外形寸法生産終了商品 VT-S530-02シリーズ 推奨代替商品 VT-S1040シリーズ 外形 外形 1180(W)×1640(D)×1500(H)mm (タワー灯、モニタ部を除く) 1180(W)×1450(D)×1500(H)mm (タワー灯、モニタ部を除く) 2 ■端子配置/配線接続生産終了商品 VT-S530-02シリーズ 推...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロボティクスの商品でA を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 Automation Control Environment (ACE) ページ先頭へ戻る モバイルロボット 協調ロボット 産業用ロ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロボティクスの商品でE を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 eCobra ページ先頭へ戻る モバイルロボット 協調ロボット 産業用ロボット...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロボティクスの商品でF を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 FLOW Core Fleet Manager ページ先頭へ戻る モバイルロボット 協調ロボット 産業用ロ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロボティクスの商品でH を頭文字とするものは、以下の 2 商品です。 HDシリーズ Hornet ページ先頭へ戻る モバイルロボット 協調ロボット 産業...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロボティクスの商品でI を頭文字とするものは、以下の 6 商品です。 IPC Application Controller i4H i4L iPFシリーズ iX3 iX4 ページ先頭へ戻る モバイルロボット 協調...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロボティクスの商品でL を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 LDシリーズ ページ先頭へ戻る モバイルロボット 協調ロボット 産業用...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロボティクスの商品でM を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 MDシリーズ ページ先頭へ戻る モバイルロボット 協調ロボット 産業用...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロボティクスの商品でO を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 OLシリーズ ページ先頭へ戻る モバイルロボット 協調ロボット 産業用...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロボティクスの商品でQ を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 Quattro ページ先頭へ戻る モバイルロボット 協調ロボット 産業用ロボット...