全 5559 件が検索されました。(1361 - 1380件を表示)

  • カタログ

    ... Temperature Controller. Use the switches and keys on the Temperature Controller to set those parameters.) Online Uploading and downloading parameters. Editing parameters during operation, data log viewer, and simple data logging. Compatible models *1 Temperature Controllers E5@R, E5@...

  • カタログ

    ...-touch" brackets which speed mounting to aluminum framing and reduce mounting time in half,when compared with existing models. This unique design allows for smooth horizontal movement, beam alignment is easy. * Sold separately Patented Configured to freely rotate the main body of the sensor ...

  • カタログ

    ... length (m) Model 0.3 XS6W-6PUR8SS30CM-YF 0.5 XS6W-6PUR8SS50CM-YF 1 XS6W-6PUR8SS100CM-YF 2 XS6W-6PUR8SS200CM-YF 3 XS6W-6PUR8SS300CM-YF 5 XS6W-6PUR8SS500CM-YF 0.3 XS5W-T421-AMD-K 0.5 XS5W-T421-BMD-K 1 XS5W-T421-CMD-...

  • カタログ

    ... provide it with just a few images, and teach it the right data. With conventional AI, it’s up to the right ones will be selected automatically to achieve humans to select the images to teach, which requires zero overdetection through accurate judgment. s ...

  • カタログ

    ...Height (mm) 48×18 60×22 17 A 60 53×20 64×24 17 J 70 73×25 85×32 20 B 130 100×18 112×22 19 C 100 105×20 116×24 19 K 120 126×25 140×30 19 D 140 138×16 150×20 19 E 120 199×18 212×22 16 F 140 200×25 212×30 19 G 220 200×25 212×30 19 L 230 350×33.2 380×37.2 19 H 430 450×25 480×31 18 I 460 Drawing FLV-TCC@ FLV-ATC@ Weight (g) Diffusion Plate Polarization Plate --- LED Characteristics 3.5 Controller * Outside Dimension (mm) High-brightness Models FL Series BLUE WHITE FLV-BR11222W Dimensions Lighting Area Dimension (mm) Standard Models FLV ...

  • カタログ

    ...supported through elasticity Short Bars Extra support is provided through an enhanced mounting system. Insertion feedback to let you know when mounting is complete. Isolation plate Can be cut easily with average grip force. Note. Target cutting force: 25 ...

  • カタログ

    ...86 30 dia. 14.5 5.2 10 10 20 1.8 4.1 5.9 76 Note: The G3ZA-CT150L is for use only in combination with the G3ZA (Ver.2.0 or higher). Wire terminal k and terminal l. (Do not use terminal kt and terminal lt.) * Do not remove the attached resister. DIN Track End Plate (Stopper) PFP-100N PFP-50N PFP-M 7.3±0.15 10 6.2 50 M4 x 8 pan-head screw 1.8 1 35.5 35.3 1.8 4.5 35±0.3 27±0.15 11.5 10...

  • カタログ

    ... closed loop control without options. (The external scale connector terminal is a standard feature.) Programmable Controller SYSMAC CJ Series Position Control Unit CJ1W-NC 4 Camera External scale signal Camera X G5 Series θ R88D-KT/R88M-...

  • カタログ

    ... VDC max. Input impedance G3S4-A, G3S4-A1 Rated current G3S4-D, G3S4-D1 G3S4-A, G3S4-A1 G3S4-D, G3S4-D1 440 Ω±20% 550 Ω±20% 19.2 mA±20% 15.8 mA±20% 1 kΩ±20% 1.2 kΩ±20% 15.8 mA±20% 12.5 mA±20% 2.1 kΩ±20% 2.3 ...

  • カタログ

    ... No Note: For the I/O power supply current value to V and G terminals, refer to GX Series Operation Manual (Cat. No. W488). Specification Item GX-OD1621 GX-OC1601 Output capacity 16 points Mounted relays DRTA-NY5W-...

  • カタログ

    ...Reset Reset 1 5 Operates with transistor ON Contact Input H3CR-H8RL 4 H3CR-HRL 7 Reset 1 Operates with relay ON 47 2. Open level Transistor OFF Impedance when OFF: 500 k: min. H3CR-HRL 4 Reset 5 1. Short-circuit level Transistor ON Residual voltage: 1 V max. Impedance when ON: 1 ...

  • カタログ

    ... the most recent information on models that have been certified for safety standards, refer to your OMRON website. Model Number Structure Model Number Legend H5F-@B 1 2 1. Mounting method None: Flush mounting F: Surface mounting ...

  • カタログ

    ...。 スクリーン ショットは マイクロソフトの 許 可 を得て使 用しています。 使 用した 画 像 は S h u t t e r s t o c k . c o m の 許 可 を得ています。 E t h e r N e t / I P T M は 、O D VA の商 標 です。 インダストリアルオートメーションビ...

  • カタログ

    ...。 スクリーン ショットは マイクロソフトの 許 可 を得て使 用しています。 使 用した 画 像 は S h u t t e r s t o c k . c o m の 許 可 を得ています。 E t h e r N e t / I P T M は 、O D VA の商 標 です。 インダストリアルオートメーションビ...

  • カタログ

    ...。 スクリーン ショットは マイクロソフトの 許 可 を得て使 用しています。 使 用した 画 像 は S h u t t e r s t o c k . c o m の 許 可 を得ています。 E t h e r N e t / I P T M は 、O D VA の商 標 です。 インダストリアルオートメーションビ...

  • カタログ

    ...。 スクリーン ショットは マイクロソフトの 許 可 を得て使 用しています。 使 用した 画 像 は S h u t t e r s t o c k . c o m の 許 可 を得ています。 E t h e r N e t / I P T M は 、O D VA の商 標 です。 インダストリアルオートメーションビ...

  • カタログ

    ... 8 robots can be connected through EtherCAT j Automation software Sysmac Studio SYSMAC-SE2[ ][ ][ ] Additional Simulation license (SYSMACSE200D-64) can be added 1 3 IPC Application Controller AC1-152000 Bundling a 24 VDC connector 1 ...

  • カタログ

    ...要がなく、設定工数を大幅に削減します。 7 センサレベルの情報化を実現する通信技術 IO-Link とは 「 I O - L i n k 」は 、国 際 規 格 I E C 6 1 1 3 1 - 9 で 規 定 され た センサ / アクチュエ ー タと I / O ターミナル 間 の オープン な 情 報 通 信 技 術 (イン...

  • カタログ

    ... IO-Link ports IP67 protection M12 connector Page 40 IO-Link I/O Hub IO-Link Converter Controller IO-Link master AD converter NXR IO-Link I/O Hub K3CV NXR-□D166C-IL2 Analog current input K thermocouple input Resistance temperature detector input 8 I/O connectors IP67 protection M12 connector Page 40 22 IO-Link IO-Link sensor I/O Hub Page 43 IO-Link Sensors IoT Flow Sensor IoT Pressure Sensor F3SG-SR/PG E8FC-25□ E8PC-□ Easy to monitor and ready for IoT Simultaneous measurement of Flow Rate + Temperature Simultaneous measurement of Pressure + Temperature Page 38...

  • カタログ

    ...Coil surge absorption unit Adopted Coil voltage type LED indicator 24-48 VAC 48-125 VAC J76KC-RC-1 No 100-250 VAC 24-48 VAC 48-125 VAC Yes Model Minimum order (bag) J77KC-K 1 (30 pcs./bag) Model J78KC 4 J76KC-RC-2 J76KC-RC-3 Insulation stop Tools for removal Model J76KC-RC-N-1 J76KC-RC-N-2 J7KC Series Ratings/Specifications The ratings/specifications are the same for both non-reversing/reversing types. Coil rating AC operated Rated voltage Displayed model 50 Hz Allowable voltage range 60 Hz 50 Hz 60 Hz AC 24...