全 5559 件が検索されました。(1281 - 1300件を表示)
- 商品情報
...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 圧力センサ / 流量センサの商品でE を頭文字とするものは、以下の 3 商品です。 E8FC E8PC...
- 商品情報
...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロータリエンコーダの商品でE を頭文字とするものは、以下の 14 商品です。 E63-WF E69-□...
- 商品情報
...について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 サムロータリスイッチの商品でA を頭文字とするものは、以下の 5 商品です。 A7BS / A7BL...
- カタログ
... pairs: AWG26, 4-pair cable Cable sheath material: PUR Cable color: Yellow *2 XS6W-6PUR8SS50CM-YF 1 XS6W-6PUR8SS100CM-YF 2 XS6W-6PUR8SS200CM-YF 3 XS6W-6PUR8SS300CM-YF 5 XS6W-6PUR8SS500CM-YF 0.3 XS5W-T421-AMD-...
- カタログ
... Although the machine keeps running, fix the disconnection soon. Motion safety reduces downtime ISSUE In a machine operation intervention such as removing a crashed product, the machine is stopped, so there is no production. SOLUTION Yo u c a n p i c ...
- カタログ
... Ends (M12 Straight/RJ45) Shield Strengthening Connector cable *3 M12/Smartclick Connectors Rugged RJ45 plugs type Wire Gauge and Number of Pairs: AWG22, 2-pair cable Cable color: Black OMRON Model XS6W-6PUR8SS500CM-YF 0.3 XS5W-T421-AMD-...
- カタログ
... kΩ (for 2 km) 0 to approx. 0.7 kΩ (for 4 km) Approx. 15 kΩ to 70 kΩ (see note 5) 0 to approx. 1.8 kΩ 0 to approx. 1.1 kΩ InterElectrode release Approx. 15 k to ∞ Ω Approx. 15 k to resistance ∞Ω 4 k to ∞ Ω (for 2 km) 2.5 ...
- カタログ
...-G4@: 14.5 VA max. InterElectrode operate 0 to approx. 4 kΩ resistance 0 to approx. 5 kΩ 0 to approx. 1.8 kΩ (for 2 km) 0 to approx. 0.7 kΩ (for 4 km) InterElectrode release Approx. 15 k to ∞ Ω Approx. 15 ...
- カタログ
...Inter-electrode current Approx. 1 mA AC max. Power consumption GN@: 3 VA max., G1N@, G2N@, IN@: 4 VA max., G3N@: 5.5 VA max., G4N@: 8.5 VA max. Inter-electrode operation resistance (recommended values) 0 to approx. 4 ...
- カタログ
...(recommended values) High-sensitivity Controllers 61F-@NH 0 to 1.8 kΩ (for 2 km) 0 to 0.7 kΩ (for 4 km) Approx. 10 kΩ to 40 kΩ (See note 4.) Inter-electrode release resistance (recommended values) Approx. 15 ...
- カタログ
.... 1 mA AC max. Approx. 0.4 mA AC max. Approx. 1.2 mA AC max. Power consumption Approx. 6.4 VA max. Approx. 15 kΩ to approx. 70 kΩ (see note 5) Approx. 300 k to ∞ Ω 0 to approx. 1.8 kΩ 50 m max. 1 km max. Interelectrode operate re- 0 to approx. 4 kΩ sistance 0 to 1.8 kΩ (for 2 km) 0 to 0.7 kΩ (for 4 km) Interelectrode release re- Approx. 15 ...
- カタログ
.... 1 mA AC max. Approx. 0.4 mA AC max. Approx. 1.2 mA AC max. Power consumption Approx. 6.4 VA max. Approx. 15 kΩ to approx. 70 kΩ (see note 5) Approx. 300 k to ∞ Ω 0 to approx. 1.8 kΩ 50 m max. 1 km max. Interelectrode operate re- 0 to approx. 4 kΩ sistance 0 to 1.8 kΩ (for 2 km) 0 to 0.7 kΩ (for 4 km) Interelectrode release re- Approx. 15 ...
- カタログ
... Applications of Water Level Controllers Infrastructure water level control or detection (buildings, storage ponds, rivers, etc.) Reference Data: Specific Resistances of Various Liquids Type Temper Concent Specific ature ration resistance (℃) (%) (Ω・cm) Beer (company A) Port wine (company ...
- カタログ
...件による選定 商品選定 〈付表3〉各種液体の固有抵抗温度濃度… 固有抵抗 (℃) (%) (Ω・cm) 種類ビール(A社) ポートワイン(K社) ウイスキー(T社) 日本酒(K社1級) 12 12 12 12 ― ― ― ― 830.0 966.0 14,608.0 1,743.0 硝酸銀 AgNO3 18 5.0 60.0 水酸化バリウム Ba(OH)2 18 塩化カルシ...
- カタログ
...5.0 30.0 36.2 10.8 27.1 52.4 22.5 温度 (℃) 濃度 (%) 固有抵抗 (Ω・cm) ビール(A社) ポートワイン(K社) ウイスキー(T社) 日本酒(K社1級) 12 12 12 12 ― ― ― ― 830.0 966.0 14,608.0 1,743.0 硫酸銅 CuSO4 18 硫酸第1鉄 FeSO4 18 硝酸銀 AgNO3 18 5.0 60.0 1.25 2.5 5.0 20.0 35.0 1.0 20.0...
- カタログ
...A22LK Model Number Structure Model Number Legend (Ordering as a set) The Operation Unit and Switch Unit are delivered as a set. For information on combinations, refer to Ordering Information on page 5. (1) (2) (3) (4) A22LK- @@@@- 22 - ...
- カタログ
...A22N Key-type Selector Switches M22N Indicators A30N Pushbutton Switches A30N Selector Switches A30N Key-type Selector Switches Model Numbers for Sets (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A22N K - 2B M - 01 A A - G 100 (1) Type (4) Key Number (7) Contacts and Terminals Specifications Code Type Code No. Code Specification ...
- カタログ
... numbers without (2) Contact Configuration. Example: The model number of the Operation Unit from the A22TK-2LL-12-K01 Set is A22TK-2LL-K01. Ask your OMRON representative about parts without model numbers when ordering. (1) (2) (3) (4) A22TK- 2LL - 12 - ...
- カタログ
... size Crimping tool Manufacturer AI0, 5-10 WH 0.5 mm/AWG20 CRIMPFOX UD6 (product number 1204436) or the CRIMPFOX ZA3 Series H 0.5/16 orange 0.5 mm/AWG20 Crimper PZ 1.5 (Product number 900599) Phoenix Contact ...
- カタログ
...XS6W-6PUR8SS30CM-YF 0.5 XS6W-6PUR8SS50CM-YF 1 XS6W-6PUR8SS100CM-YF 2 XS6W-6PUR8SS200CM-YF 3 XS6W-6PUR8SS300CM-YF 5 OMRON OMRON OMRON Model XS6W-6PUR8SS500CM-YF 0.3 XS5W-T421-AMD-K 0.5 XS5W-T421-BMD-K 1 XS5W-T421-CMD-...