全 387 件が検索されました。(101 - 120件を表示)

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...移動距離 X0=v0・tA 最高速度 v0= 加減速時間 tA=t0− X0 v0 全移動時間 t0=tA+ X0 v0 等速部移動時間 tB=t0−2・tA=2 t0 X0 リレ ー 速度 台 形 tB tA X0 2・X0 −t0= −t v0 A v0 全移動距離 X0=v0(t0−tA) 加減速部移動距離 XA = 等速部移動距離 XB=v0・...

  • マニュアル

    ... the wireless specifications of the wireless pushbutton switches system, the Master Unit, and the Slave button. 2-5-1 Wireless Specifications The specifications of the radio used with the wireless pushbutton switches system are as follows. A2W-TA-WC1 JP A2W-...

  • マニュアル

    ...行う試験と届け出 形OTG-LA21、-LA30、-LA42、-LA68、-LA82 変流器引込開閉器 6-φ7穴 132 114 92 25 174 100128 25 k 形AGD-N52 Ta Tc Tb Ta1 Tc1 零相変流器 No.1 しゃ断器または警報装置へ AC100/200V 制御電源 k 零相変流器 No.2 Z1 Z2 Z1 Z2 P0 P1 集合型受信機の場合多回路例形OTG-LA21、-LA30、-LA42、-LA68、-...

  • マニュアル

    ...体のみ ) ケース材質カバーコード付属品 標準設定 入光時しゃ光時入光時 ON NO OFF しゃ光時 ON NC OFF Ta Tb Ta Tb %n l% Eco Lo ボタン操作すると、約 10 秒間点灯した後、 表示灯 ( 全て ) が低輝度で点灯します。 (参考値)(2 出力タイプは 2 出力分が表示され...

  • マニュアル

    ...-reflective type Control output and Power Supply Supply voltage Rated insulation voltage Current WARNING Relay type 24 to 240V AC/DC Main circuit POWER White Tc Black Ta Contact Output(1c) Gray Tb 240VAC,3A max. 5VDC,10mA min. NPN type 24 to 240V AC/DC POWER Blue PNP type Brown Emitter of NPN/PNP type (Through-beam type) 10 to 30 VDC Brown 100mA max. Blue Black Main circuit LOAD 0V This product is not designed or rated for directly or indirectly ensuring safety of persons. Do not use it for such a purpose. *Out indicator(orange) 40...

  • マニュアル

    ...如确接线,可能会引发爆火灾 机器故障 NPN/PNP型的投 褐 10 ~ 30 VDC 蓝 全 电重源 PNP型 回路 警告 12 ~ 24V DC Tb ●警告表示 直接或间接确保人身 输 蓝 30VDC,100mA 以 NPN型 褐 禁 将本品作的用途使用 回路 电重源 2- 4.5 诺4螺钉 装孔荐扭矩0.8读·m (最大1.2读·m) 2- 4....

  • マニュアル

    ...500mA/250V The product has got the certifications of UL, CCC , CE,RCM and EAC. Certified environmental rating per UL 508: Type 1 Required overcurrent protection per NEC: 6 A max Certified ambient temperature per UL 508: 0 to 40 ℃ UL1059 unlisted certified terminal block ...

  • マニュアル

    ...光時 ON ON OFF しや光時 ON ON OFF ヒステリシス幅を初期値で設定します。 判定出力が境界付近で 37 Ta Tb Ta Tb 不安定にならないようしきい値にヒステリシス幅を設けています。 UP/DOWN husr ユーザ設定 入光時しゃ光時 Eco Lo ボタン操作すると、約 10 ...

  • マニュアル

    ...上 OFF 時:1.5V 以下(漏れ電流:0.1mA 以下) 形 E3NC-LA24 形 E3NC-LA54 ec% しゃ光時入光時 ON ON OFF しや光時 ON ON OFF Ta Tb Ta Tb %n l% Eco Lo ボタン操作すると、約 10 秒間点灯した後、 表示灯 ( 緑デジタル , 白デジタル ) が低輝度で点灯します。 MODE 15. ヒス幅 (参考値) hstd ヒステリ...

  • マニュアル

    ... of the moving average result is completed. A hold result is not calculated yet. Hold setting Please wait until a hold result is calculated. %ff ec% Eco function OFF ec% %n ec% l% Eco function LO Tb Ta ...

  • マニュアル

    ...力します。 オンオフディレイタイマオフディレイタイマとオンディレイタイマの両方を設定できます。 ON ON Tb Ta Tb しや光時 ON OFF l% Eco Lo ボタン操作すると、約 10 秒間点灯した後、 表示灯 ( 緑デジタル , 白デジタル ) が低輝度で点灯します。 ヒス...

  • マニュアル

    ...ィレイタイマと (d) オンディレイタイマの両方を設定できます。 入光時しゃ光時 h (c) ワンショット Ta Tb Ta Tb 16. EEPROM への書込※4,※5 %n ON 通信コマンドによる設定変更の保存をを ON/OFF したい場合 [OFF] 設定では通信コマンドによるチューニン...

  • マニュアル

    ... 万回)に達するのを防ぎます。 UP/DOWN OFF T MODE A 入光時しゃ光時入光時 ON ON OFF しゃ光時 ON ON OFF Ta Tb Ta Tb ※1. エリア検出モード時の制御出力と出力切替の関係は以下の通りです。 受光量 Hi Lo 入光時 ON ON 制御出力 OFF しゃ光時 ON ON 制御出力 OFF ] ...

  • マニュアル

    ...ります。 しきい値 (f) ec% 入光時 ON ON OFF しゃ光時 ON ON OFF %n l% hstd 37 2000 9999 1. 機能選択 [ Ta Tb Ta Tb husr 37 ON cmsU %n ch 3030 MODE A ptun パワーチューニング調整 ON %n ボタンにて ch 番号を設定可能です。 (Auto ∼ 30、1 刻み、初期値 Auto) UP/DOWN ※1. エリア検出モード時の制御出...

  • マニュアル

    ...操作すると、約 10 秒間点灯した後、 表示灯 ( 全て ) が低輝度で点灯します。 MODE T T 入光時しゃ光時 UP/DOWN Ta Tb Ta Tb 14. ヒス幅 (参考値) hstd 標準設定 37 husr ユーザ設定 通過時間受光量差 (m:msec,μ:μsec) ヒステリシス幅を初期値で設定します。 判定出力が境界...

  • マニュアル

    ... 消費電流 29mA 以下 / 電源電圧 10V 時 消費電流 48mA 以下) hstd 37 入力時間 *2-1 ユーザ設定 しゃ光時 ON ON OFF Ta Tb Ta Tb *4. 最速モード(SHS)設定時は、相互干渉防止は無効(形E3NX-FA11-5では2台)となります。 *5. 連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未...

  • マニュアル

    ...しきい値にヒステリシス幅を設けています。 UP/DOWN ユーザ設定 「husr」のメニューで MODE しゃ光時 ON ON OFF Ta Tb Ta Tb ボタンを押した後、 UP/DOWN ボタンにてヒステリシス幅を設定可能です。 (0∼9999、1刻み) チャタリングが起こる可能性がありますので出...

  • マニュアル

    ...バー : ポリカーボネート(PC)ケーブル被覆:PVC 材質 機能選択 [ しゃ光時入光時 ON ON OFF しゃ光時 ON ON OFF Ta Tb Ta Tb %n l% Eco Lo ボタン操作すると、約 10 秒間点灯した後、 表示灯 ( 全て ) が低輝度で点灯します。 37 UP/DOWN husr ユーザ設定 37 ヒステリシス幅を初...

  • マニュアル

    .... LAN connected device Network connection Upper-level Computer (For Measurement port Web UI function) device system Yes Yes Yes LAN No Yes Yes Sub-LAN ■ Settings 2 GB 32 GB 2 TB FAT16 FAT32 exFAT Yes Yes No When setting the product, install EQ-Viewer included in the provided CD-ROM and use the setup & management tool EQ-Manager included in EQ-Viewer. For installation of EQ-Viewer, refer to "EQ-Viewer User's Manual" (Cat. No.: KANC-710), for the settings using EQ-Manager, refer to "EQ-Viewer User's Manual" (Cat. No.: KANC-710) and "EQ100 User'...

  • マニュアル

    ...VPos i t i on HTo t a l Phase Con t r as tRed Con t r as tGr n Con t r as tB l u BackL i gh t Au t oCo l o r Ex i t 161 (173.4) オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この製品を安全に正しくご使用いただくために、 お使いになる前にこ...