全 490 件が検索されました。(101 - 120件を表示)

  • カタログ

    ...-CT20L (12 dia.) *1) K8AC-H22@@: 2.00 to 22.00 A (Current Transformer: K8AC-CT20S (5.8 dia.), K8AC-CT20L (12 dia.) *1) K8AC-H23@@: 20.0 to 200.0 A (Current Transformer: K8AC-CT200 (12 dia.), K8AC-CT200L (30 dia.) *1) Measurement accuracy ±3% ...

  • カタログ

    ...□□:2.00∼22.00A(専用変流器:形K8AC-CT20S (φ5.8)、形K8AC-CT20L(φ12) *1) 形K8AC-H23□□:20.0∼200.0A(専用変流器:形K8AC-CT200 (φ12)、形K8AC-CT200L(φ30) *1) 計測精度 ±3%rdg±10ディジット以下 *2 電圧変動補償 CATⅡ 入力範囲 AC85∼264V 計測精度 ±3%...

  • カタログ

    ... accuracy is ±2.0% FS ±1 digit for the phase-S current for a three-phase, three-wire circuit and the phase-N current for a single-phase, three-wire circuit under the same conditions. Leakage current 30 to 200 mA: ±5% ...

  • カタログ

    ...1.0%FS±1digit ただし、三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて ±2.0%FS±1digit 漏電電流 30∼200mA: ±5%rdg±1digit 200∼1000mA: ±1%FS±1digit 確度(*1) ―― ―― ±1.0%FS±1digit ただし、三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%FS±1digit ―― 有効電力、無効電...

  • カタログ

    ...1.0%FS±1digit ただし、三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて ±2.0%FS±1digit 漏電電流 30∼200mA: ±5%rdg±1digit 200∼1000mA: ±1%FS±1digit ―― 有効電力、無効電力 ±2.0%FS±1digit(力率=1) ―― 有効電力、無効電力 ±2.0%FS±1digit (力率=1) ―― ±5.0%FS (力率=0.5∼1∼0.5 の範囲) ―― ―― ±1.0%FS±1digit た...

  • カタログ

    ...ンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下 入力電圧表示 表示範囲 : 17.0∼30.0V 表示精度 : 2%rdg±1ディジット以下 出力電流表示 分岐出力表示範囲 : 0.0∼4.0A ピーク電流表示範囲 : 0.0∼10.0A トータル電流表示範囲 : 0.0∼40.0A 表...

  • カタログ

    ... to 80°C, over-temperature output Over-temperature output Transistor output 30 VDC max., 50 mA max., leakage current: 0.1 mA max., residual voltage: 2 V max. Display Input voltage Display range: 17.0 to 30.0 V Display accuracy: 2% ...

  • カタログ

    ...ランジスタ (NPN)、リレー接点 計測範囲 モードA、 C:10ms∼3,200s、最小計測間隔100ms モードB:100ms∼3,200s 計測精度 0.1%rdg±1digit 最小パルス幅 ■定格項目 T2 T1 形式 リレー接点 AC100∼240V(50/60Hz) 外形寸法 電源電圧の85∼110% 消費電力 18VA以下 (AC最大負荷時/全LED点灯時) 絶縁抵...

  • カタログ

    ...測定精度 *1 電圧入力時:±(0.1%F.S.+1digit) 電流入力時:±(0.2%F.S.+1digit) 直線性 ±(0.02%F.S.+1digit) 以下 温度特性 *2 ±(0.005%of rdg+0.5digit)/℃以下表示更新周期 表示 アナログ入力 制御入力 制御出力 2.5回/s 表示方式 STN カラー LCD(320×240ドット) 表示内容 数値表示(5桁、1CH表示・...

  • カタログ

    ...ン) 湿度センサ ZR-XRH1 項目使用可能温度範囲使用可能湿度範囲 測定確度 ±5.2℃ R : 300<TS ≦1600℃ S : 300<TS ≦1760℃ ±(0.05%of rdg+2.0℃) B 400≦TS ≦600 600<TS ≦1820℃ ±3.5℃ K −200≦TS ≦−100 E −100<TS ≦1370℃ −200≦TS ≦−100 ±3%RH(5∼98%RH at 25℃) 15 sec(メンブレンフィルタ装着時、 90%応答) センサ出力外形寸法ケ...

  • カタログ

    ...定温度範囲(℃) 測定確度 測定確度 ±7.0℃ 0≦TS ≦100 ±5.2℃ 100<TS ≦300 ±5.0℃ 100<TS ≦300 ±3.0℃ R : 300<TS ≦1,600 ± (0.05%of rdg+3.0℃) R : 300<TS ≦1,600 ± (0.05%of rdg+2.0℃) S : 300<TS ≦1,760 ± (0.05%of ...

  • カタログ

    ...-RX25A±0.1% of F.S. Measurement Measurement temperature range (°C) accuracy Measurement accuracy 0 ≤ TS ≤ 100 100 < TS ≤ 300 ±7.0°C ±5.0°C R : 300 < TS ≤ 1600 S : 300 < TS ≤ 1760 ±(0.05% of rdg + 3.0°C) R: 300 < TS ≤ 1600 ±(0.05% of ...

  • カタログ

    ...-RX45/ZR-RX25 ±0.1% of F.S. 測定温度範囲 (℃) 測定確度 0≦TS ≦100 ±5.2℃ 100<TS ≦300 ±5.0℃ 100<TS ≦300 R : 300<TS ≦1600 ± (0.05%of rdg+3.0℃) R : 300<TS ≦1600 ± (0.05%of ...

  • マニュアル

    ...です。 ●確 度 形 K3TE 交流電圧・電流計測用デジタルパネルメータ コード V1 計測範囲 DC±199.9mV 確度 ±0.1%rdg±1ディジット V2 DC±1.999V DC±19.99V DC±199.9V DC±199.9μA DC±1.999mA ±0.1%rdg±1ディジット ±0.1%rdg...

  • マニュアル

    ...∼199.9mV AC 0∼1.999 V AC 0∼19.99 V AC V8 V9 A6 A7 A8 A9 0∼199.9 V AC 0∼400 V AC 0∼1.999mA AC 確度 ±0.3%rdg±1ディジット ±0.3%rdg±1ディジット ±0.3%rdg±1ディジット ±0.3%rdg±1ディジット※ フォトカプラ ON時残留電圧1V以下、OFF時漏れ電流 0.1mA以下でご使用...

  • マニュアル

    ....1%τdg±1dig t 10MΩ 1 一19.999∼一←ユ9.999V ±0.1%τdg±ldig t 1MΩ 2 −L9999∼+L9999V ±0、1%τdg±1dig t 10MΩ 3 一199.99∼+199.99mV ±0.2%rdg±1dlg t 4 +1.000∼+5.000V ±0.1%rdg±1dig t 1MΩ 直流電流圏 0 一199.99∼十199.99mA ±0.1%...

  • マニュアル

    ... 能確度 注3 電圧、電流 ± 1.0 % FS ± 1 digit(定格入力に対して) 電力 ± 1.5 % FS ± 1 digit(定格入力に対して) 積算電力量 ±1.5% rdg(定格入力電圧、定格入力電流、力率1.0に対して) 無効電力 ± 3.0 % FS ± 1 digit(定格入力に対して) 周波数 ± 0.3 Hz ± 1 digit 力率 ± 5 % FS ± 1 digit 温度の...

  • マニュアル

    ... K3NR holds display output, comparative output, and BCD output. When the comparative output from the Output Board is connected to the HOLD input terminal, the value measured immediately after the occurrence of an error can be obtained. Performance Characteristics Accuracy of measurement ±0.006% ...

  • マニュアル

    ... range Voltage fluctuation compensation CAT II Measuring accuracy Gate input #RRGPFKEGU Specification Communications K8AC-H21_ _ 0.200 to 2.200A K8AC-H22_ _ 2.00 to 22.00A K8AC-H23_ _ 20.0 to 200.0A K8AC-H2_C_ ± 3% ...

  • マニュアル

    ... 3-phase 3-wire 3-wire and N-phase current shall be±2.0% and N-phase current shall be±2.0% FS ±1 digit FS ±1 digit under the same conditions. under the same conditions. 30~200mA Min.: 30~200mA Min.: ±5%...