全 490 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...RDG 回転トランスデューサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 RDG 1989年09月 受注終了 回転トランスデューサ センサ,ロータリエンコーダ,RDG Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ロータリエンコーダ > ...
- 商品情報
...RDG 回転トランスデューサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 RDG 1989年09月 受注終了 回転トランスデューサ センサ,ロータリエンコーダ,RDG Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ロータリエンコーダ > ...
- 商品情報
...RDG 回転トランスデューサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 RDG 1989年09月 受注終了 回転トランスデューサ センサ,ロータリエンコーダ,RDG Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > ロータリエンコーダ > ...
- 商品情報
...範囲:0.0~99.9%(0.1%単位) 積算稼働時間 設定範囲:0~132kh(1kh単位) 表示機能 出力電圧表示 表示範囲:16.3~30.0V 表示精度:2%rdg±1ディジット以下 出力電流表示 分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A(M12-A)、0.0~10.0A(M12-L) 分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~...
- 商品情報
...ウンロードの上、ご利用ください。 性能 計測範囲 絶縁抵抗:0.000M~1.000MΩ、 漏洩電流:0.0mA~200.0mA 計測絶対精度 絶縁抵抗 ±35%rdg±2digi(t 絶縁抵抗 0.2MΩ以下の時)、200V/7.5kW以下のモータ使用時 *1 ±35%...
- 商品情報
...リレー出力 DC30V以下、50mA以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下 表示機能 出力電圧表示 表示範囲:16.3~32.0V 表示精度:2%rdg±1ディジット以下 出力電流表示 分岐出力電流表示範囲:0.0~20.0A 分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A トータル出...
- 商品情報
...きしろ フェルール端子未使用時 8mm 計測仕様 仕様項目 仕様 計測レンジ 0.1~99.9MΩ(0.1MΩ未満は0.0MΩ) 計測精度 ±5%rdg±1digi(t 周囲温度-10~55℃、周囲湿度25~65%RH) メガー電圧 DC50V 計測動作 トリガ1回につき1回の計測動作を実行。ワンショットトリガ。 平...
- 商品情報
...:入力レンジに対して±0.5%FS±1digit [条件] ・正弦波連続入力時 ・CTの精度のばらつきは含まず 抵抗値の繰り返し精度(参考値):±1%rdg±1digit [条件] ・正弦波連続入力時 ・CTの精度のばらつきは含まず 計測対象 抵抗加熱式ヒータ CH1電圧入力 CH2電圧入力 計測...
- 商品情報
...レンジ:300.0~600.0V 駆動周波数 45~245Hz 正弦波において 計測精度 (周囲温度10~30℃) 電流 絶対精度 :±0.5%FS±1digit くり返し精度:±1%rdg±1digit ・CTの精度のばらつきは含まず ・駆動周波数が定格範囲内であること 電圧 絶対精度 :±0.5%FS±1digit くり返し精度:±1%...
- 商品情報
...トスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 表示機能 出力電圧表示 表示範囲:17.0~30.0V 表示精度:2%rdg±1ディジット以下 出力電流表示 分岐出力電流表示範囲:0.0~4.0A 分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0~20.0A トータル出...
- 商品情報
...消費電流 30mA以下(DC24V) ・30mA以下(DC24V、照準レーザ不使用時) ・40mA以下(DC24V、照準レーザ使用時) ケーブル長 2m±5cm 測定精度 USB出力 ・±(-8%rdg+1)℃以内 (測定温度:-50~0℃) ・±1℃以内 (測定温度:0~200℃) ・±0.5%...
- 商品情報
...ンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下 表示機能 入力電圧表示 表示範囲 : 17.0~30.0V 表示精度 : 2%rdg±1ディジット以下 出力電流表示 分岐出力表示範囲 : 0.0~4.0A ピーク電流表示範囲 : 0.0~10.0A トータル電流表示範囲 : 0....
- 商品情報
...時刻は2時間以上の間隔で設定してください。 性能 形式 形K6ER-ZM2-FLKA2 本体確度 (at 25℃) 1~20mA未満 ±3mA以下 20~300mA未満 ±5%rdg 300~2,000mA以下 ±1%FS 表示可能 範囲 Io値 4桁(0.0~2000)計測範囲を超えると2000で点滅表示となる (少数点位置は自動で変更) Ior値 4桁(...
- 商品情報
...) *1) 形K8AC-H22□□:2.00~22.00A(専用変流器:形K8AC-CT20S(φ5.8)、 形K8AC-CT20L(φ12) *1) 形K8AC-H23□□:20.0~200.0A(専用変流器:形K8AC-CT200(φ12)、 形K8AC-CT200L(φ30) *1) 計測精度 ±3%rdg...
- 商品情報
...囲 最大計測範囲 入力 インピー ダンス 測定精度 耐瞬時 過入力 (30秒) 直流電圧 形K3HB-XVD (CAT II) A ±199.99V -199.99-219.99V 10MΩ以上 ±0.1%rdg ±1ディジット 以下 ±400V B ±19.999V -19.999-21.999V 1MΩ以上 ±200V C ±1.9999V -1.9999-2.1999V D 1.0000~5.0000V 0.5000-5.5000V 直流電流 形K3HB-XAD A ±199.99mA -199.99-219.99mA ...
- 商品情報
...±2.0%FS±1digit ―― ±1.0%FS±1digit ただし、三相3線式のS相電流と単相3線式 のN相電流は同条件にて±2.0%FS±1digit ―― 漏電電流 30~200mA: ±5%rdg±1digit 200~1000mA: ±1%FS±1digit ―― 30~200mA: ±5%rdg±1digit 200~1000mA: ±1%FS±1digit 電力 (有効電力、 無効電力) 有効電力、無効電力 ±2.0%FS±1digit( 力率=1) ―― 有効電力、無効電力 ±...
- 商品情報
...用ください。 測定仕様 形式 形ZN-DCC11 定格測定電流 DC±200A 許容測定電流 定格測定電流の110% 電流確度* 0 ~ ±24.9A ±2.0%rdg±5digit ±25.0 ~ ±99.9A ±2.5%rdg±5digit ±100 ~ ±200A ±2.0%rdg±1digit 記録値 電流値 適用回路 直流系統回路(DC) *周囲温度23±10℃、定格入力時。 メニュー 商品の特長 形式/...
- 商品情報
...用Tr出力 ・異常監視:Tr出力 リレーロック入力 (LOVGR-Lcom、LRPR-Lcom) OVGR用、RPR用の動作ロック AC/DC110V 表示精度 (7セグLED) 零相電圧 ±25%rdg±1digit(2~30%まで) 電力 ±10%rdg±1digit(0~0.2%まで) ±5%...
- 商品情報
...となります)。 計測範囲 最高分解能 入力インピーダンス 測定精度(at23±5°C) 最大許容入力(連続) 直流電圧 ±199.9mV 100μV 100MΩ ±0.1%rdg±1ディジット ±250V ±1.999V 1mV 100MΩ ±0.1%rdg±1ディジット ±250V ±19.99V 10mV 10MΩ ±0.1%...
- 商品情報
...測範囲 最高分解能 入力インピーダンス 測定精度(at23±5°C) 最大許容入力 (連続) ライン モニタ 交流電圧 0~199.9V 100mV 10MΩ ±0.3%rdg±1ディジット* 500V 0~400V 1V 10MΩ ±0.3%rdg±1ディジット 500V シグナル モニタ 交流電圧 0~199.9mV 100μV 10MΩ ±0.3%...