全 490 件が検索されました。(81 - 100件を表示)

  • マニュアル

    ...ンジに対して ±0.5%FS±1digit [条件] ・正弦波連続入力時・CT の精度のばらつきは含まず抵抗値の繰り返し精度(参考値) :±1%rdg±1digit [条件] ・正弦波連続入力時・CT の精度のばらつきは含まず 計測対象 A-4 抵抗加熱式ヒータ ヒータ状態監視機器ユーザーズ...

  • マニュアル

    ...:150.0 ∼ 300.0V 600V レンジ:300.0 ∼ 600.0V 駆動周波数 45 ∼ 245Hz 正弦波において 電流 絶対精度:±0.5%FS±1digit くり返し精度:±1%rdg±1digit • CT の精度のばらつきは含まず • 駆動周波数が定格範囲内であること 電圧 絶対精度:±0.5%FS±1digit くり返し精度:±1%...

  • マニュアル

    ...°C (in 1°C increments) changed.) (in 1°C increments) Photoswitch output 30 VDC max. and 50 mA max., Leakage current: 0.1 mA max., Residual voltage: 2 V max. Display range: 17.0 to 30.0 V Display accuracy: 2% ...

  • カタログ

    ...用ください。 (GS-ET-19) LED 12 42 6 制御回路へ 制御回路へ 10 E2 (−) 41 2 制御回路へ (形D4SL-□RDA、 形D4SL-□RDGの場合) ・端子No.12-41、22-51は内部接続されていますので、安全回路への入力は端子No.11-42、21-52を接続してご使用ください。 (GS-ET-19) E1 9 (+) ドア開閉検知ス...

  • カタログ

    ...オプション(別売) 品名 商品編 −20.00∼20.00V 測定(ディジタル部) 入力種類 レンジ 直流電圧 (DC V) 60mV ±(0.2% rdg+2ディジット) 10μV 200mV ±(0.2% rdg+2ディジット) 100μV 測定確度± (記録スパンの 2V ±(0.1% ...

  • カタログ

    ...グラマ接続時は、45mA以下) ケーブル長 2m±10cm ±(2+0.1%出力レンジ)℃以内 (測定温度 0∼+200℃) ±(2+0.1%出力レンジ)℃以内 ±(1% rdg+0.1%出力レンジ)℃以内 (測定温度 0∼+200℃) (+200∼+500℃) ±(1% ...

  • カタログ

    ...±10%以内 動作位相特性 ±15°以内 動作時間特性 整定値の±10%以内(ただし、最小誤差±50ms) 計測表示精度 零相電流 : ±10%rdg±1ディジット、表示分解能 0.01A(表示範囲 : 0.05∼1.10A) 零相電圧 : ±30%rdg±1ディジット、表示分解能 0.1V (表示範囲 : 3.0∼33.0V) 制御電圧の影...

  • カタログ

    ...他 : 400%電流 70ms以下 0.1∼0.3s以内 0.1∼0.2s以内整定値の±10%以内 ただし、最小誤差±50ms 計測表示精度 零相電流 : ±10%rdg±1ディジット、表示分解能 0.01A(表示範囲 : 0.05∼1.10A) 零相電圧 : ±30%rdg±1ディジット、表示分解能 0.1%(表示範囲 : 1.0∼11.0%) 制御電圧の影...

  • カタログ

    ...作時間整定値にて、整定値の±10%以内ただし、最小誤差±50ms (定格から動作整定値の70%の電圧に急変) 計測表示精度 ±5%rdg±1ディジット、表示分解能1V(表示範囲 : 50∼130V) 温度特性 動作値 :全動作値・最小動作時間整定値にて、 0∼40℃の範囲で20℃の動作値に...

  • カタログ

    ...47,500 48,500 48,500 52,500 ■定格 ■性能 電源電圧 AC100∼240Vタイプ : AC100∼240V(50/60Hz) DC12∼24Vタイプ : DC12∼24V 計測精度(at23±5℃) ±0.08%rdg±1ディジット 許容電圧変動範囲 電源電圧の85∼110% 計測範囲 消費電力 * 15VA以下(AC最大負荷時・全LED点灯時) 、 10W以下(DC最大負荷時・全LED点灯時) ファ...

  • カタログ

    ...漏れ電流 RUN 1.5V以下 最大電流︵ 出力 REQUEST HOLD MAX MIN RESET 項目入力信号 ファンクションF1、F6:±0.006%rdg±1ディジットファンクションF2∼F5:±0.02%rdg±1ディジットファンクションF1∼F6:0.5mHz∼50kHz (センサが無接点タイプの時) 計測範囲ファンクションF7:0∼...

  • カタログ

    ...直流電圧 レンジ 計測範囲 入力インピーダンス 確度 瞬時過負荷(30秒) a lc 0.00∼199.99mV 1MΩ以上 ±0.1%rdg±5ディジット以下 ±200V b lc 0.000∼19.999mV 1MΩ以上 ±0.1%rdg±5ディジット以下 ±200V c lc ±100.00mV 1MΩ以上 ±0.1%...

  • カタログ

    ...1MΩ 0.000∼19.999V 1MΩ 0.0000∼1.9999V 0.000∼10.000A (0.5VA CT)* 0.0000∼1.9999A (0.5VA CT)* 1Ω 0.00∼199.99mA 10Ω 0.000∼19.999mA 確度 ±0.1%rdg±1ディジット以下 ±0.1%rdg±1ディジット以下 ±0.1%rdg±1ディジット以下 ±0.1%...

  • カタログ

    ... water-resistive accessories. 3 K3TE ■ Measuring Ranges Input range Measuring range DC voltage DC current Max. resolution Input impedance Accuracy Max. permissible load ±199.9 mV 100 µV 100 MΩ ±0.1%rdg...

  • カタログ

    ...測範囲計測範囲 直流電圧 直流電流 最高分解能 入力インピーダンス 測定精度(at23±5℃) ±199.9mV 100μV 100MΩ ±0.1%rdg±1ディジット 最大許容入力(連続) ±250V ±1.999V 1mV 100MΩ ±0.1%rdg±1ディジット ±250V ±19.99V 10mV 10MΩ ±0.1%...

  • カタログ

    ..., however, maintained without these water-resistive accessories. 3 K3TF ■ Measuring Ranges Monitor Input range Line monitor AC voltage Signal monitor AC voltage Measuring range AC current Max. resolution Input impedance Accuracy ±0.3%...

  • カタログ

    ...モニタ交流電流 最高分解能 入力インピーダンス 測定精度(at23±5℃) 最大許容入力(連続) 0∼199.9V 100mV 10MΩ ±0.3%rdg±1ディジット* 500V 0∼400V 1V 10MΩ ±0.3%rdg±1ディジット 500V 0∼199.9mV 100μV 10MΩ ±0.3%...

  • カタログ

    ...範囲 ±199.9mV 直流電圧 最高分解能 入力インピーダンス 測定精度(at23±5℃) 最大許容入力 (連続) 100μV 100MΩ ±0.1%rdg±1ディジット ±250V ±1.999V 1mV 100MΩ ±0.1%rdg±1ディジット ±250V ±19.99V 10mV 10MΩ ±0.1%...

  • カタログ

    ...IP50 will be, however, maintained without these water-resistive accessories. ■ Measuring Ranges Input range DC voltage Measuring range Max. resolution Input impedance Accuracy Max. permissible load ±199.9 mV 100 µV 100 MΩ ±0.1%...

  • カタログ

    ...抵抗耐電圧耐ノイズ耐振動耐衝撃本体質量保護構造メモリ保護準拠規格 お問い合わせ 形K6ER-ZM2-FLKA2 ±3mA以下 ±5%rdg ±1%FS 4桁(0.0∼2000)計測範囲を超えると2000で点滅表示となる(少数点位置は自動で変更) 4桁(0.0∼2000)計測範囲を超えると2000で点...