全 2739 件が検索されました。(1041 - 1060件を表示)

  • カタログ

    ... each product. Easily and quickly change settings for different products just by specifying the parameters to restore on the Programmable Terminal. ①Parameter Backup Stores all the parameters for the specified Servo Drive as a backup file on the ...

  • カタログ

    ...ストア すべきパラメータ種 別 を指定することで多品種の段取り替え Ethernet も効率化。 ①パラメータバックアップ SDメモリカード ③④⑤ 指定したサーボドライバに対して、全パラメータを読み出してSDメモリカード内にバックアップファイルと...

  • カタログ

    ... Conversion TorqueToLoad Converts the measured torque into a load value. Load-to-Torque Conversion LoadToTorque Converts a load value into a torque. Program Operation Results Recorder PrgOrgRsltRec Records the results of single-axis program operation. Write Program Operation Results to ...

  • カタログ

    ...果 プログラム実行結果記録 PrgOrgRsltRec 単軸プログラム運転の実行結果を記録します。 CSV保存 プログラム実行結果SDメモリカード書き込み PrgOprRsltCSVWrite 単軸プログラム運転の実行結果を、CSV 形式でSD メモリカードに書き込みます。 プログラム運転トレー...

  • カタログ

    ... Values Calculation CalcFeatureValues Calculates the mean, standard deviation, skewness, kurtosis, maximum value, and minimum value for the test target data array. Log Data CSV File Write LogDataToCSV Outputs the log data created in the DataRecorder FB as a CSV file (*.csv) to an ...

  • カタログ

    ...、標準偏差、歪度、尖度、最大値、最小値を演算します。 ログデータCSVファイル書込 LogDataToCSV DataRecorder FBにで作成したログデータをSDメモリカードにCSV 形式ファイル(*.csv)で出力します。 ログデータCSVファイル読出 CSVToLogData LimitTest FBの検査基準データとして、...

  • カタログ

    ..., sensors, and servo systems that often cause intermittent stoppages. Detecting deterioration over time or errors of devices prevents machines from stopping suddenly in advance, improving operating efficiency. The status of devices before and after the occurrence of an error can be stored on an ...

  • カタログ

    ...6 7 8 9 Shell 6 1 Dsub 9-Pin Socket Fixing Nut M2.6 5 9 Additional Cable 6 Pin Dsub 9-Pin Plug 5 M2.6 Screws Signal FG SD RD RS CS 5V DR ER SG FG Fixing Nut #4-40 1 Dsub 9-Pin Socket Fixing Screw #4-40 Pin Signal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 — ...

  • カタログ

    ... built-in switch (3) Conduit Size, Ground Terminal Specifications D28 D38 Specifications Standard 1.7 mm max. G1/2 with ground terminal * 1/2-14NPT with ground terminal * * Models with ground terminals are approved by EN/IEC (CE marking). ...

  • カタログ

    ... lever: Maintained, WL-5A102 WLRCA32 CA32-43 Fork lock lever: Maintained, WL-5A104 WLRCA32 D Plunger: Top plunger D2 Plunger: Top-roller plunger — — D28 Plunger: Sealed top-roller plunger — D3 Plunger: Top-ball plunger — ...

  • カタログ

    ...ZN-SFW12 Power supply voltage Supplied from the ZN-PDA. Current consumption 45 mA max. with 24-VDC power supply voltage (excluding current consumption and current output of the Amplifier) Applicable Amplifiers Applicable Amplifier Unit software versions ZX Series, ZJ-...

  • カタログ

    ... to Distribution Boards Changing the number of CTs connected to the branch cable enables measurement of single-phase 3-wire, three-phase 3-wire (unbalanced voltages in three-phase system) and three-phase 4-wire, too. Checkup of electricity on distribution boards is also supported. ...

  • カタログ

    ... s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min. *1 Momentary power, Integrated power consumption Normal mode, Sleep mode *3, High-speed logging mode *4 Continue mode *5, Ring mode *6 Alarm output (Photocoupler output) *7 Internal memory: approx. 6500 data items ...

  • カタログ

    ... GHz or higher. Memory: 1 GB or more (2 GB or more recommended) *3. The compliant version is Ver. 2.4.0 or later Connection Example Data on 31 units of KM series for electric power monitoring can be logged, in block to the ...

  • カタログ

    ...[E409-E1-04] ZN-THS-S/THX11-SA Catalog Next-Generation Production Environment Sensors TM Series Precision Thermo-Humidity Logger ZN-THS-S (Sensor head) ZN-THX11-SA (Logger) Easy temperature and humidity control with an ...

  • カタログ

    ... that can be connected ZP-series Amplifier Unit Power supply voltage 10 to 30 VDC, including 10% ripple (p-p) (supplied from Amplifier Unit) Power consumption 700 mW max. (not including Amplifier Unit) Indicators MS (Green/Red), SS (Green/Red), RD (Green), ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...より異なりますので各詳細ページを参照ください。 9個(18チャンネル)以内なら・・・ 形E3X-MDA 5個以内なら・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 形E3X-NA、形E3X-SD 投光ファイバユニットと受光ファイバユニットを交互に並べる。 投・受光ファイバ投光ファイバユニットの配置ユニッ...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...タイプは、すべての組合せに対応できます。 センサ光源色 商品分類 形式形E3X-HD、形E3NX-FA ファイバセンサ 形E3X-SD 電源/周辺機器 赤色光源 形E3X-NA 形E3X-MDA 青色光源緑色光源 形E3X-DAB-S ファイバセンサ 形E3X-DAG-S ファイバセンサ 形E3NX-CA その 他 白色...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...限の設定、IDによるユーザプログラムの実行制限など、豊富なセキュリティ機能を用意しています。 電源/周辺機器 SD メモリカードスロットを標準装備ユーザプログラムから、CPUユニットに装着したSDメモリカードにアクセスすること...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...源タイプは、すべての組合せに対応できます。 センサ光源色 商品分類 形式形E3X-HD、形E3NX-FA 電源/周辺機器 形E3X-SD ファイバセンサ 赤色光源 形E3X-NA 形E3X-MDA 青色光源 形E3C-VS3R、形E3C-VM35R、形E3C-VS7R ファイバセンサ 形E3X-DAB-S ファイバセンサ 形E3X-DAG-S 光電...