全 7182 件が検索されました。(981 - 1000件を表示)

  • カタログ

    ...Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Maximum response speed 80 m/min Origin detection speed 80 m/min Origin position 1 ±0.5 mm from the spindle push-out position (the lowest point) Vibration resistance (destruction) 100 m/...

  • カタログ

    ...最大応答速度 80m/min 原点検出速度 80m/min 原点位置 スピンドル押出し位置(最下点)より1±0.5mm 振動(耐久) 100m/s2(20∼2,000Hz) X、Y、Z各方向 20min 衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 ヘッド部 ライトアングルエアータイプ IEC規格 IP67 (ホースエルボ...

  • カタログ

    ... range Storage: 5% to 95% (with no condensation) 5,000,000 operations min. (One operation is from the free position to operating position and Mechanical durability back to the free position.) Destruction: 10 to 500 Hz, 1.0-mm single amplitude or 150 m/...

  • カタログ

    ...し、結露しないこと) 500万回以上(ただし、静止位置∼動作限度位置∼静止位置を1回とする) 10∼500Hz 片振幅1.0mm 加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 IEC規格 IP40 コード引き出しタイプコード引き出しタイプ (ロボットコー...

  • カタログ

    ...: −25 to +65°C Ambient humidity range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 500 m/...

  • カタログ

    ...存時:−25∼+65℃ 周囲湿度範囲 動作:5∼85%RH、保存時:5∼95%RH 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コード引出しタイプ (標準コード長1m) 質量 円板 2㎜ 2㎜ 2㎜ 形EE-SPX305-W2A 円板円板 18.5g ケー...

  • カタログ

    ... no icing) Ambient humidity range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% (with no condensation) Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 500 m/...

  • カタログ

    ...動作時:5∼85%RH、保存時:5∼95%RH (ただし結露しないこと) 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 100Hz以上 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コネクタ式 (はんだ付けは不可) 質量 約2.6g 材質 ケース ポリカーボネート(...

  • カタログ

    ...: −25 to +65°C Ambient humidity range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 500 m/...

  • カタログ

    ...時:−25∼+65℃ 周囲湿度範囲 動作時:5∼85%RH、保存時:5∼95%RH 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コネクタタイプ(はんだ付けは不可) 質量 約4g 材質 ポリカーボネート *応答周波数の...

  • カタログ

    ...: −10 to +55°C Storage: −25 to +65°C (with no icing or condensation) Ambient humidity range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% (with no condensation) Vibration resistance Destruction: 10 to 500 Hz, 1.0-mm single amplitude or 150 m/...

  • カタログ

    ...動作時:5∼85%RH 保存時:5∼95%RH (ただし結露しないこと) 周囲湿度範囲振動(耐久) 10∼500Hz 片振幅1.0mm または加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード...

  • カタログ

    ...: −25 to +65°C Ambient humidity range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 500 m/...

  • カタログ

    ...存時:−25∼+65℃ 周囲湿度範囲 動作:5∼85%RH、保存時:5∼95%RH 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コネクタタイプ 質量材質 *1. GaAlAs赤色LED (ピーク発光波長660nm) *2. 応答周波数の測定は、下...

  • カタログ

    ...Storage: −25 to +65°C Ambient humidity range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% Vibration resistance Destruction: 10 to 50 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 500m/...

  • カタログ

    ...時: −25∼+65℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5∼85%RH、保存時: 5∼95%RH 振動(耐久) 10∼50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コネクタタイプ(はんだ付けは不可) 質量 約2.6g 材質 20㎜ 非検出距離 *2. GaP赤色LED (ピー...

  • カタログ

    ... range Operating: −10 to +55°C Storage: −25 to +65°C (with no icing) Ambient humidity range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% (with no condensation) Vibration resistance Destruction: 1 to 500 Hz, 1.0-mm single amplitude or 150 m/...

  • カタログ

    ...こと) 周囲湿度範囲 動作時:5∼85%RH、保存時:5∼95%RH(ただし、結露しないこと) 振動 (耐久) 1∼500Hz 片振幅1.0mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引、11min/掃引 衝撃 (耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP30 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長...

  • カタログ

    ... the receiver. Ambient temperature range Operating: −25 to +55°C, Storage: −30 to +80°C (with no icing or condensation) Ambient humidity range Operating: 5% to 85%, Storage: 5% to 95% (with no icing or condensation) Destruction: 20 to 2,000 Hz (peak acceleration: 100 m/...

  • カタログ

    ...こと) 周囲湿度範囲 動作時: 5∼85%RH 保存時: 5∼95%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久) 20∼2,000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP50 IEC60529規格 接続方式 コネクタタイプ(直接はんだ...