全 31668 件が検索されました。(81 - 100件を表示)

  • 商品情報

    ...任意エリアを、CPUユニットの割付DMエリアとIN/OUTリフレッシュします。 注. IN、OUTとも、本ユニットのI/OメモリのDM、AR、CIO、LR、EMエリアを任意に指定可能。 本ユニットのLRエリアと、CPUユ ニット任意エリアとの常時データ交換 本ユニットから...

  • 商品情報

    ...形G2R-1-SN(I) 形G2R-1-SD 形G2R-1-SND(I) 形G2R-2-S 2c 5A 250V AC(cosΦ =1.0) 5A 30V DC(0ms) 形G2R-2-SN(I) 形G2R-2-SD 形G2R-2-SND(I) LR規格認定形(ファイルNo.94/10019(E2)) No.1-1996 形式 操作コイル定格 極数 接点定格 認定開閉回数 形G2R-1-S 3~110V DC 6~240V AC 1c 10A 250V AC(General Use) 7.5A 250V ...

  • 商品情報

    ...的寿命曲線をご確認ください。 *4. 接点出力のみです。 電気的寿命曲線(参考値) 規格 安全規格 *1 UL508 *2、 CSA C22.2 No.14、 NK、 LR、 CCC:GB/T 14048.5 *3 EN61812-1、 IEC60664-1 4kV/2適合 EMC (EMI) EN61812-1 放射妨害電界強度EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静電気放電イミュニ...

  • 商品情報

    ...質量 約100g *電気的寿命曲線をご確認ください。 電気的寿命曲線(参考値) 取得規格 安全規格 *1 UL508 *2、 CSA C22.2 No.14、 NK、 LR、 CCC:GB/T 14048.5 *3 EN61812-1、 IEC60664-1 4kV/2適合 EMC (EMI) EN61812-1 放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静電気放電イミュニテ...

  • 商品情報

    ...る場合の条件となります。 *3.電気的寿命曲線をご確認ください。 電気的寿命曲線(参考値) 安全規格 UL 508、 CSA C22.2 No.14、 LR取得、 CCC: GB/T 14048.5 *2*3 EN 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3Y-2/-2-0) *1、 2.5kV/1(形H3Y-4/-4-0) *1、 0.8kV/2(形H3Y-S)適合 EMC (EMI)  EN 61812-1 放射妨害電...

  • 商品情報

    ...曲線をご確認ください。 電気的寿命曲線(参考値) 形H3YN-2/-21 形H3YN-4/-41 形H3YN-4-Z/-41-Z 安全規格 UL 508、 CSA C22.2 No.14、 LR取得、 CCC: GB/T 14048.5 *2 EN 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3YN-2/-21) *1、 2.5kV/1(形H3YN-4/-41、 形H3YN-4-Z/-41-Z)適合 *1 EMC (EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011、 Group ...

  • 商品情報

    ...考値) 形H3CA-8H : DC5V 100mA(P水準、 参考値) 接点材質:Ag合金 使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85% *1. LR規格の場合DC24V~240V *2. リップル率20%以下(DC24V以上は単相全波整流電源まで使用可能) *3. リップル率20%以下(単相全波整流電源ま...

  • 商品情報

    ...、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s 2 ) バッテリ 寿命 5年 25℃ 質量 約10g 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格 cULus、NK、LR、EC指令対応 *エンドカバーとバッテリの質量を含みます。 性能仕様 項目 CJ2H CPU64 CPU65 CPU66 CPU67 CPU68 プログラム容量 50Kステップ 100Kステッ...

  • 商品情報

    ...全規格 UL863 CSA C22.2 No.14取得 EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ 適合 EMC規格(EN61326) 適合 VDE0106 Part100 適合(フィンガープロテクト規定) LR規格 取得 EMC (EMI):EN61326-1 * 放射妨害電界強度:EN55011 class B (EMS):EN61326-1 * 静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2:4kV接触、8kV気中 電界強度イミュ...

  • 商品情報

    ...台) DXシリーズ:148.8(W)×90(H)×90(D)(ただしケーブルは除く) W=70(電源ユニット)+78.8(CPUユニット) 安全規格 cULus、EC指令対応、NK、LR、RCM、KC *1. 上記値はAC電源:常温・コールドスタート時の条件、DC電源:コールドスタート時の条件です。本AC電源の突入電流...

  • 商品情報

    ...置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ EMC EN 60947-5-1 安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB/T 14048.5) LR(Category ENV1.2) 絶縁抵抗 20MΩ以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 耐電圧 2,000VAC 1分間 外部端子一括とケ...

  • 商品情報

    ...置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ EMC EN 60947-5-1 安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB/T 14048.5) LR(Category ENV1.2) 絶縁抵抗 20MΩ以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 耐電圧 2,000VAC 1分間 外部端子一括とケ...

  • 商品情報

    ...置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ EMC EN 60947-5-1 安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB/T 14048.5) LR(Category ENV1.2) 絶縁抵抗 20MΩ以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 耐電圧 2,000VAC 1分間 外部端子一括とケ...

  • 商品情報

    ...しゃ断するアークバリヤつき • 耐電圧2,000Vをクリア。 • ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加 • 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 *プッシュインPlus端子、ねじ端子ソケットともに、プラグイン端子タイプとの組み合わせ(2015年11月...

  • 商品情報

    ...チェックが容易 • ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) • PNP入力タイプも品揃え • UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 • UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応 • 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能 • UL、CSA、NK、...

  • 商品情報

    ...。 *3.電気的寿命曲線をご確認ください。 電気的寿命曲線(参考値) 安全規格 cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 *1、 CSA C22.2 No.14、LR取得、 CCC: GB/T 14048.5 *3 EN 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3Y-2-B *2 、 2.5kV/1(形H3Y-4-B *2) 適合 EMC (EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011、 Group 1、 class ...

  • 商品情報

    ...電気的寿命曲線をご確認ください。 電気的寿命曲線(参考値) 安全規格 cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14*1、 CSA C22.2 No.14、LR取得、 CCC: GB/T 14048.5 *3 EN 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3YN-2-B/-21-B) *2、 2.5kV/1(形H3YN-4-B/-41-B、 形H3YN-4-Z-B/-41-Z-B)適合 *2 EMC (EMI) EN 61812-1 放射妨...

  • 商品情報

    ... VDC Load Current, General Use and Resistive 5A 6000回 形G3DZ-F4PU Rated load voltage 5-240 VAC 5-100 VDC Load Current, General Use and Resistive 0.3A - 形P6DF-F4PU SWIV2 Recognized Contact terminal 5A, 250V - CSA規格(ファイルNo....

  • 商品情報

    ...エリア、アドレスに割り付ける ことができる。 設定可能エリア 入力エリア、出力エリアともに 内部補助リレー、DM、HR、AR、LR、T/C、EMに割り付けることが可能 先頭アドレス チャンネル単位でR/W可能なエリアに設定可能(一部制限あり) エリア...