全 31668 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- 商品情報
...E3Z-LT / LR / LL アンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ)/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E3Z-LT / LR / LL ダウンロード資料一覧 アンプ内蔵形光電センサ(レーザタイプ) 小型・安心!レーザタイプ光電センサ センサ,光電センサ,アンプ内蔵形,E3Z-...
- 商品情報
...LR, LS 照光押ボタン・スイッチ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 LR, LS 1981年04月 受注終了 照光押ボタン・スイッチ リレー,コンタクタ,LR, LS Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > コンタクタ > ...
- 商品情報
...ーパーコンデンサにより RTCのバックアップが可能。 (5分以上電源ONし、その後OFFした後) 対応規格 *5 *6 EU UKCA 船級規格 LR、DNV、NK *7 IP65 防油形、UL Type4X *4(前面操作部) cULus KC RCM *1. 使用周囲温度は、取付角度により以下のような制約があります。 ・取付角度...
- 商品情報
... 2 X、Y、Z各方向3回 バッテリ 寿命 5年(通電時間率0%(無通電)) 使用形式 別売り 形CJ1W-BAT01 適合規格*1 cULus、EU、UKCA、RCM、KC、NK、LR *1. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 項目 形NX1P2- 11□□□□□/ 11□□□□1 10□□□□□/ 10□□□□1 90□□□□□/ 90□□□□...
- 商品情報
....2 No.107.1(Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) cUR:CSA C22.2 No.62368-1 EN:EN 62477-1、EN 62368-1 PELV(EN 60204-1、EN 62477-1)準拠 EN 61558-2-16準拠 RCM(EN61000-6-4) 船舶規格 LR規格 *10 *11 SEMI規格 SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 *1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されて...
- 商品情報
... EN 61000-6-3 EN55011 Class B 放射妨害電界強度 EN 61000-6-3 EN55011 Class B 安全規格 UL Listed: UL 508 (Listing) cUL: CSA C 22.2 No.107.1 EN: EN 62477-1 船舶規格 LR規格 質量 195g以下 495g以下 注. 使用条件による損失・電圧降下については、お問い合わせください。 *特性データ 「●ピーク電流条件」...
- 商品情報
...出力ユニットは100m/s 2 ) バッテリ 寿命 2.5年(25℃、通電時間率0%(無通電)) 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格*1 cULus、EU、UKCA、RCM、KC、NK、LR *1. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 項目 形NX701- 17□0 16□0 処理時間 命...
- 商品情報
... 2 X、Y、Z各方向3回 バッテリ 寿命 5年(通電時間率0%(無通電)) 使用形式 別売り 形CJ1W-BAT01 適合規格 *1 cULus、EU、UKCA、RCM、KC、NK、LR *1. 形式ごとの最新の適合規格は、規格認証/適合ページ、または、当社営業担当者に確認してください。 性能仕様 項目 形NX102- 12□□ ...
- 商品情報
...、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s 2 ) バッテリ 寿命*1 5年 25℃ 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格*2 cULus、EU、UKCA、RCM、NK、LR、KC*3 *1. 通電時間率0%(無通電)のときの値です。 *2. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確...
- 商品情報
...、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s 2 ) バッテリ 寿命*1 5年 25℃ 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格*2 cULus、EU、UKCA、RCM、NK、LR、KC*3 *1. 通電時間率0%(無通電)のときの値です。 *2. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確...
- 商品情報
...ンス設定のサポート機能(電圧バランス確認機能)を搭載 • 広範囲の入力電圧に対応 • 安全規格(UL、EN)取得 • 船舶規格(LR規格)適合 • EMC指令適合 • 欧州標準の棒端子タイプ *1 • 無償保証期間:3年 *2 *1. 丸端子、Y端子はご使用できません。 *2. 詳細は、デー...
- 商品情報
...-2-201 OVCⅢ/OVCⅡ Pol2 *15 EN/IEC 62477-1 OVCⅢ Pol2 *14 RCM(EN61000-6-4) SELV(EN/IEC 61558-2-16)準拠 PELV(EN/IEC 60204-1)準拠 EN/IEC 61558-2-16準拠 *14 BIS(IS 13252(Part1)) *17 船舶規格 LR...
- 商品情報
...間 20MΩ以上(DC 500Vメガにて) 規格対応 安全規格 UL508/CE/UKCA/C22.2 No.107.1-01 EMI 放射妨害電界強度 EN61000-6-4/FCC/ICES/RCM/KC 船舶規格 LR/DNV/EN60945 *8 内部消費電力(通常時*2/最大時*3) 7W/22W 11W/41W 14W/60W 18W/80W シリアル 通信 RS-232C(インターフェイス形状) 有(RJ45) USB(インターフェ...
- 商品情報
... OVCⅢ(≦2000m)OVCⅡ(2000m<and≦3000m)Pol2、EN 62368-1 OVCⅡ(≦3000m)Pol2 PELV(EN/IEC 60204-1)準拠 *13 EN/IEC 61558-2-16:2009+A1:2013準拠 *13 RCM(EN61000-6-4) BIS:IS 13252(Part1)(30W除く)*13 船舶規格 *13 ...
- 商品情報
...掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/s 2 X、Y、Z各方向3回 適合規格* UL 61010-2-201、ANSI/ISA12.12.01、EU:EN 61131-2、NK、LR、RCM、KC、IO-Linkコンフォーマンス *最新の適合規格については、「規格認証/適合」をご覧ください。または当社営業担当者に確認し...
- 商品情報
...韓国電波法(KC) 適合 オーストラリアラベリング要求(RCM) 適合 SEMI規格 瞬停基準に対応可能(無負荷時) 船舶規格(NK/LR) 適合しない *以下の形式の適合規格はEN61000-6-7です。 対象形式:形R88D-1SN55□-ECT、形R88D-1SN75□-ECT、形R88D-1SN150□-ECT 注. 上記項目は、単独での評価試験によ...
- 商品情報
...出力ユニットは100m/s 2 ) バッテリ 寿命 2.5年(25℃、通電時間率0%(無通電)) 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格*1 cULus、EU、UKCA、RCM、KC、NK、LR *1. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。 項目 形NX701- 17□0 16□0 処理時間 命...
- 商品情報
...縁されている回路間AC510V、1分間、漏れ電流5mA以下 適合規格* cULus: Listed(UL 61010-2-201)、ANSI/ISA 12.12.01、 EU: EN 61131-2、RCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR、BV、UKCA *形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。 機能名称 内容 対応ユニ...
- 商品情報
...韓国電波法(KC) 適合 オーストラリアラベリング要求(RCM) 適合 SEMI規格 瞬停基準に対応可能(無負荷時) 船舶規格(NK/LR) 適合しない 注1. 上記項目は、単独での評価試験によるものです。複合された条件ではこの限りではありません。 2. サーボドラ...
- 商品情報
...類されます。 米国 機器搭載して米国へ輸出する場合、米国のレーザ規格FDA(Food and Drug Administration)の規制を受けます。形E3C-LD11N/形E3C-LR□□Nは21CFR1040に定めるクラスⅡに分類されます。形E3C-LD11N/形E3C-...