全 31668 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 商品情報
...(梱包状態) 約85g 約100g 付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文) *1. 形E3C-LD11Nの検出距離は白画用紙での値です。 *2. 形E3C-LR□□Nの検出距離は反射板(形E39-R12)使用時での値です。MSR機能内蔵です。対象物での反射光の影響を受けることがあります...
- 商品情報
...バッテリ寿命 バッテリ寿命:5年(25℃) バッテリ低下(LEDの橙色点灯から)5日以内 対応規格 UL508認定、UL1604認定、EMC指令適合、NK、LR規格認定 *1. 下図の温湿度範囲でご使用・保存ください。 *2. 形NS5、形NS10、形NS12、形NS15が対応しています。 NSH5(ハンディタイプ) シリ...
- 商品情報
...拠、147m/s 2 X、Y、Z各方向3回 適合規格* cULus: Listed(UL508 またはUL61010-2-201)、ANSI/ISA 12.12.01、 EU:EN 61131-2、C-Tick またはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR *形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。 個別仕様 EtherCAT カプラユニット ...
- 商品情報
...規格 *2 cULus Listed UL508またはListed(UL 61010-2-201)、ANSI/ISA 12.12.01または UL121201、EU: EN61131-2またはEN 61010-2-201、C-TickまたはRCM、 KC: 韓国電波法登録、NK、LR *1. リレー出力ユニットについては形式によって異なります。個別仕様欄を参照ください。 *2. 形式ごとの最新の適合規格...
- 商品情報
...撃 IEC60068-2-27に準拠、147m/s 2 X、Y、Z各方向3回 適合規格* cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、 EU: EN 61131-2 、C-TickまたはRCM、 KC: 韓国電波法登録、NK、LR *形式ごとの最新の適合規格は、 「規格認証/適合」 または、当社営業担当者に確認してください。 アナログ入力ユニット(電圧...
- 商品情報
...衝撃 IEC60068-2-27に準拠、147m/s 2 X、Y、Z各方向3回 適合規格* cULus Listed UL508、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN61131-2、C-Tick またはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR *形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。 温度入力ユニット(熱電対入...
- 商品情報
.../s 2 X、Y、Z各方向3回 適合規格 * cULus: Listed(UL508)またはListe(UL 61010-2-201)、ANSI/ISA 12.12.01、 EU: EN 61131-2、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR 最新の適合規格については、「規格認証/適合」をご覧ください。または当社営業担当者に確認してください。 インクリメ...
- 商品情報
.../s 2 X、Y、Z各方向3回 適合規格 * cULus: Listed(UL508)またはListe(UL 61010-2-201)、ANSI/ISA 12.12.01、 EU: EN 61131-2、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR *最新の適合規格については、「規格認証/適合」をご覧ください。または当社営業担当者に確認してください。 SSI入力ユニ...
- 商品情報
.../s 2 X、Y、Z各方向3回 適合規格 * cULus: Listed(UL508)またはListe(UL 61010-2-201)、ANSI/ISA 12.12.01、 EU: EN 61131-2、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR *形式ごとの最新情報は、「規格認証/適合」をご覧ください。または、当社営業担当者に確認してください。 パルス出力ユニ...
- 商品情報
...、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s 2 ) バッテリ 寿命*1 5年 25℃ 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格*2 cULus、EU、UKCA、RCM、NK、LR、KC*3 *1. 通電時間率0%(無通電)のときの値です。 *2. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確...
- 商品情報
...、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s 2 ) バッテリ 寿命*1 5年 25℃ 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格*2 cULus、EU、UKCA、RCM、NK、LR、KC*3 *1. 通電時間率0%(無通電)のときの値です。 *2. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確...
- 商品情報
...、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s 2 ) バッテリ 寿命*1 5年 25℃ 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格*2 cULus、EU、UKCA、RCM、NK、LR、KC*3 *1. 通電時間率0%(無通電)のときの値です。 *2. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確...
- 商品情報
...回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/s 2 X、Y、Z各方向3回 適合規格 * cULus Listed(UL61010-2-201)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2、 NK、LR、 RCM、KC: 韓国電波法登録 *最新の適合規格については、「規格認証/適合」をご覧ください。または当社営業担当者に確認してくだ...
- 商品情報
...衝撃 IEC60068-2-27に準拠、147m/s 2 X、Y、Z各方向3回 適合規格* cULus Listed UL508、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN61131-2、C-Tick またはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR *最新の適合規格については、「規格認証/適合」をご覧ください。または当社営業担当者に確認してください。 機能名称 内容...
- 商品情報
...、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s 2 ) バッテリ 寿命*1 5年 25℃ 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格*2 cULus、EU、UKCA、RCM、NK、LR、KC*3 *1. 通電時間率0%(無通電)のときの値です。 *2. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確...
- 商品情報
...を参照 耐電圧 各NXユニットの個別仕様を参照 適合規格 cULus: Listed(UL61010-2-201)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2、RCM、KC: 韓 国電波法登録、NK、LR 注1. 絶縁抵抗および耐電圧の仕様はNXユニットの形式により異なります。 2. 形式ごとの最新の適合規格については、規...
- 商品情報
...、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s 2 ) バッテリ 寿命*1 5年 25℃ 使用形式 形CJ1W-BAT01 適合規格*2 cULus、EU、UKCA、RCM、NK、LR、KC*3 *1. 通電時間率0%(無通電)のときの値です。 *2. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確...
- 商品情報
...詳しくは共通の注意事項およびご承諾事項をご覧ください。 警告表示の意味 図記号の意味 レーザタイプ:E3Z-LT/LR/LL□□-UL レーザ製品を安全に使用していただくために 安全上の要点 以下に示すような項目は、安全を確保する上で必要なこ...
- 商品情報
...韓国電波法(KC) 適合 オーストラリアラベリング要求(RCM) 適合 SEMI規格 瞬停基準に対応可能(無負荷時) 船舶規格(NK/LR) 適合しない *1. 形式ごとの最新の適合規格は、規格認証ページ、または、当社営業担当者に確認してください。 注. 上記項目は、単独...
- 商品情報
...1. 形式の末尾に「-CA」がつくのは、形E3T-SR4□専用の反射板です。 *2. 形E3C-LDAシリーズ専用の反射板です。ただし、形E39-R12は形E3Z-LR□(E3Zレーザの回帰反射形)でも使用できます。 形E39-R21 *3 形E39-R22 *3 形E39-RS10 *3 形E39-RS11 *3 *3. 形E3NC-LH03専用の反射板です。 メニュー...