全 41926 件が検索されました。(861 - 880件を表示)
- 商品情報
... 許容曲げ半径 25mm 使用限界ファイバ長 透過形:180cm 反射形:100cm 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 {50G}X、Y、Z各方向 3回 コード 2m以下(太さAWG24以上) 質量 約3.0g メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロ...
- 商品情報
...能 接触抵抗 40mΩ以下(コネクタ部) 絶縁抵抗 DC500V 60秒印加後(100MΩ以上) 耐振動 10~500~10Hzを20分で掃引 全振幅1.52mmまたは98m/s 2 のいずれか小さいほうの振幅を持つ単振動で、 X・Y・Z、3軸方向に各2時間(計6時間)コネクタかん合状態で測定する 耐...
- 商品情報
...間 AC2,000V 50/60Hz 1min 同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1min 誤動作振動 10~55~10Hz 複振幅1.0mm 誤動作衝撃 200m/s 2 耐ノイズノイズレベル ノイズレベル1.5kV、 パルス幅 100ns~1μs 端子台+、 -間の定格電圧 DC24V±5% 端子台+、 -間の定格電流 DC24V 12.3mA×ON点数 ケーブ...
- 商品情報
...ング機能、メッセージ通信機能 表示灯 MS表示灯(緑/赤)、 NS表示灯(緑/赤)、 USB表示灯(緑/赤) 耐振動 10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s 2 耐衝撃 150m/s 2 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗 30MΩ以上 使用周囲温度 0~+50℃ 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 保存温度 −15~+60℃(氷...
- 商品情報
...にて) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 1,000m/s 2 使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH 保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこ...
- 商品情報
...にて) 絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10~ 55~10Hz.片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 1,000m/s 2 使用周囲温度 −30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45~85% RH 保管温度 −30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこ...
- 商品情報
... 100μA以下 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 入出力間 AC4,000V 50/60Hz 1min 振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 1,000m/s 2 保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45~...
- 商品情報
...電金属部間 AC2,000V 50/60Hz 1min ランプ端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min *3 振動 誤動作 複振幅1.5mm 10~55Hz(誤動作1ms以内) 衝撃 耐久 最大500m/s 2 誤動作 最大200m/s 2 (誤動作1ms以内) 耐久性 機械的 モーメンタリ動作形 100万回以上 オルタネイト動作形 20万回以上 (セット、...
- 商品情報
...) 各端子とアース間 各端子と非充電金属部間 AC2,000V(リーク電流10mA以下) 振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 耐久 1,000m/s 2 以上 誤動作 300m/s2以上 注1. 上記は初期における値です。 2. 形式によっては、上記内容と異なる場合がありますので別途...
- 商品情報
...間 AC2,000V 50/60Hz 1min 回極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1min 誤動作振動 10~55~10Hz 複振幅1.0m 誤動作衝撃 200m/s 2 耐ノイズ ノイズレベル 1.5kV、 パルス幅 100ns~1μs 端子台+、 -間の定格電圧 DC24V ±5% 端子台+、 -間の定格電流 DC24V 12.3mA×ON点数 ケーブ ル長 コントロ...
- 商品情報
... ClassⅡ(二重絶縁) 閉路時逆起電圧 1,500V max.(EN60947-5-1) 接触抵抗 25mΩ以下(初期値) 振動 誤動作 10~50Hz 片振幅0.75mm 衝撃 耐久 1,000m/s 2 以上 誤動作 300m/s 2 以上 使用周囲温度 −10~+55℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 質量 約340g(形D4DL-1CFA-B) 注. 上記は初...
- 商品情報
... 4 3 50 14-20 50 38 25 19 10 8 6 5 3 2 22 100 50 38 35 * 27 10 8 4 3 50 耐振動 振動数10~55Hz、加速度15m/s2 耐衝撃 衝撃値50 m/s 2 保護構造 IP20(IEC60529) 使用温度 -20℃~+60℃ 保存温度 -40℃~+80℃(結露や氷結の無いこと) 相対湿度 95%RH以下(結露や氷結の無いこと) 標高 2000m以...
- 商品情報
...バーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 10~60Hz 振幅 0.35mm、60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z各方向80分 耐衝撃 150m/s 2 3軸6方向各3回 適合規格*1 cULus:Listed(UL61010-2-201) EU:EN 61131-2、RCM KC:韓国電波法登録 IO-Linkコンフ...
- 商品情報
...て) 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 保護構造 IEC60529規格 IP65 振動 耐久 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引 誤動作 衝撃 耐久 100m/s 2 X、Y、Z各方向 1,000回 誤動作 材質 ケース:アルミ、全面カバー:PMMA樹脂(アクリル)、樹脂キャップ:PA6(ナイロン) 断面寸法 30×40mm 質量 ※梱包状...
- 商品情報
...ト回転時) 685mm 712mm 最小旋回半径 750mm 最大直進速度(前方および横方向) 1,200mm/s 最大逆進速度 300mm/s 最大並進加速度 750mm/s 2 最大並進減速度 1,000mm/s 2 最大回転速度 65°/s 35°/s 最大回転加速度 165°/s2 85°/s2 最大回転減速度 165°/s2 85°/s2 最大慣性モーメント ...
- 商品情報
...絶縁抵抗 100MΩ以上(絶縁抵抗計にてDC500Vを印加して測定) 充電部一括とケース間 耐振動 耐久:10~150Hz 片振幅0.75mm または100m/s 2 X、Y、Z 各方向 8 分×4 掃引 耐衝撃 耐久: 300m/s 2 X、Y、Z各方向 3回 導圧部 Rc(PT)1/8 ねじ ケーブル ビニル絶縁丸型コード...
- 商品情報
...保存周囲湿度 35~85%RH(ただし、結露しないこと) 保護構造 IP67(IEC60529規格) /IP67g(JEM1030規格) * 耐振動 10~2,000Hz 片振幅0.75mm 加速度 上限150m/s 2 X、Y、Z各方向、掃引時間15min、掃引回数10回 耐衝撃 500m/...
- 商品情報
... DC500Vメガにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・筐体)間 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 耐衝撃 294m/s 2 6方向各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:赤) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスA準拠、EN50081-2適合 放射妨害電界強度 ...
- 商品情報
...抗 DC500Vメガにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・筐体)間 耐振動 10~55Hz 片振幅0.412mm 3方向各2hにて異常ないこと 耐衝撃 294m/s 2 6方向各3回にて異常のなきこと 入力表示灯 有(色:オレンジ) 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスB 安全規格 ...
- 商品情報
... * 10mA以下(AC200Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上(500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1分間 振動 10~55~10Hz 片振幅0.175mm(複振幅0.35mm) 衝撃 294m/s 2 (逆さ取りつけ方向 : 98m/s 2 ) 保管温度 −30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −30~+80°C(ただし、 氷結および結...