全 96 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • マニュアル

    ...小数点位置に注意してください。 Ptセンサ入力(-99.9--450.0℃)の場合一・・下限:"F999"、上限:"4500" K熱電対入力(-200∼1,300℃)の場合……下限:"F200"、上限:"1300" (7)測定値読み出し測定値(PV)とステータスデータの読み出しを行います。 ■コマンドフォーマット @ 11ユニットNo.RX×1...

  • マニュアル

    ...-115 資料 9 バーコードリーダ(形 V500/V520)..........................................................資-132 資料 10 レーザマイクロメータ(形 3Z4L) ............................................................資-142 資料 11 視覚認識装置(形 ...

  • マニュアル

    ...ータ n+9 0 0 0 0 STOP 0 (注)BCD4桁、Ptでは最下位桁=0.1の位、「−」は最上位桁=F (例)Ptで−20.0゜Cの場合は「F200」 ( CS1 : n=2000+10×号機 N0.) ( C200HX/HG/HE, C200HS, C200H : n =100+10×号機 N0.) 「汎用」設定時 入出力 チャネルの区別 番号 15 14 13 n 出力 OUT 05 04 03 02 01 00 12 11 10 09 08 07 06 書込/読...

  • マニュアル

    ...(-100 ∼ -1 ∼ 850) 0000∼0FA0 (0.0 ∼ 400.0) 0000∼06A4 ( 0 ∼1700) 0000∼06A4 ( 0 ∼1700) 0064∼0708 ( 100∼1800) ゚F BCD表示 BIN表示(16進4桁) BCD表示 F200∼1300 (-200∼1300) 0000∼5000 ( 0.0∼500.0) F100∼0850 (-100∼850) 0000∼4000 ( 0.0∼400.0) F999∼ 4000 注2 (-99.9∼ 400.0) F100∼0850 (-100∼850) 0000∼4000 ( 0.0∼400.0) 0000∼1700 ( 0 ∼1700) 0000∼1700 ( 0 ∼1700) 0100∼1800 ( 100∼1800) FED4∼FFFF∼08FC (-300∼ -1 ∼2300) 0000∼2328 (0.0∼ 900.0) FF9C∼...

  • マニュアル

    ...実行 N100 N001 N002 N003 サイクルスタート OFFなのでN005 終了後停止します。 (パス動作の例) N003 G01 X100 F100 N004 G01 X300 F200 サイクルスタート N005 G01 X400 F100 プログラムの実行 軸の動作 N003 N004 N005 N006 速度時間 6.46 ラダープログラム例 DIFU R1 (内部補助リレー) スタート条件 n+...

  • マニュアル

    ...4 5 6 7 8 9 BCD F***はマイナス 最上位ビットがを表しますマイナスを表します K:-200∼1300℃ FF38∼FFFF∼0514 F200∼1300 8200∼1300 (-300∼2300 °F) (-200∼-1∼1300) (-200∼1300) (-200∼1300) K:0.0∼500.0℃ 0000∼1388 0000∼5000 0000∼5000 (0.0∼900.0 °F) (0.0∼500.0) (0.0∼500.0) (0.0∼500.0) J:-100∼850℃ FF9C∼FFFF∼0352 F100∼0850 8100∼0850 (-100∼1500 °F) (-100∼-1∼850) (-100∼850) (-...

  • マニュアル

    ...コードリーダ(形 9 レーザマイクロメータ(形3Z4L) 内蔵標準プロトコル「レーザマイクロメータ 10 視覚認識装置(形F200/F300/F350) 内蔵標準プロトコル「視覚認識装置(形F200/ 12 モデムヘイズ社ATコマンド 資6 構成について解説しています。 7 デジタル...

  • マニュアル

    ...+7) ∼ (m+8) CH] を書き込む C:#CC07 D:#F002(C200HX/HG/HEの場合) W+1、W:#0002000F(CS1の場合) 10-4 ・コントロールコード 「F100」 、「F200」 、「F300」の場合 F1、F2の場合は、カウンタ1、またはカウンタ2の現在値なので、2CH分必要です。 したがって、002となります。 F3の場合は、カウンタ1とカ...

  • マニュアル

    ...、位置決めします。 以下にいくつかの例を示しながら詳細を説明します。 (例1)速度指令2を指定しない場合 G31 X100 F200 (単位は、[mm]とします) 汎用入力1 X軸速度 200 速度制御 位置制御 (100mm移動) 時間 0 汎用入力1がONするまでは、200[mm/s]でX軸を...

  • マニュアル

    ...、 レーザマイクロメータへの機能設定内容の書き込み/読み出し手順などが設定されています。 視覚認識装置 (形F200/F300/F350) 視覚認識装置をコミュニケーションボード経由で制御するためのプロトコルです。 視覚認識装置のリモート制御...

  • マニュアル

    ...により、 任意の厚さの按"ノリングを構成する標i{∫'価格(Y) 10,700 LENGTH:40mm 20mm 10mm 5nim 1.OmmO.5mm 1お原負い1 ●形F200-Sカ・∼ラヒC(.ITVレンズソ)1‖jはt5以Lソ)抜"∫リングをご使[llください,、 ●接'ゲリングソ)ねじ部はその柵造L、3.5mmで1す 1.5mm...

  • マニュアル

    ...戻ります [使用カメラ]を[その他]にして[終了]を選ぶと、カメラの詳細条件を設定する画面(右の画面)が表示されます。 F200/F300 共通カメラを使用される場合の設定値は、セットアップマニュアルに記載されています。 セットアップマニュアル p....

  • マニュアル

    ...Fiber length (m) Band vs. Fiber Length The following equation expresses the baseband frequency characteristics f(L) in MHz for a given fiber length (L) in km. f(L) = 14.5×L–0.89 MHz (for 0.85 mm, NA=0.4, and spot size ...

  • マニュアル

    ...CT 0 overflow Loop 2 status data 0 Sensor error CT 0 overflow Note For four-digit BCD and platinum resistance thermometer data, the least significant digit = 0.1, and the most significant digit (F) = minus (–). For example, “...

  • マニュアル

    ... Hex) °F BCD FF38 to FFFF to 0514 (–200 to –1 to 1300) 0000 to 1388 (0.0 to 500.0) FF9C to FFFF to 0352 (–100 to –1 to 850) 0000 to 0FA0 (0.0 to 400.0) F200 to 1300 (–200 to 1300) 0000 to 5000 (0.0 to 500.0) F100 to 0850 (–100 to 850) 0000 to 4000 (0.0 to 400.0) Binary (4-digit Hex) BCD FED4 to FFFF to 08FC (–300 to –1 to 2300) 0000 to 2328 (0.0 to 900.0) FF9C to FFFF to 05DC (–100 to –1 to ...

  • マニュアル

    ...CTover・fbW O 0 RUN o O Coolingout-put HeaATtingout・put 04 03 02 01 0 LoOPlRUN Note SW2・1inNormalPosition Forfour-digitBCDandplatinumresistancethermometerdata,theleast significantdigit=O.1,andthemostsignificantdigit(F)=minus(一).Forexample, "...

  • マニュアル

    ...@ 8 ll∼BitAUocon'ontoC20HBBoar'dS SeCtion4・3 4・2・6C20HB・LK201RS・232ClnterfaceBeard 、 h㎝ Sp●clflcatlon8 Communicationsπ1gthod Ha∬duplex Synchroniz誕bnmθthod Start-stOP 1耐e㎡ace RS-232C(oon・・hsuIated) Baud田te Seled300,600,...

  • マニュアル

    ...1, , 1 ・POOIexec l execution TheCyclθStartBitisOFF,soexecution isstoppedafterNOOsiscompleted. CycleStartBlt {n+2bito2) Programexecution Speed Axis◎peration NOO3 NOO3 NOO4 NOO5 GOl GOl GO1 X100 ×300 ×400 FlOO ...

  • マニュアル

    ...E5ZE Temperature Controller Reads D E5ZE Temperature Controller Writes E E5J Temperature Controllers F ES100 Digital Controllers Appendix Contents G K3T Intelligent Signal Processors H V500/V520 Bar Code Readers I 3Z4L Laser Micrometer J ...

  • マニュアル

    ... be specified. Specify the total number of words to which data is written. Example: Set C to CC07 and D to F002 to write the maximum count value of counter 1 in circular mode to words m+7 and m+8. Control Codes F100, ...