全 96 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...3)F300シリーズカメラ用カメラケーブル生産終了予定商品 項目 形F160-VSR3 形F160-VSR4 適用カメラ 形F300-S2R/S3DR/S4R、 形F200-S 耐振動 10~150Hz 片振幅0.15mm 3方向 各8分 4回 耐衝撃 196m/s2 6方向 各3回 周囲温度範囲 動作時:0~+50℃、保存時:-25~+65℃ (ただし氷結・結露しな...

  • 推奨代替品ガイド

    ...推奨代替商品はありません 2002年9月末生産終了推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点・ IMPユニット 形F200/形F300/形F350シリーズの生産終了にともない、 各種I/Fユニットを生産終了します。 ・ 一体型コントローラ 形F381シリーズへの...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ロボランプハウス (どのカメラもこのケーブルで対応できます) 専用言語OVLを使用するとき必要です カメラ形F200-S 25万画素CCDカメラ。 小形、ローコストな形F200の標準カメラです。 カメラ ★形F300-S 38万画素CCDカメラ。 2方向からの一括撮像に...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...ES5 ESA-B1 EW700-M20L EW700-P40L EWL EWS-DE10 EY3A-1051 EY3A-1081 F10 F150 V2 F150 V3 F150-C10E F150-C10E-3 / C15E-3 F160 V2 F160-C10CF F160-C10CP F180 F200 F210 F210-C10-ETN / F500-C10-ETN / F500-C10 F210-STシリーズ F250 F270 F2L-S, F3H, F3C-50 F2LP F2P, TUU F2U F300 F350 F381 F39-MT11 F39-TC5 F3C-AL F3G-C F3L F3M-S F3R F3S-A F3S-B F3SG-RA-01TS / 02TS F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ト形F300-B52 形F300-B32 コンソール形F300-KP 端子台ユニット形F300-D2 カメラケーブル形F309-VSR2 標準カメラ 形F300-S 形F200-S シャッタカメラ形F300-S2R/S3DR フレームシャッタカメラ形F300-S4R モニタケーブル形F309-VM ビデオモニタ形F300-M09 ストロボ ストロボケー...

  • 推奨代替品ガイド

    ...-VM 25M 形F150-VM 30M 4 システム構成例生産終了商品形3Z4SP 形3Z4SP-V5 カメラケーブル形3Z4W-V1 モニタケーブル 形F200-S カメラ形3Z4SP-M1 ビデオモニタ形3Z4R-R1 RS-232Cケーブル 光電スイッチなど形3Z4SP-K1 キーボード・ターミナル パラレル入出力 形3Z4SP-C□□ 視覚...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...ES5 ESA-B1 EW700-M20L EW700-P40L EWL EWS-DE10 EY3A-1051 EY3A-1081 F10 F150 V2 F150 V3 F150-C10E F150-C10E-3 / C15E-3 F160 V2 F160-C10CF F160-C10CP F180 F200 F210 F210-C10-ETN / F500-C10-ETN / F500-C10 F210-STシリーズ F250 F270 F2L-S, F3H, F3C-50 F2LP F2P, TUU F2U F300 F350 F381 F39-MT11 F39-TC5 F3C-AL F3G-C F3L F3M-S F3R F3S-A F3S-B F3SG-RA-01TS / 02TS F3SG-Rシリーズ F3SL F3SN-A / -B, F3SH-A F3SN-A□SS F3SP-T01...

  • 推奨代替品ガイド

    ...使用カメラケーブル生産終了予定商品形F300-S2R 推奨代替商品形XC-ST50 (ソニー (株)製) 使用カメラケーブル形F300/F350/F200/F381にて使用する場合カメラケーブル 形F309-VSR2 形F160/F210/F250/F270にて使用する場合カメラケーブル 形F160-VSR3 定格性能項目撮像素子 生...

  • ...は、輸出令第4条または貿易外省令適用により輸出許可不要を表します。 形式製品区分 F F160-S* 上記以外のF160-* F200-C*/F210-C* F210-S* F250-C* F250-U* F258-U* F270-C* F32-* F39-PT* F39-BT* F39-SGBT F39-SGIT-IL3 上記以外のF39-* F300-C* F300-L* 上記以外のF300-* F309-V* F350-C* F350-L100*/-U101 F500-C1* F500-S1 F500-CD*/-LE*/-...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...生産終了 位置決め用視覚認識装置用カメラ 3Z4SP-S1-A 1994年6月 生産終了 生産終了案内 視覚認識装置 カメラ F200-S 2002年9月 推奨代替品は生産終了 関連情報...

  • カタログ

    ...indicates minus sign. Leftmost bit indicates minus sign. 16-bit binary F@@@ indicates minus sign. Leftmost bit indicates minus sign. 0 K: −200 to 1300°C (−300 to 2300°F) FF38 to FFFF to 0514 F200 to 1300 (−200 to −1 to 1300) (−200 to 1300) 8200 to 1300 (−200 to 1300) FED4 to FFFF to 08FC F300 to 2300 (−300 to −1 to 2300) (−300 to 2300) F300 to 2300 (−300 to 2300) 1 K: 0.0 to 500°C (0.0 to 900.0°F) 0000 to 1388 (0.0 to 500.0) 0000 to 5000 (0.0 ...

  • カタログ

    ...No. Input type °C °F 16-bit binary BCD 16-bit binary BCD 0 K: −200 to 1,300°C (−300 to 2,300°F) FF38 to FFFF to 0514 (−200 to −1 to 1,300) F200 to 1300 (−200 to 1,300) FED4 to FFFF to 08FC (−300 to −1 to 2,300) F300 to 2300 (−300 to 2,300) 1 K: 0.0 to 500°C (0.0 to 900.0°F) 0000 to 1388 (0.0 to 500.0) 0000 to 5000 (0.0 to 500.0) 0000 to 2328 (0.0 to 900.0) 0000 to ...

  • カタログ

    ...indicates minus sign. BCD 16-bit binary F@@@ indicates minus sign. Leftmost bit indicates minus sign. 0 K: −200 to 1300°C (−300 to 2300°F) FF38 to FFFF to 0514 (−200 to −1 to 1300) F200 to 1300 (−200 to 1300) 8200 to 1300 (−200 to 1300) FED4 to FFFF to 08FC (−300 to −1 to 2300) F300 to 2300 (−300 to 2300) F300 to 2300 (−300 to 2300) 1 K: 0.0 to 500°C (0.0 to 900.0°F) 0000 to 1388 (0.0 to 500.0) 0000 to 5000 (0.0 to 500.0) 0000 ...

  • マニュアル

    ...F600 The rest are the same as the G3ZA1. G3ZA7 - CH1 Slope ··· ··· 0700 F500 G3ZA2 - CH1 Slope G3ZA8 - CH1 Slope ··· ··· 0600 F400 ··· ··· 0500 F300 ··· ··· 0400 F200 ··· ··· 0300 F100 ··· ··· 0200 (1) Valid after a Software Reset operation command or after power is turned ON. Refer to the G3ZA Multi-channel Power Controller User’s Manual (Cat. No. Z200). (2) Parameters with the following mark are supported only by version 2 G3ZA Power Controllers: V2 Refer to the G3ZA Multi-channel Power Controller User’s Manual (Cat. No. Z200) for information on G3ZA functionality. 258 Appendix Parameter List Parameter name Setting (monitor) ...

  • マニュアル

    ...ータ n+9 0 0 0 0 STOP 0 (注)BCD4桁、Ptでは最下位桁=0.1の位、「−」は最上位桁=F (例)Ptで−20.0゜Cの場合は「F200」 ( CS1 : n=2000+10×号機 N0.) ( C200HX/HG/HE, C200HS, C200H : n =100+10×号機 N0.) 「汎用」設定時 入出力 チャネルの区別 番号 15 14 13 n 出力 OUT 05 04 03 02 01 00 12 11 10 09 08 07 06 書込/読...

  • マニュアル

    ...定スイッチ 3(SW3)による)。 例) 入力種別 K:-200∼1300℃ データの格納/表示形式 16 ビットバイナリ BCD 4 桁 FF38∼FFFF∼0514 F200∼1300 (-200∼-1∼1300) (-200∼1300) ● 制御方式として ON/OFF 制御/2 自由度 PID 制御の選択が可能制御方式として 2 自由度 PID 制御と ON/OFF 制御が選択できます(機...

  • マニュアル

    ...4 5 6 7 8 9 BCD F***はマイナス 最上位ビットがを表しますマイナスを表します K:-200∼1300℃ FF38∼FFFF∼0514 F200∼1300 8200∼1300 (-300∼2300 °F) (-200∼-1∼1300) (-200∼1300) (-200∼1300) K:0.0∼500.0℃ 0000∼1388 0000∼5000 0000∼5000 (0.0∼900.0 °F) (0.0∼500.0) (0.0∼500.0) (0.0∼500.0) J:-100∼850℃ FF9C∼FFFF∼0352 F100∼0850 8100∼0850 (-100∼1500 °F) (-100∼-1∼850) (-100∼850) (-...

  • マニュアル

    ...16 ビットバイナリ BCD F***はマイナスを表します 最上位ビットがマイナスを表します K:-200∼1300℃ FF38∼FFFF∼0514 F200∼1300 8200∼1300 (-300∼2300 °F) (-200∼-1∼1300) (-200∼1300) (-200∼1300) K:0.0∼500.0℃ 0000∼1388 0000∼5000 0000∼5000 (0.0∼900.0 °F) (0.0∼500.0) (0.0∼500.0) (0.0∼500.0) J:-100∼850℃ FF9C∼FFFF∼0352 F100∼0850 8100∼0850 (-100∼1500 °F) (-100∼-1∼850) (-...

  • マニュアル

    ...コードリーダ(形 9 レーザマイクロメータ(形3Z4L) 内蔵標準プロトコル「レーザマイクロメータ 10 視覚認識装置(形F200/F300/F350) 内蔵標準プロトコル「視覚認識装置(形F200/ 12 モデムヘイズ社ATコマンド 資6 構成について解説しています。 7 デジタル...

  • マニュアル

    ...+7) ∼ (m+8) CH] を書き込む C:#CC07 D:#F002(C200HX/HG/HEの場合) W+1、W:#0002000F(CS1の場合) 10-4 ・コントロールコード 「F100」 、「F200」 、「F300」の場合 F1、F2の場合は、カウンタ1、またはカウンタ2の現在値なので、2CH分必要です。 したがって、002となります。 F3の場合は、カウンタ1とカ...