全 7849 件が検索されました。(7521 - 7540件を表示)
- 商品情報
...商品概要、在庫/販売状況および詳細情報をご紹介 TL-W3MC2 2M ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > 近接センサ > 角型 > TL-W > 形式仕様一覧 > TL-W3MC2 2M TL-W フラットタイプ近接センサ 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリスト...
- 商品情報
...商品概要、在庫/販売状況および詳細情報をご紹介 TL-W5E1 2M ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > 近接センサ > 角型 > TL-W > 形式仕様一覧 > TL-W5E1 2M TL-W フラットタイプ近接センサ 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリスト...
- 商品情報
...商品概要、在庫/販売状況および詳細情報をご紹介 TL-W5E2 2M ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > 近接センサ > 角型 > TL-W > 形式仕様一覧 > TL-W5E2 2M TL-W フラットタイプ近接センサ 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリスト...
- 商品情報
...商品概要、在庫/販売状況および詳細情報をご紹介 TL-W5F1 2M ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > 近接センサ > 角型 > TL-W > 形式仕様一覧 > TL-W5F1 2M TL-W フラットタイプ近接センサ 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリスト...
- 商品情報
...商品概要、在庫/販売状況および詳細情報をご紹介 TL-W5F2 2M ホーム > 商品情報 > 商品カテゴリ > センサ > 近接センサ > 角型 > TL-W > 形式仕様一覧 > TL-W5F2 2M TL-W フラットタイプ近接センサ 形式仕様一覧 マイリストに追加 マイリストに追加済 マイリスト...
- 商品情報
...: 2.5 m Differential distance 20% max. of sensing distance Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time 20 ms max. Sensitivity setting...
- 商品情報
...: 2.5 m Differential distance 20% max. of sensing distance Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time 20 ms max. Sensitivity setting...
- 商品情報
... mm: 300 mm Differential distance 20% max. of sensing distance Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 ...
- 商品情報
... mm: 300 mm Differential distance 20% max. of sensing distance Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 ...
- 商品情報
... mm: 300 mm Differential distance 20% max. of sensing distance Light source Infrared LED (850 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 ...
- 商品情報
.... (When using the E39-R2) Directional angle 1.5 ° min. Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time 20 ms max. Sensitivity setting...
- 商品情報
.... (When using the E39-R2) Directional angle 1.5 ° min. Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time 20 ms max. Sensitivity setting...
- 商品情報
.... (When using the E39-R2) Directional angle 1.5 ° min. Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time 20 ms max. Sensitivity setting...
- 商品情報
.... (When using the E39-R2) Directional angle 1.5 ° min. Light source Red LED (624 nm) Power supply voltage 24 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time 20 ms max. Sensitivity setting...
- 商品情報
... mm: 700 mm Differential distance 20% max. of sensing distance Light source Infrared LED (940 nm) Power supply voltage 100 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 ...
- 商品情報
... mm: 700 mm Differential distance 20% max. of sensing distance Light source Infrared LED (940 nm) Power supply voltage 100 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 ...
- 商品情報
...Opaque: 75 mm dia. min. Directional angle 1 to 5 ° Light source Red LED (660 nm) Power supply voltage 100 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time Operate or reset: 30 ms max....
- 商品情報
...Opaque: 75 mm dia. min. Directional angle 1 to 5 ° Light source Red LED (660 nm) Power supply voltage 100 to 240 VAC±10% 50/60 Hz 24 to 240 VDC±10% ripple (p-p) 10% max. Power consumption 2 W max. Control output Relay output (SPDT) 250 VAC 3 A (cosφ= 1) max. 5 VDC 10 mA min. Life expectancy (relay output) Electrical: 100 thousand times or more (switching frequency 1800 times/hour) Mechanical: 50 million times or more (switching frequency 18000 times/hour) Operation mode Light-ON/Dark-ON selectable Response time Operate or reset: 30 ms max....
- 商品情報
...-in terminal Coil Contact Coil ratings 24 VDC 21.6 mA Coil resistance 1113 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...
- 商品情報
...Plug-in terminal Coil Contact Coil ratings 5 VDC 106 mA Coil resistance 47 Ω Operate voltage (Set voltage) 70 % max. Release voltage (Reset voltage) 15 % min. Maximum voltage 110 % Power consumption Approx. 0.53 ...