全 53645 件が検索されました。(6861 - 6880件を表示)
- マニュアル
...). Um diese zurückzusetzen, schalten protection contre les surtensions est activée si la tension de sortie dépasse environ 120% de la valeur Sie den Eingangsstrom aus, warten Sie mindestens 3 Minuten, und schalten Sie den Eingangsstrom erneut ein. nominale. Les voyants d'activation du circuit de protection ...
- マニュアル
...S8JX AC (N) –V Fig.12 Remote sensing function / Extern Stromerkennung / Fonction de télédétection + S8JX –V +RC Level for –RC Short or L (0 to 0.8V) Open or H (2.4 to 12V) –V CN +V +S Fig.14 ■ Remote Control Function This function turns outputs ON and OFF using an external signal while input voltage is applied, using the +RC pin (pin 7 on CN) and the –RC pin (pin 8 on CN). Connect a switch or transistor to the +RC and –RC pins to use the remote control function. When not using this function, the +RC and –...
- マニュアル
... des Tests sicherstellen, dass alle CD/ S8JX-P600 CD Fig.4 S8JX-P300 Ausgabeklemmen kurzgeschlossen sind, um sie vor Stellen Sie sicher, dass bei Installieren des Produkts eine ausreichende Beschädigung zu schützen. Hitzeableitung gewährleistet wird, um die Langzeitzuverlässigkeit zu erhöhen. Strombegrenzung (...
- マニュアル
... ( ). 2.Overvoltage category III. 3.This equipment is for protection class 1. 4.Climatic class: 3K3 :According to EN50178 (=VDE0160). 13,8 in.lb. (1,56N•m) OMRON ne sera pas responsable de la conformité avec toutes normes, codes ou règlements qui ...
- マニュアル
... 12 à 16 (Section de 1,309 à 3,309 mm2) FR DE Fig.1 Couple AWG 12 à 20 (Section de 0,517 à 3,309 mm2) OMRON ne sera pas responsable de la conformité avec toutes normes, codes ou règlements qui s'appliquent à l'association des produits dans l'application du client ou à l'utilisation du produit. Prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'adéquation du produit vis-à-vis des systèmes, machines et équipements avec qui il sera utilisé. Connaître et respecter toutes les interdictions d'usage applicables à ce produit. NE JAMAIS ...
- マニュアル
...5848690-0B (Side-A) • If the Product is used in an area with excessive electroni 5848690-0B (Side-A) MODEL S8NR-S (360W, 600W) Environment-resistant IP67 power supply INSTRUCTION MANUAL EN Thank you for purchasing the S8NR-...
- マニュアル
... power before connecting or disconnecting connectors. Mounting Bracket (Optional) Always use the screws provided as accessories. Recommended tightening torque for mounting screws: 0.5 to 0.6 N·m • Use a power supply equipped with an overcurrent protection function, such as the S8NR-...
- マニュアル
...-V +V Fig. 6 选择器的切换 Fig. 7 总线连接器的移除 Fig. 8 定时器 运行确认/定期检查方法 ~ Backup 时间 (S) * 3 选择器 1 Fig.14 S8TDCBU- 02 -V +V 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 负载电流 (A) 3.5 4.0 4.5 S8T-DCBU-02输出电流 READY输出/LED (①-②) BACK UP输出 (③-④) BACK UP LED 充电时间 瞬间停电/...
- マニュアル
... TECHNIQUE. Fig. 1 may result in minor or moderate injury or in property damage. CAUTION INSTRUCTION MANUAL Nomenclature and dimensions I/O Terminals: Connect maximum two wires, AWG14 to 20, same size and type only to each field wiring terminal . (1) ...
- マニュアル
...--Manually output OFF --Output ON --- Status Name Initialization Output ON Over current *1 Manually output OFF Current tripping (Disable to reset) *2 --- --- Output ON (transition Manually output OFF due to positive pulse longer than 0.5 ...
- マニュアル
... lors de l’usinage, avant de le mettre sous tension. (3) Pour plus de détails, voir le catalogue des produits. 6ORSICHTSMANAHMENZUM'EBRAUCHDES'ERÛTES Conditions d'utilisation FR OMRON ne sera pas responsable de la conformité avec toutes normes, codes ou règlements qui ...
- マニュアル
... électrique. Ne touchez pas les bornes lorsque le produit est sous tension. Refermez toujours le capot de protection des bornes après le câblage. La tension de travail peut être de 370 V max. à l'intérieur. Cette tension peut aussi être disponible 30 ...
- マニュアル
... hasta 0.6N・m). • Podría resultar levemente herido por un choque eléctrico. No toque los terminales cuando la corriente está conectada. La tensión de funcionamiento como ser de 370 V máx. en el interior. Esta tension también puede estar disponible 30 ...
- マニュアル
... to 10 Ausgang Suitability for Use NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY OR IN LARGE QUANTITIES WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT(...
- マニュアル
...PE TT IT Suitability for Use NEVER USE THE PRODUCT FOR AN APPLICATION INVOLVING SERIOUS RISK TO LIFE OR PROPERTY OR IN LARGE QUANTITIES WITHOUT ENSURING THAT THE SYSTEM AS A WHOLE HAS BEEN DESIGNED TO ADDRESS THE RISKS, AND THAT THE OMRON PRODUCT(...
- マニュアル
...Stranded wire 0.5 to 4 mm² 1.5 to 16 mm² 4 mm² 10 to 16 mm² 2.5 to 4 mm² 2.5 to 16 mm² Alle Klemmen Fig. 4 Network Types / Netzformen / Types de réseau TN-S TN-C TT Omron Companies shall not be responsible for conformity with any standards, codes or regulations which apply to the combination of the Product in the Buyer’...
- マニュアル
... Product. 0.25 to 1.5 mm2/AWG24 • Minor injury due to electric shock may occasionally occur. Do not touch the terminals while power is being supplied. Working voltage can be 370 V max. inside. This voltage can be also available 30 ...
- マニュアル
... signal output terminal ㉑ COM terminal ㉒ Parallel operation switch (OPERATION) • Connect the input as shown in the figure below. • For 3-phase 4-wire system, do not connect the neutral wire, but connect the other 3 wires to L1/+, L2 and L3/-. Input wiring (TN-...
- マニュアル
... to 10 mm2/AWG8 14 to 16 mm2/AWG6 • Minor injury due to electric shock may occasionally occur. Do not touch the terminals while power is being supplied. Working voltage can be 370 V max. inside. This voltage can be also available 30 ...
- マニュアル
... being supplied or immediately after power is turned OFF. • Minor injury due to electric shock may occasionally occur. Do not touch the terminals while power is being supplied. Working voltage can be 815 V max. inside. This voltage can be also available 30 ...