全 44873 件が検索されました。(6141 - 6160件を表示)

  • カタログ

    ...-5558 Omron Automation Pvt. Ltd. The Qube, 5th Floor, Unit No. 501-504 MV Road, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400 059, India Fax: (91-22) 7115 5602 OMRON ELECTRONICS LLC 2895 Greenspoint Parkway, Suite 200, Hoffman Estates, IL 60169, U.S....

  • カタログ

    .../自動判定 特許出願中 O K / N G の 判 定 が 従 来 の 検 査 基 準 に よる定 量 的 判 定 に 加 え ( 従 来 通りの 検 査 基 準 を設 A I による 総 合 判 定 が 可 能 に なりま す 。 定 する 画 面 に 、クロスセクションしたような3D 表 示 機 能 を 追 加しました 。 これ により...

  • カタログ

    ... X- ray automated inspection system High -speed CT X- ray automated inspection system V T-X850 The High Speed CT X-ray Inspection System Designed for Thick or Heavy PCB Assemblies "Non-Destructive Cross-Section Increased Inspection Capability The VT-X850 features ...

  • カタログ

    ...-5558 Omron Automation Pvt. Ltd. The Qube, 5th Floor, Unit No. 501-504 MV Road, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400 059, India Fax: (91-22) 7115 5602 OMRON ELECTRONICS LLC 2895 Greenspoint Parkway, Suite 200, Hoffman Estates, IL 60169, U.S....

  • カタログ

    ...) 3:1a (常開形) 5:AC250V 5A 01:DC30V 0.1A ②アクチュエータ無表示:ピン押ボタン形 1 :ヒンジ・短レバー形 ⑤端子仕様 :はんだづけ端子 2 :ヒンジ・レバー形 C2:#187タブ端子 3 :ヒンジ・長レバー形 ⑥動作に必要な力(OF)最大 2:0.25N (ピン押ボタン形のみ) 3:0.49N 4 :...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...Easy and reliable way to adopt IoT for production sites Easy and quick setup and commissioning QoS for EtherNet/IP™ can be easily Easy wiring by push-in connector enabled without software settings reduces wiring time by 60%.*2 (by turning ON ...

  • カタログ

    ... and Safety Precautions for All Limit Switches. Spatter-prevention Switches • Wide variety of head shapes, including Roller Lever, Plunger, Flexible Rod, and Fork Lock Lever Switches (General-purpose Switches). • You can select the optimum actuator shape for the workpiece shape and movement from ...

  • カタログ

    ...注形式があることを表します。 フォーク・ロック・レバー 種類 使用環境 アクチュエータ フォーク・ロック・レバーA 配線仕様 作業条件動作表示灯なし LED 一般形 使用周囲温度 (-10∼80℃) ねじ締め端子動作表示ネオン灯つきランプ フォーク・ロック・...

  • カタログ

    ...Two-circuit Limit Switch WL CSM_WL_DS_E_19_8 Two-circuit Limit Switch WL CSM_WL_DS_E_19_8 Wide Range of Two-circuit Switches; Select One for the Operating Environment/Application WL/Basic models • A wide selection of models are available, including the overtravel models with greater OT, indicator-equipped models for checking operation, low-temperature models, heat-resistant models, and corrosion-proof models. • Microload models are added to the product lineup. • Approved standards: EC/IEC, UL, CSA, CCC (Chinese standard). Contact your OMRON representative for information on approved models. Note: For details of The WL ...

  • カタログ

    ...式 *適用機種については、4ページをご覧ください。 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア ― 標準レバー A Aレバー(ダブルナットつき) www.fa.omron.co.jp 9 WL 直出しコネクタ形 一般形 プリワイヤコネクタ形 センサI/Oコネクタ形 形WL□□-□LD□ ① ② ③ ④ ⑤ ①電...

  • カタログ

    ...Windows 7 SP1 (32-bit edition, 64-bit edition) Windows 8.1 (32-bit edition, 64-bit edition) Windows 10 (32-bit edition, 64-bit edition) Windows 11 (64-bit edition) Model WS02-CFSC1-EV3 WS02-CFSC1-EV3 Note: If you are using ...

  • カタログ

    ...量センサ (1000Lタイプ) 形D6FZ-FGS1000 パルス * エア流量センサ (200L/500Lタイプ) 形D6FZ-FGT200/500 *接続には、専用ケーブル形D6FZ-JD□□ (オプション品) を使用してください。 詳細は、当社営業担当までお問い合わせください。 【他社センサの場合】 水、ガス、電力など他社製セン...

  • カタログ

    ...です。 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 X 定格/性能 ■定格 ■接点仕様無誘導負荷(A) 定格電圧 (V) 抵抗負荷常時閉路 8 14 30 125 250 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路...

  • カタログ

    ...D H 3∼4 5∼6 7∼8 9∼11 DIN規格によるタイプ 形状 掲載ページ ■形式基準形XC4□-□□ □ □ ① ② ③ ④ ① タイプ A:DIN-Fタイプ・プラグ B:DIN-Fタイプ・ソケット E:DIN-Eタイプ・プラグ F:DIN-Eタイプ・ソケット G:DIN-Dタイプ・プラグ H:DIN-Dタイプ・ソケット K:DIN-Hタイプ・プラ...

  • カタログ

    ...ディップL形端子) 形XC5A ディップ端子断面図 プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) φ0.75 寸法表寸法(mm) 極数 A B C 20 37.9 32.1 22.86 32 53.2 47.4 38.10 44 68.4 62.6 50 76.0 64 100 D コーディングキー位置 (端子No.) E F 33.02 28.1 29.3 3、8 48.26 43.3 44.6 5、12...

  • カタログ

    ...子断面図プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) φ0.75 注. 商品には端子No.の印字はありません。 寸法表寸法(mm) 極数 A B C D E F 寸法(mm) 極数 16 32.8 27.0 17.78 27.94 23.0 24.2 44 68.4 62.6 53.34 63.50 58.5 59.8 20 37.9 32.1 22.86 33.02 28.1 29.3 50 76.0 70.2 60.96...

  • カタログ

    ...BOTTOM VIEW) (ストレート4mmタイプ) 寸法表 (ストレート17mmタイプ) 寸法(mm) 極数 コーティングキー溝位置 (端子No.) A B C D E 32 54.2 44.4 38.10 49.36 42.3 64 94.8 85.0 78.74 90.00 82.9 6、13、20、 27 100 140.5 130.7 124.46 135.72 128.7 10、20、31、41 5、12 ■種類(納期についてはお...

  • カタログ

    ...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...

  • カタログ

    ...DINシーケンスコネクタ XC7A 2列配列タイププラグ ■外形寸法 (単位:mm) X C 形XC7A-□□42-□□□□ 7 (ディップL形端子) A プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW) 寸法表寸法(mm) 極数 A B C D E F 64 93.8 88.0 78.74 88.9 83.9 85.2 90 126.8 121.0 111.76 121.9 117.0 118.2 100 139.5 133.7...