全 336 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...) 弊社の代替商品はありません。 ヒルシャー・ジャパン株式会社様製 3G8F7-DRM21 3G8F7-DRM21-E DeviceNet-マスタ PCIボード CIFX 50-DN/+ML ■最終受注年月 2023年9月末 ■最終出荷年月 2023年12月末 ■修理対応終了年月 2030年9月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注...
- 推奨代替品ガイド
...) ・ 電流(3相平均) ・ 有効電力 ・ 電力量 アナログ出力なし アナログ出力 コネクタ:M・CC36s(日立マクセル製) カード :ML-128PC(日立マクセル製) ・ 電圧(3相平均) ・ 電流(3相平均) ・ 有効電力 ・ 無効電力 ・ 力率(cosφ) ・ 電力量(1h積算) ・ 現在デマンド電力量 メモリカードなし 定...
- 推奨代替品ガイド
...ライン型照明 形3Z4S-LT MLNL-CR192 ライン型照明 形3Z4S-LT MLNL-CW192 接続ケーブル 形3Z4S-LT MRC-601L 可変接写リング 形3Z4S-LE ML-EXR1520 可変接写リング 形3Z4S-LE ML-EXR3042 推奨代替商品 推奨代替商品はありません。 1 外形寸法生産終了予定商品形3Z4S-LT MLNL-CB192 形3Z4S-LT MLNL-CG192 形3Z4S-...
- 商品情報
...または非適合 N/A : 非該当または対象外 形式 認証規格 UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 船舶規格 電波法 SHL-D55-ML VCTF 3M No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけ...
- 商品情報
... AC、200/220/240V AC 形H3CR-H 100/110/120V AC、200/220/240V AC、 24V AC/DC、48V DC、100~125V DC 形H3DK 24~240V AC/DC 100~120V AC 200~240V AC 24~48V AC/DC 12V DC 形H3DS-AL 形H3DS-ML 形H3DS-SL 形H3DS-FL 形H3DS-GL 24~230 V AC 24~48V DC 形H3DS-XL 24~230V AC/DC 形H3FA 5、6、12、24V DC 5/6、12/24V DC(-Sタイプ) 形H3RN 24V AC、12、24V DC 形H3Y 24、42、48、...
- 商品情報
...、 24V AC/DC、48V DC、100~125V DC 形H3DK 24~240V AC/DC 100~120V AC 200~240V AC 24~48V AC/DC 12V DC E41515 NRNT2/NRNT8 Recognized 形H3DS-AL 24~230V AC E314634 NRNT2 Recognized 形H3DS-FL 形H3DS-GL 形H3DS-...
- 生産終了品/推奨代替品
...MHH MHK MHQ MHS MHU MicroHAWK F420-Fシリーズ MicroHAWK V420-Fシリーズ MJ MJQ MK-S(X) MKF-P MKH MKT MKW MK(スーパーMK) ML MM1X-PV MMR MMT / 61T MP MR MS-3シリーズ MS3 / MS4 MS4800シリーズ MSD MX MX-SLシリーズ MX-V1000 / V1050 MX-Z2000Gシリーズ MX-Z2000H-V1シリーズ MX-Z2000Hシリーズ MX-Z2000シリーズ MY2V MY2V2 MZ NASP マルチ530...
- 商品情報
...ンク切り替えブロック 更にプログラムを簡単にする新・計器ブロック ● 基本PID、または高度PIDに接続して、P、I、D、MH、ML、SPを1バンクとして、8バンクから選択可能。 ● 入力値の範囲に応じて、P、I、D、MH、MLの自動選択が可能 プログラム制御機能...
- 推奨代替品ガイド
...形3Z4S-LE 形3Z4S-LE 形3Z4S-LE 形3Z4S-LE C418DX B618DX C815B B1214D-2 C1614A B2514D B5014A B7514C 形C418DX (ペンタックス (株) 製) 形3Z4S-LE ML-0614 形3Z4S-LE ML-0813 形3Z4S-LE ML-1214 形3Z4S-LE ML-1614 形3Z4S-LE ...
- 商品情報
...H3CR-HRL 形H3CR-H8L 形H3CR-H8RL 100~120V AC 200~240V AC 24V AC/DC、48V DC 100~125V DC 形H3DK 12V DC、24~48V AC/DC、24~240V AC/DC、100~120V AC、200~240V AC 形H3DS-AL 形H3DS-ALC 形H3DS-ML 形H3DS-MLC 形H3DS-SL 形H3DS-SLC 24~230V AC/24~48V DC 形H3DT 24~240V AC/DC 100~120V AC 200~240V AC 24~48V AC/DC 形H3Y-2 形H3Y-4 24~230V AC、12~110V DC 形H3YN-2 形H3YN-21 形H3YN-...
- 商品情報
...No No No No No No SHL-D55-MD VCTF 1M No No No No No No SHL-D55-MD VCTF 3M No No No No No No SHL-D55-ML VCTF 3M No No No No No No SHL-D55-MR VCTF 1M No No No No No No SHL-D55-MR VCTF 3M No No No No No No 規格認証/適合状況一覧(形式別)へ戻る Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当...
- 生産終了品/推奨代替品
... 代替品 推奨代替品 備考 DeviceNetボード(PCIボード) 3G8F7-DRM21-E 2023年9月 生産終了 生産終了案内 DeviceNet-マスタ PCIボード CIFX 50-DN/+ML(ヒルシャー・ジャパン株式会社様製) お問い合わせ DeviceNet(TM)ボード(PCIボード) 3G8F7-DRM21-E10 2019年3月 生産終了 生産終了案内 DeviceNetボード(PCI...
- 生産終了品/推奨代替品
...2009年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ インターロックユニット J74L-B-ML 2009年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ 1 2 次へ 関連情報...
- 生産終了品/推奨代替品
...電流センサ SET-MH 2015年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ 電流センサ SET-ML 2015年3月 生産終了 生産終了案内 UR113-CT010 富士電機株式会社様製 お問い合わせ 電流センサ SET-MM 2015年3月 生産終了 生産終了案内 UR113-...
- 商品情報
...Yes N/A No N/A SHL-Q2155-LMR VCTF 3M No No Yes Yes No N/A SHL-Q2155-MD VCTF 3M No No Yes Yes No N/A SHL-Q2155-ML VCTF 3M No No Yes Yes No N/A SHL-Q2155-MR VCTF 3M No No Yes Yes No N/A Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 形/シリーズ単位でご覧いただけます。 対...
- 生産終了品/推奨代替品
...電流センサ SET-MH 2015年3月 生産終了 生産終了案内 推奨代替品はございません。 お問い合わせ 電流センサ SET-ML 2015年3月 生産終了 生産終了案内 UR113-CT010 富士電機株式会社様製 お問い合わせ 電流センサ SET-MM 2015年3月 生産終了 生産終了案内 UR113-...
- 生産終了品/推奨代替品
...奨 代替品 推奨代替品 備考 DeviceNetボード(PCIボード) 3G8F7-DRM21 2023年9月 生産終了 生産終了案内 DeviceNet-マスタ PCIボード CIFX 50-DN/+ML(ヒルシャー・ジャパン株式会社様製) お問い合わせ DeviceNetボード(PCIボード) 3G8F7-DRM21-E 2023年9月 生産終了 生産終了案内 DeviceNet-マスタ PCIボー...
- カタログ
...words in the CIO Area. 1) Mean value processing → 2) Instantaneous value scaling → 3) Scaling → 4) Zero/span adjustment → 5) Output limits Example 1: To obtain a pulse input of 0 to 2,000 pulses/ s for a flow of 0 to 300.0 ...
- カタログ
...V 70 Residual 10 Load Voltage 0 1 5 Leakage current (mA) Residual output voltage E2K-C25MY Leakage current (mA) Load voltage (V) E2K-C25MY at 200 VAC Load voltage (V) 90 500 ml milk (pure water) Leakage Current E2K-C25MY at 100 VAC 100 Standard sensing object (50 × 50 × t1) Lavan plate (160 × 120 × t15) Resin pellet (Duracon) Glass (200 × 50 × t3) Salt 1000 Frequency (kHz) Phenolic resin (50 × 50 × 50) Neoprene rubber (50 × 50 × t5) 100 Flour 10 Sugar 1 500 ...
- カタログ
... functions NPN output PNP output E3ZM-B61(-C)/-B66(-C) E3ZM-B61T(-C)/-B66T(-C) (*2) E3ZM-B81(-C)/-B86(-C) E3ZM-B81T(-C)/-B86T(-C) (*2) Sensing distance 100 to 500 mm (Using E39-RP1) Standard sensing object 500-...