全 336 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...ML 小形パワ・リレー/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 ML 1983年03月 受注終了 小形パワ・リレー リレー,一般リレー,ML Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > 一般リレー > ML 小形パワ・リレー 受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ ...
- 商品情報
...寸法 ダウンロード資料一覧 • AC/DCフリー電源化(AC24~230V/DC24~48V)により在庫機種数が大幅減 • 8動作モードマルチ(形H3DS-ML)、4動作モードマルチ(形H3DS-SL)でさまざまな用途に対応 • ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止 • 0設定瞬時出力...
- 商品情報
...ML 小形パワ・リレー/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 ML 1983年03月 受注終了 小形パワ・リレー リレー,一般リレー,ML Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > 一般リレー > ML 小形パワ・リレー 受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ ...
- 商品情報
...ML 小形パワ・リレー/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 ML 1983年03月 受注終了 小形パワ・リレー リレー,一般リレー,ML Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > 一般リレー > ML 小形パワ・リレー 受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ ...
- 商品情報
...イズ M40.5 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M34.0 P0.5 M40.5 P0.5 ※FZ-LEH25は接写リング(形3Z4S-LE ML-EXR)の5mmが接続できません。 小型カメラ用レンズ レンズ形式 形FZ-LES3 形FZ-LES6 形FZ-LES16 形FZ-LES30 外観 焦点距離 3mm 6mm 16mm 30mm 明るさ ...
- 商品情報
... 形FZ-LES6 形FZ-LES16 形FZ-LES30 外観/外形 (単位: mm) 焦点距離 3mm 6mm 16mm 30mm 明るさ F2.0 F2.0 F3.4 F3.4 接写リング 形式 形3Z4S-LE ML-EXR 内容 7点セット(40mm、20mm、10mm、5mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm) 最大外形 φ30mm *0.5mm、1.0mm、2.0mm の接写リングは、重ねて使わないでください。 レンズや他...
- 商品情報
...イズ M40.5 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M27.0 P0.5 M34.0 P0.5 M40.5 P0.5 ※FZ-LEH25は接写リング(形3Z4S-LE ML-EXR)の5mmが接続できません。 CCTVレンズ レンズ形式 形3Z4S-LE ...
- 商品情報
... (DeviceNet通信なし) 形K2MR-NX 電流センサ 形状 サイズ(mm) 定格電流 CT貫通回数 形式 112(W)×60(H)×90.6(D) 0.20~1.00A 4ターン 形SET-ML 1.01~5.00A 1ターン 4.5~35.0A 1ターン 形SET-MM 31~180A 1ターン 形SET-MH 注. 電流センサの選定は電動機定格電流から判断し選...
- 商品情報
...果、1パルスあたりの重みが1mlとなるため、CPUユニット側で本ユニットからの積算値 (n+5~n+8CHの値)をもとに工業単位(ml)を単純に(スケーリングせずに)算出したいとき、 1パルスあたり1mlで計算するだけで済みます。 *CPUユニット側で本ユ...
- 商品情報
...ー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 形H3DS-ML 形H3DS-SL 形H3DS-AL メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...電圧 制御出力 形H3DS マルチタイプ スタンダードタイプ オンディレータイプ AC24~230V DC24~48V 接点出力1c (限時1c) 形式 形H3DS-ML 形H3DS-SL 形H3DS-AL オプション(別売) 商品名称 形式 ロックキー 形Y92S-38 体系 機種 動作モード 端子台 入力方式 出力方式 取付方式 ...
- 商品情報
...るときは注意が必要です。 *1. 消費電力は、Aモード、タイムアップ後のものとします。AC入力は、50Hz時のものとします。 形H3DS-MLタイプは、入力回路消費電流を含んだ最大時のものです。 *2. 制御出力は形H3DS単体の定格です。2個以上並べてご使用...
- 商品情報
...SHL-W2155-MR VCTF 3M 形SHL-W2155-01MR VCTF 3M 一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 形SHL-W355-MR VCTF 3M ―― 左側引き出し プランジャ形 形SHL-D55-ML VCTF 3M ―― パネル取り付けローラ・プランジャ形 形SHL-Q2255-...
- 商品情報
...寸法 ダウンロード資料一覧 • AC/DCフリー電源化(AC24~230V/DC24~48V)により在庫機種数が大幅減 • 8動作モードマルチ(形H3DS-ML)、4動作モードマルチ(形H3DS-SL)でさまざまな用途に対応 • ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止 • 0設定瞬時出力...
- 商品情報
...チュエータの種類 リード線 引き出し方向 左側引き出し 右側引き出し 下側引き出し 長さ プランジャ形 1M 形ZC-D55-ML VCT 1M 形ZC-D55-MR VCT 1M 形ZC-D55-MD VCT 1M 3M 形ZC-D55-ML VCT 3M 形ZC-D55-MR VCT 3M 形ZC-D55-MD VCT 3M パネル取りつけプランジャ形 1M 形ZC-Q55-...
- 商品情報
...シリーズ 赤色照明使用時にCCTVレンズ先端へ装着すると外乱光防止に効果的です。 詳細形式 品種 サイズ・特徴 形ML-R64-25 レンズ先端取付用シャープカットフィルタ フィルタネジ:M25.5 P0.5レンズ用 形ML-R64-27 レンズ先端取付用シャープカ...
- 商品情報
... (DeviceNet通信なし) 形K2MR-N 電流センサ 形状 サイズ(mm) 定格電流 CT貫通回数 形式 112(W)×60(H)×90.6(D) 0.20~1.00A 4ターン 形SET-ML 1.01~5.00A 1ターン 4.5~35.0A 1ターン 形SET-MM 31~180A 1ターン 形SET-MH 注. 電流センサの選定は電動機定格電流から判断し選...
- 商品情報
...J73L-B-11S 2 形J7L-100~形J7L-220 1a1b 形J73L-C-11S インターロックユニット 外観 適用コンタクタ 形式 形J7L-09~形J7L-85 形J74L-B-ML 形J7L-100~形J7L-150 形J74L-C-ML 形J7L-180~形J7L-220 形J74L-D-ML 注. インターロックユニットの幅寸法は、3形式とも15mmです。 従って可逆ユニッ...
- 生産終了品/推奨代替品
...3Z4S-LE ML-1614 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品お...
- カタログ
...[-] ML データシート...