全 31668 件が検索されました。(541 - 560件を表示)
- カタログ
...than 880 I/O points) ● Settings (Slave) Function A write area block and a read area block can be freely allocated to any areas or addresses respectively Allowable setting area Both read and write areas can be allocated to IR, DM, HR, AR, ...
- カタログ
...ア、アドレスに割り付けることができる。 設定可能エリア 入力エリア、出力エリアともに 内部補助リレー、DM、 HR、AR、LR、T/C、EMに割り付けることが可能 DC11∼25V 先頭アドレス 消費電流 通信電源 : 45mA以下内部回路電源 : DC5V 250mA以下 エリアのサイズ 最大...
- カタログ
...B P 110 110 100 F (114) 110 / 110 C 6 110 100 31 0 110 40 P 140 F 32点 リンクリレー(LR) L W 124点 320点 特殊補助リレー 内部リレー 通信 C60PF L W A 145 155 100 形C16P-□□-□ 145 155 100 形20PF-□□□-□ 240 250 100 形28PF-□□□-□ 240 250 100 形40PF-□□□-□ 290 300 100 形60PF-□□□-□ 340 350 120 309 形C20PF/C28PF/C40PF/C60PF プログラマブルコントローラ ◆...
- カタログ
...プ時間 (25℃、初期特性) 構造 120W DC24V DC24V±10% 定格出力電圧時 24V 出力電流/容量 約2.3kg EN61000-6-4/FCC/ICES/RCM/KC/EAC LR規格、ABS規格、EN60945 *4、 DNV GL規格 標準取りつけ時の目安。 保証値ではありません。 UL規格品として使用する場合は、400Wです。 UL規格品として使用する場...
- カタログ
...エリアを、CPUユニットの割付DMエリアとIN/OUTリフレッシュします。 注. IN、OUTとも、本ユニットのI/OメモリのDM、AR、CIO、LR、EMエリアを任意に指定可能。 本ユニットのLRエリアと、CPUユニット任意エリアとの常時データ交換 本ユニットから見て...
- カタログ
...ーを抜く) 固定 ※適合電線サイズ AWG22(0.5㎟)∼AWG14(2.5㎟) 海外展開 世界各国で安心して使える安心の設計基準 形G2RV LR 形G3RV 5 フェルール端子 ストリップ加工図 絶縁カラー付フェルール端子が使用可能 ※適合電線サイズ AWG22(0.5㎟)∼AWG14(2.5㎟) ※DIN46228、part4/09.90 剥き...
- カタログ
...[SGFR-215B] G2RV データシート 新商品ニュース スリムI/Oリレー G2RV グローバル標準サイズ、幅6.2mm のI/Oリレー LR • スリム形状で1極6Aの開閉能力を実現。 • 金メッキ接点を使用した微小負荷開閉に適した1極 50mAの微小負荷用も品揃え。 • 動作確...
- カタログ
...,000 operations min. (under no load at 1,800 operations/h) Electrical: 100,000 operations min. (3 A at 250 VAC, cosφ = 1 at 1,800 operations/h) See Lift-test Curve for more details. Approved standards UL508, CSA C22.2 No. 14, ...
- カタログ
...リッドステート・タイマ H3CA CSM_H3CA_DS_J_4_13 AC/DCフリー電源・8動作機能 0.1秒∼9990時間を1台のタイマで実現 LR • 経過時間表示窓が大きく、見やすい。 • AC24∼240V/DC12∼240Vのフリー電源方式を採用。 しかもDC仕様は極性指定不要。 • 動作機能切替スイッチに...
- カタログ
...[-] H3DE データシート ソリッドステート・タイマ H3DE CSM_H3DE_DS_J_3_3 DIN22.5mm幅の盤内用スタンダードタイマシリーズ LR • AC/DCフリー電源化(AC/DC24∼230V)により在庫機種数が大幅減。 • UL、 CSA取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応。 • EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に...
- カタログ
... units. • Standard surface mounting type is easily convertible to flush mounting type with the use of a special adapter (Y92F-40). • Requires only 40 x 50 mm for mounting space. • Equipped with power-ON & time-out indicators. • All standard models approved by UL, CSA, and ...
- カタログ
...[-] H3M データシート マイクロタイマ H3M CSM_H3M_DS_J_2_10 4種類の時間仕様がワンタッチで切り換え可能 LR • 1台で4種類の時間仕様が選べます。 (4重時間定格) • 時間仕様の切り換えはロータリスイッチの切り換えで可能。 • 電圧仕様は、AC100/110/120V、...
- カタログ
... in a localised language with localised documentation – giving you complete peace of mind. As your production increases we will engage in supplying you within 24hrs and repairing within 3 days. All our products are global products meeting global standards - CE, cULus, NK, ...
- カタログ
...テリ寿命 バッテリ寿命:5年(25℃) バッテリ低下(LEDの橙色点灯から)5日以内 対応規格 UL508認定、UL1604認定、EMC指令適合、NK、LR規格認定 25W以下 45W以下 90° 表 示 面 30° 水平0° 20∼90%RH (0∼50℃)結露がないこと 20∼90%RH (0∼40℃) ただし、40℃/85%RHを超える環境では、連続稼...
- カタログ
... exposure to oil. Ground Ground to 100 Ω or less. Battery life 5 years (at 25 °C): Replace battery within 5 days after the battery runs low (indicator lights orange). Applicable standards Certified for conformance to UL 508, UL 1604, EMC Directive, NK, and ...
- カタログ
.... 1.2 or later) 12,000 words max. (pre-Ver. 1.2) SYSMAC α, CVM1/CV, CQM1H: 8,000 words max. Personal computer: 32,000 or 62,000 words max. (See note 2.) Data link areas Bit-access areas (IR, AR, LR, CIO), DM Area (DM), and extended DM Area (EM) Message length 2,012 bytes max. (including the header) RAS functions • Polling node backup function • Self-diagnosis function (hardware checking at startup) • Echoback test and broadcast test (using the FINS command) • Watchdog timer • Error log function Note 1. At least one Repeater Unit (CS1W-RPT01) is required to ...
- カタログ
...付き 300 300 * 軸端寸法 b t1 h 300 300 Z 取りつけ穴 QK* QK* C φS φD2 φS φD2 φD1 G G F LR LL LL 寸法 (mm) 形式 LL Bなし B付き 形R7M-A03030□ 69.5 101 形R7M-A05030□ 77 108.5 形R7M-A10030□ 94.5 135 形R7M-A20030□ 96.5 136 形R7M-A40030□ 124.5 164 形R7M-A75030□ 145 189.5 ...
- カタログ
...Bなし B付き 形R7M-Z20030-□S1 95.5 135.5 形R7M-Z40030-□S1 118.5 158.5 形R7M-Z75030-□S1 133 176 お問い合わせ φS φD2 LR 寸法(mm) 形式 0120-919-066 φD1 LR フランジ面 C D1 D2 30 60 70 50h8 40 80 90 70h8 詳細情報は Z 取りつけ穴 ...
- カタログ
...Bなし B付き 形R7M-Z20030-□S1 95.5 135.5 形R7M-Z40030-□S1 118.5 158.5 形R7M-Z75030-□S1 133 176 お問い合わせ φS φD2 LR 寸法(mm) 形式 0120-919-066 φD1 LR フランジ面 C D1 D2 30 60 70 50h8 40 80 90 70h8 詳細情報は Z 取りつけ穴 ...
- カタログ
...安に決められた値です。 許容ラジアル荷重は、 下図の位置での値を示します。 ラジアル荷重スラスト荷重軸中央(LR/2) *4. ブレーキは無励磁作動型です。 (励磁電圧を加えたとき解除されます。 ) *5. 動作時間はサージキラー(CR50500 岡谷電機産業製)を...