全 53640 件が検索されました。(5401 - 5420件を表示)

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 電力調整器の商品でG を頭文字とするものは、以下の 3 商品です。 G32A-EA G3PW G3ZA 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ソリッドステート・リレーの商品でG を頭文字とするものは、以下の 22 商品です。 G32A-B G32A-C G32A-D G3CN G3DZ G3F / G3FD G3FM G3H / G3HD G3NA G3NE G3PA...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 協調ロボットの商品でT を頭文字とするものは、以下の 2 商品です。 TM Sシリーズ TMシリーズ 関連情報 共通 生産終了...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 非常停止用押ボタンスイッチの商品でA を頭文字とするものは、以下の 2 商品です。 A165E A22NE-PD / A22NE-P / A22E 関連情報 共通 生産...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティドアスイッチの商品でD を頭文字とするものは、以下の 12 商品です。 D40A / G9SX-NS D40A-2 D41D D41G D4BL D4BS D4GS-N D4JL / D4JL-SK40 D4NH D4NL...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティレーザスキャナの商品でO を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 OS32C 関連情報 共通 生産終了品/推奨代...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティリミットスイッチの商品でD を頭文字とするものは、以下の 4 商品です。 D4B-□N D4F D4N D4N-□R 関連情報 共通 生産...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティリレーの商品でG を頭文字とするものは、以下の 2 商品です。 G7S-□-E G7SA セーフティ セーフティライトカーテ...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティ・ソフトウェアの商品でM を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 MS1 セーフティ セーフティライトカー...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 セーフティキーセレクタスイッチ/イネーブルスイッチの商品でA を頭文字とするものは、以下の 4 商品です。 A22LK A22TK A4E...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 圧力センサ / 流量センサの商品でE を頭文字とするものは、以下の 3 商品です。 E8FC E8PC E8Y-L 関連情報 共通 生産終了品/推奨...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ロータリエンコーダの商品でE を頭文字とするものは、以下の 14 商品です。 E63-WF E69-□ E6A2-C E6B2-C E6C2-C E6C3-A E6C3-C E6CP-A E6D-C E6F-...

  • 商品情報

    ...~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 サムロータリスイッチの商品でA を頭文字とするものは、以下の 5 商品です。 A7BS / A7BL A7CN / A7CN-L A7D / A7DP A7MD A7PS / A7PH スイッチ レベル...

  • カタログ

    ...場合などは、装置を止 める必要があり生産は止まります。 になり、時 間がかかります。 段取り替え時間を削減解決 ●S a f e l y - L i m i t e d S p e e d 機 能で、ロール を安 全 速 度 で動 かしな がらシートをセッ ダウンタイムの最 小 化解...

  • カタログ

    ...[I826-E1-03] 1S Series/1S Series with Safety Functionality Multi-axis setup and tuning Catalog AC Ser vo S ystem 1S Series/1S Series with Safety Functionality High performance multi-axis motion by simplified setup Quick and easy multi-axis setup and tuning Multi-drive setup and monitoring in a single view Previously, each drive in the machine was configured and monitored with separated configuration windows. Many operations were required to adjust and monitor parameters. The Drive Setting Table in the Sysmac Studio provides a single view for configuring and monitoring multiple drives. Application example: Wrapping machine View ...

  • カタログ

    ... of the network lowers synchronization, leading to low manufacturing quality. Disconnection Operation( high jitter ) Recover y Operation Omron : Even when a part of the network is disconnected, the machine continues to run while synchronization is maintained.* Disconnection Operation ( jitter < 1 μ ...

  • カタログ

    ... to SIL3/PLe (STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SLP, SDI, SBC) • Safety-over-EtherCAT (FsoE) • Power, encoder and brake in one cable • 400-V models for higher machine efficiency • Suppresses vibration of low-rigidity machines during acceleration/deceleration • EtherCAT communications cycle of 125 µ...

  • カタログ

    ... to change without notice. 2 Terms and Conditions Agreement Read and understand this catalog. Please read and understand this catalog before purchasing the products. Please consult your OMRON representative if you have any questions or comments. Warranties. (a) Exclusive Warranty. Omron’...

  • カタログ

    ... with the output contacts from the Floatless Level Switch, not directly with the output contacts from the 61F-AN Alternate Operation Relay. Using water supply as an example, after the control level is reached and the 61F Controllers’ NC contacts turn OFF (break), the Relay’...

  • カタログ

    ...% to 85% RH Weight Approx. 100 g Accessories PFC-N8 61F-AO-CP08-NRA Response time Operate: 25 ms max. Release: 30 ms max. Minimum pulse width Min. ON time: 40 ms min. Min. OFF time: 2 s min. Insulation resistance 10 MΩ min. at 500 VDC (between each terminal and power supply) Dielectric strength 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min (between each terminal and power supply) Life expectancy Electrical: 100,000 operations min. Mechanical: 1,000,000 operations min. 1 61F-AO „Operation Time Chart for Alternate Operation of Water Supply Used in combination with ...