全 2268 件が検索されました。(501 - 520件を表示)

  • マニュアル

    ...IS4(FS) L l 1101 13 FE5(CR) IS3(GS) M m 1110 14 S0 IS2(RS) N n 1111 15 S1 IS1(US) O o TC7(DLE) (SP) P 8 9 10 11 p DEL 注 1.5 列 12 行目は、ASC Ⅱコードでは「\」となります。 付 - 24 12 13 14 15 マニュアル改訂履歴 ■ マニュアル改訂履歴マニュアル改訂記号は、表紙および裏表紙の左下...

  • マニュアル

    ...桁 b8~b5 0000 1001 0 1 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1101 1010 1011 1100 1101 1110 1111 下位桁 b4~b1 列行 2 3 4 5 6 7 (SP) 0 @ P ` A Q a 8 9 10 11 12 13 p 未定義 - タ ミ q 。 ア チ ム NUL TC7(DLE) 0001 1 TC1(SOH) DC1 ! 1 0010 2 TC2(STX) DC2 " 2 B R b r 「 イ ツ メ 0011 3 TC3(ETX) DC3 # 3 C S c s 」 ウ テ モ 0100 4 TC4(EOT) DC4 $ 4 D T d...

  • マニュアル

    ...桁 b8~b5 0000 1001 0 1 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1101 1010 1011 1100 1101 1110 1111 下位桁 b4~b1 列行 2 3 4 5 6 7 (SP) 0 @ P ` p 8 9 10 11 12 13 未定義 - タ ミ 0000 0 NUL TC7(DLE) 0001 1 TC1(SOH) DC1 ! 1 A Q a q 。 ア チ ム 0010 2 TC2(STX) DC2 " 2 B R b r 「 イ ツ メ 0011 3 TC3(ETX) DC3 # 3 C S c s 」 ウ テ モ 0100 4 TC4(EOT) DC4 $ 4 D...

  • マニュアル

    ... 表) 上位桁 b8~b5 0000 1001 0 1 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1101 1010 1011 1100 1101 1110 1111 下位桁 b4~b1 列行 4 5 6 7 (SP) 0 @ P ` A Q a 8 9 10 11 12 13 p 未定義 - タ ミ q 。 ア チ ム 0000 0 NUL TC7(DLE) 0001 1 TC1(SOH) DC1 ! 1 0010 2 TC2(STX) DC2 " 2 B R b r 「 イ ツ メ 0011 3 TC3(ETX) DC3 # 3 C S c s 」 ウ テ モ 0100 4 TC4(EOT) DC4 $...

  • マニュアル

    ...桁 b8~b5 0000 1001 0 1 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1101 1010 1011 1100 1101 1110 1111 下位桁 b4~b1 列行 2 3 4 5 6 7 (SP) 0 @ P ` A Q a 8 9 10 11 12 13 p 未定義 - タ ミ q 。 ア チ ム 0000 0 NUL TC7(DLE) 0001 1 TC1(SOH) DC1 ! 1 0010 2 TC2(STX) DC2 " 2 B R b r 「 イ ツ メ 0011 3 TC3(ETX) DC3 # 3 C S c s 」 ウ テ モ 0100 4 TC4(EOT) DC4 $ 4 D...

  • マニュアル

    ...b4∼b1 b8∼ b5 0000 1001 0 1 列行 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1101 1010 1011 1100 1101 1110 1111 4 5 6 7 10 11 12 13 (SP ) 0 @ P ` p 未定義 − タ ミ 。 ア チ ム イ ツ メ ウ テ モ TC7 (DLE) 1 TC1 (SOH) DC1 ! 1 A Q a q 0010 2 TC2 (STX) DC2 " 2 B R b r 0011 3 TC3 (ETX) DC3 # 3 C S c s 0100 4 TC4 (EOT) DC4 $ 4 D T d t 0101 5 TC5 (NEQ) TC8 (NAK) % 5 E U...

  • マニュアル

    ...桁 b8~b5 0000 1001 0 1 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1101 1010 1011 1100 1101 1110 1111 下位桁 b4~b1 列行 2 3 4 5 6 7 (SP) 0 @ P ` A Q a 8 9 10 11 12 13 p 未定義 - タ ミ q 。 ア チ ム 0000 0 NUL TC7(DLE) 0001 1 TC1(SOH) DC1 ! 1 0010 2 TC2(STX) DC2 " 2 B R b r 「 イ ツ メ 0011 3 TC3(ETX) DC3 # 3 C S c s 」 ウ テ モ 0100 4 TC4(EOT) DC4 $ 4 D...

  • マニュアル

    ... マウントレンズが必要) 1 形 FZ-SC5M3 12.5ms モノクロカラー 形 FZ-SFC 形 FZ-SF 12.5ms モノクロ 形 FZ-SPC 形 FZ-SP 16.7ms 形 FZ-SQ010F 取込時間に、センサコントローラの画像変換処理時間は含みません。 カメラケーブルを 2 本接続のうえ、高速モードを選択し...

  • マニュアル

    ...4章 CODE39詳細設定 C/Dを計算 し ない C/Dを転送する メ ニ ュ ーシー ト / コ マ ン ド 一覧 Codabar(NW-7) 詳細設定 ST/SPを転送 し ない C/Dを計算 し ない C/Dを転送する ST/SPを転送 し ない最小5桁のデー タ キ ャ ラ ク タ Industrial2of5(STF) 詳細設定 読取 り 条件 C/Dを...

  • マニュアル

    ...EAN-13: C/Dを転送する 第 EAN-8: C/Dを転送する C/Dを計算 し ない 4章 CODE39詳細設定 C/Dを転送する ST/SPを転送 し ない C/Dを計算 し ない メ ニ ュ ーシー ト / コ マ ン ド 一覧 Codabar(NW-7) 詳細設定 C/Dを転送する ST/...

  • マニュアル

    ...初期値: オプション: コード評価指標出力の有効なフィールドの間に区切り文字を挿入します。 <SP> ( 空白文字 ) 任意の ASCII 文字 ESP を使用したコード評価指標の区切り文字の設定 デフォルトのセパレータ [...

  • マニュアル

    ...文字コマンドラインで入力された制御文字は、ニーモニック文字 ( など)としてメニューに表示されます。 SP(スペースキー)を 1 回押してから、Ctrl キーを押しながら該当する制御文字を押して入力します。 たとえば行送りを定義す...

  • マニュアル

    ...有効にすると、走査線内でのシンボルの位置がシンボルデータ出力に追加されます。 スキャン位置は、先頭の識別子 “SP” に加えて、2 つのゼロを埋め込んだ 3 桁の数字 (ほとんどのシンボルの場合、バーシンボルの最初のバーと最後のバー...

  • マニュアル

    ...有効にすると、走査線内でのシンボルの位置がシンボルデータ出力に追加されます。 スキャン位置は、先頭の識別子 “SP” に加えて、2 つのゼロを埋め込んだ 3 桁の数字 (ほとんどのシンボルの場合、バーシンボルの最初のバーと最後のバー...

  • マニュアル

    ...ド品質出力の有効な各フィールドの間に区切り文字を挿入します。 <SP>(空白文字) 任意のASCII文字 出力モード • 注:[出力モード]は、ISO/IEC 16022コード品質パラメータ、ISO/IEC 15415コード品質パラメータ、ISO/IEC 15416...

  • マニュアル

    ...シンボル品質出力) I-3-1 コード評価指標の区切り文字定義: シリアルコマンド: デフォルト: オプション: <SP>(空白文字) 任意のASCII文字 出力モード [出力モード]は、ISO/IEC 16022シンボル品質パラメータ、ISO/IEC 15415シンボル品質パラメータ、 ISO/IEC 15416シンボ...

  • マニュアル

    ...ル品質出力の有効な各フィールドの間に区切り文字を挿入します。 <SP>(空白文字) 任意の ASCII 文字 出力モード • 注: [出力モード]は、ISO/IEC 16022 シンボル品質パラメータ、ISO/IEC 15415 シンボル品質パラメータ、ISO/...

  • マニュアル

    ...はできません (スペースを除く)。 ここでは、スペースバーを押してスペースを入力する必要があります。 これは <SP>と表示されます。 トリガ遅延 (ミリ秒) [0]~1000 トリガ遅延 (ミリ秒) は、トリガを受信した後で、 一定時間、取得を保留するために使用さ...

  • マニュアル

    ...文字は使用できません。 ここでは、スペースバーを使用して実際のスペースを入力する必要があります。 これは <SP>と表示されます。 トリガ遅延 (ミリ秒) トリガ遅延 (ミリ秒)は、トリガが受信された後、 一定時間取得を保留するために使用され...

  • マニュアル

    ...します 以下の設定は、セルフチューニング(ST)有効時は行えません。 ・調整レベルの、操作量リミット上限値、下限値、 SP ランプ設定値、SP ランプ設定値(下降値) ・高機能設定レベルの、SP ランプ時間単位 ※初期設定レベルで、st(ST):セルフチューニング...