全 7847 件が検索されました。(4981 - 5000件を表示)

  • マニュアル

    ...上部端子台名称電源入力電源入力単相 2 線(UorW)/三相 3 線(U) 単相 2 線(オープン)/三相 3 線(V) 単相 2 線(O)/三相 3 線(W) N/C N/C RS-485 A (-) RS-485 B (+) 端子№ 1 2 3 4 5 6 7 8 下部端子台名称警報出力 1 警報出力 1 警報出力 2 警報出力 2 ZCT1 入力(k) ZCT1 ...

  • マニュアル

    ...ットについては次のように 7 セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ● 数字アルファベットを含む表示については、7 セグメント表記としますが、コードまたは数値については、一般の...

  • マニュアル

    ...ットについては次のように 7 セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ● 数字アルファベットを含む表示については、7 セグメント表記としますが、コードまたは数値については、一般の...

  • マニュアル

    ...他 手動リセットモード (M)では、必ずリセットスイッチを接続しなければならない ハウジング D=120mm H=73mm W=152mm DINレール 重量 約920g 10 マットマット準拠規格: 検出可能最低体重: 最大検出ゾーン: マットの最大枚数: 接続線の全長(最長): 質量/m2(マ...

  • マニュアル

    ...φ30mm φ14mm φ30mm 10mm 20mm 10mm 20mm 光軸数 15~207光軸 8~124光軸 15~207光軸 8~124光軸 レ ンズサイ ズ 5.2 × 3.4 (W × H) mm φ7mm 5.2 × 3.4 (W × H) mm φ7mm 検出幅 160~2,080mm 190~2,510mm 160~2,080mm 190~2,510mm ロ ング 0.3~10.0m 0.3~20.0m 0.3~10.0m 0.3~20.0m ショート 0.3~3.0m 0.3~7.0m 0.3~...

  • マニュアル

    ...付方向が横向きで、 自然対流の向き ( 下から上 ) となっていない。 市販の放熱器を使用される場合は、指定の熱抵抗 (℃/W) 以下の放熱器を選定ください。 2.設置方向 SSR の放熱は自然対流での放熱を基本としており、設置方向や向きにより放熱効...

  • マニュアル

    ...トリングにS を置き換えて、ダイアルを行う T 以降のダイアル・ストリングを一時的にトーン・ダイアル式にする W ダイアル・トーン検出 ATXn コマンド゙設定に関係なく、S7 レジスタに設定されている時間中にダイアル・トーンを検出した...

  • マニュアル

    ...様 ●一般仕様無線親機電源電圧 DC12∼24V(10.8V∼26.4V) 使用温度範囲 −10℃∼55℃ 保存温度範囲 −25℃∼65℃ アンテナ・突起物 138(W)×65(H)×30(D) 外形寸法除くアンテナ伸長時 138(W)×125(H)×30(D) 質量約 170g 消費電流 50mA 以下取得規格 JATE 認定 無線子機 43(...

  • マニュアル

    ...更登録を行ったときは必ずフロッピーディスクにバックアップをとってください。 (ハードデイスク以外の媒体、R/W の CD でも可、ここでは FD で説明します) ・受信モニタ上の受信履歴データは、バックアップ操作時のものが保存されます。 ・...

  • マニュアル

    ...ば、両面テープやひもなどを使用して、落下による破損がないように固定します。 2-2 第2章 準備 ■外形寸法 80(W)×27(D)×125(H)(mm、突起部を除く) #06'00# 第2章 %1 5& 4& 294'44 9/5 9+4'.'55/1&'/ 219'4 1((10 8&% )0& 㧔㧕 45% ■取り付け方裏面の2ヶ所を付属の取り...

  • マニュアル

    ...子機(形 WM21-SL) DC12∼24V ±10% −10∼55℃(氷結しないこと) −25∼65℃ 25∼85%RH(結露しないこと) 25∼85%RH(結露しないこと) 169.0(H)×44.4(W)×31.0(D) 樹脂筐体約 200g 50mA 以下 IEC 規格 IP65 無線子機(形 WM21-SLP) 644(H)×φ60 FRP(繊維強化プラスチック) キャップ金属約 1kg ●無線仕様通信方式使用...

  • マニュアル

    ...5 6 7 8 456 78 78 456 456 O N 9 01 X1 456 1 2 3 4 456 SW1 456 RUN TEST X1 SET W CH 23 9 01 9 01 X10 23 X10 23 DeviceNet設定スイッチノードアドレス以外の設定を行います。 9 01 23 NNODE設定スイッチ DeviceNetノードアドレスの設定を行います。 SW2 9 01 23 N NODE ...

  • マニュアル

    ... 15m/s2 掃引時間 8 min/ 回 掃引回数 10 回 耐衝撃 150m/s2 3軸方向 各3回(耐久) 保護構造 IEC 規格 IP30 外形寸法 113.5mm(W) X 35mm(D) X 85mm(H) ※アンテナ、突起部除きます。 質量 約 220g 適合規格 ARIB STD-T67 通信方式 単信方式 使用周波数 429.2500MHz ~ 429.7375MHz 周波数チャネル数 40 チ...

  • マニュアル

    ...範囲保存温度範囲外形寸法質量消費電流取得規格 親局:DC12~24V(10.8V~26.4V ) 子機:DC5~12V(4.7V~13.2V ) -10℃~55℃ -25℃~65℃ 親局:150(W)×75(H)×64.5(D) 子機:43(W)×90(H)×22(D) 親局:約 450g 子機:約 80g 親局:約 200mA 子機:約 110mA (平均約 95mA) JATE認定 アンテナ、突起物除くアンテナ約 72mm 13.1.2....

  • マニュアル

    ...電源電圧使用温度範囲保存温度範囲外形寸法質量消費電流サービス電源 仕様 DC12~24V(10.8V~26.4V ) -10℃~+55℃ -25℃~+65℃ 138(W)×65(H)×30(D) 約 250g 最大約 300mA(12V), 140mA(24V) DC5V(Mobile Ark 専用) 備考 仕様 RS-232C 準拠使用コネクタ: D-Sub9ピン レセプタ形式: XM3B-0922-132 メーカ: OMRON 調歩同期 9600 ...

  • マニュアル

    ...を離す。 目安としては下表となります。 (受信電界強度は3以上確保ください) システム数 送信出力 1W 0.1 W 1W 0.1 W 2 3 水平方向に離す距離約 50 m 約 25 m 約 60 m 約 30 m ※ 形WM51が正常に通信するための必要最低間隔であり、システム間の...

  • マニュアル

    ...ル、マニュアルを含む 8.3. 形K5D使用に必要な手続き 8.3.1 FOMA契約について ●FOMAとは? ・FOMAはNTTドコモの提供するW-CDMA方式を利用した次世代移動通信サービスです。 パケット通信ではベストエフォート型による受信最大384kbps、送信最大64kbpsのデ...

  • マニュアル

    ...更登録を行ったときは必ずフロッピーディスクにバックアップをとってください。 (ハードディスク以外の媒体、R/W の CD でも可、ここではフロッピーディスクで説明します) ・受信モニタ上の受信履歴データは、バックアップ操作時のも...

  • マニュアル

    ...1 2 3 4 5 6 7 8 78 456 78 78 456 RS-232C MODE 9 01 23 x1 RSSI 受信電界強度LED 9 W CH 9 01 23 電源端子本体に電源を供給します。 DC24V 0V 23 シリアル通信設定スイッチ通信速度などの設定を行います。 9 01 23 x10 ON ...

  • マニュアル

    ...できます。 ※従 来 の 無 線 通 信 チ ャ ネ ル ( 3 4 C H / 3 8 C H / 4 2 C H / 4 6 C H ) を 使 用 す る 機 器 と は 通 信 で き ま せ ん 。 形 W E 7 0 - C L は [IEEE802.11a(J52)]規格の無線LAN機器と通信します。 ◎ 付属のアンテナは、5.2GHz/5.3GHz帯、および2.4GHz帯に対応する外部ダイ...